(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 材质 | 表面处理 |
E-LHHSY | SUS304 | 振光 |
E-LHHSYZ | ||
E-LHFP02 | SPCC | 镀锌 |
型式 | 节数 | W | C1 | t | *容许负载 (kg) | |
Type | L | |||||
E-LHHSY | 40 | 三节 | 35 | 6.3 | 1.5 | 6 |
65 | 四节 | 50 | 9.3 | 2 | 13 | |
75 | 五节 | 9 | 15 | |||
90 | 60 | 12.7 | 3 | 25 | ||
100 | 12 | 30 | ||||
E-LHFP02 | 38 | 三节 | 38 | - | 1.2 | 8 |
50 | 51 | - | 2.7 | 8 | ||
E-LHHSYZ | 50 | 三节 | 50 | 12 | 3 | 20 |
75 | 70 | 30 | ||||
100 | 100 | 14 | 4 | 60 | ||
125 | 五节 | 100 | 20 | 70 | ||
150 | 120 | 20 | 90 |
型号 |
---|
E-LHFP02-38 |
E-LHFP02-50 |
E-LHHSY40 |
E-LHHSY65 |
E-LHHSY75 |
E-LHHSY90 |
E-LHHSY100 |
E-LHHSYZ50 |
E-LHHSYZ75 |
E-LHHSYZ100 |
E-LHHSYZ125 |
E-LHHSYZ150 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 长度 L (mm) | 宽度 W (mm) | 本体材质 | 工作负载 (N) | 本体表面处理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 38 | 38 | [钢] SPCC | 78.4 | 镀锌 | |
有 | 当天 | 50 | 51 | [钢] SPCC | 78.4 | 镀锌 | |
有 | 当天 | 40 | 35 | [不锈钢] SUS304 | 58.8 | [抛光] 振光 | |
有 | 当天 | 65 | 50 | [不锈钢] SUS304 | 127.4 | [抛光] 振光 | |
有 | 当天 | 75 | 50 | [不锈钢] SUS304 | 147 | [抛光] 振光 | |
有 | 当天 | 90 | 60 | [不锈钢] SUS304 | 245 | [抛光] 振光 | |
有 | 当天 | 100 | 60 | [不锈钢] SUS304 | 294 | [抛光] 振光 | |
有 | 当天 | 50 | 50 | [不锈钢] SUS304 | 196 | [抛光] 振光 | |
有 | 当天 | 75 | 70 | [不锈钢] SUS304 | 294 | [抛光] 振光 | |
有 | 当天 | 100 | 100 | [不锈钢] SUS304 | 588 | [抛光] 振光 | |
有 | 当天 | 125 | 100 | [不锈钢] SUS304 | 686 | [抛光] 振光 | |
有 | 当天 | 150 | 120 | [不锈钢] SUS304 | 882 | [抛光] 振光 |
Loading...
长度 L(mm) | 38 | 平型铰链种类 | 方板型 |
宽度 W(mm) | 38 | 本体材质 | [钢] SPCC |
本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 焊接型 | 附加功能 | 无 |
工作负载(N) | 78.4 | 本体表面处理 | 镀锌 |
螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
长度 L(mm) | 38 | 平型铰链种类 | 方板型 | 宽度 W(mm) | 38 |
本体材质 | [钢] SPCC | 本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 焊接型 | 附加功能 | 无 | 工作负载(N) | 78.4 |
本体表面处理 | 镀锌 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明