(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 拔插方向 | 材质 | 表面处理 | ||
E-LHFG91 | 左侧 | 碳钢 | 镀锌 | ||
E-LHFG96 | 右侧 |
型式 | 容许负载 | 重量 (g) | L | L1 | L2 | W | P | b | d | T | N | ||
Type | NO. | KG | N | 通孔 | |||||||||
E-LHFG91 | 91 | 12 | 117 | 40 | 92 | 62 | 17 | 24 | - | - | 6 | 1.5 | - |
E-LHFG96 | 94 | ||||||||||||
E-LHFG91 | 56 | 13 | 127 | 12 | 56 | 32 | 14 | 16.5 | 19 | 5 | 4 | - | 3.2 |
E-LHFG96 |
型号 |
---|
E-LHFG91-56 |
E-LHFG91-91 |
E-LHFG96-56 |
E-LHFG96-94 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 长度 L (mm) | 宽度 W (mm) | 安装方法 | 安装螺纹孔类型 | 工作负载 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 32 | 16.5 | 螺丝固定 | 圆孔 | 127 | |
有 | 当天 | 62 | 24 | 焊接型 | - | 117 | |
有 | 当天 | 32 | 16.5 | 螺丝固定 | 圆孔 | 127 | |
有 | 当天 | 62 | 24 | 焊接型 | - | 117 |
Loading...
长度 L(mm) | 32 | 宽度 W(mm) | 16.5 |
本体材质 | [钢] 钢 | 本体种类 | 阻尼・扭力・弹簧铰链 |
使用环境 | 标准型 | 安装方法 | 螺丝固定 |
附加功能 | 弹簧内置型 | 安装螺纹孔类型 | 圆孔 |
工作负载(N) | 127 | 本体表面处理 | 镀锌 |
螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
长度 L(mm) | 32 | 宽度 W(mm) | 16.5 | 本体材质 | [钢] 钢 |
本体种类 | 阻尼・扭力・弹簧铰链 | 使用环境 | 标准型 | 安装方法 | 螺丝固定 |
附加功能 | 弹簧内置型 | 安装螺纹孔类型 | 圆孔 | 工作负载(N) | 127 |
本体表面处理 | 镀锌 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
本体材质 | 钢 | 本体种类 | 阻尼・扭力・弹簧铰链 |
使用环境 | 标准型 | 附加功能 | 弹簧内置型 |
本体表面处理 | 镀锌 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明