(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 拔插方向 | 材质 | 表面处理 | ||
E-LHFJ53 | 左侧 | 锌合金 | 镀铬 | ||
E-LHFJ52 | 左侧 | 黑色 | |||
E-LHFJ57 | 右侧 | ||||
E-LHFJ58 | 右侧 | 镀铬 | |||
E-LHFJ51 | 左侧 | 黑色 | |||
E-LHFJ56 | 右侧 |
型式 | 容许负载 | 重量 | L | W | W1 | H | P | S | S1 | S2 | Y | Y1 | Y2 | Y3 | N | ||
Type | NO. | KG | N | (g) | 通孔 | ||||||||||||
E-LHFJ51 | 64 | 10 | 98 | 173 | 62 | 50 | 32 | 17.5 | 51 | 35 | - | - | - | - | - | - | M5 |
E-LHFJ52 | 63 | 105 | 32 | - | 17.5 | 19 | 6 | 14 | 14 | 12 | 10 | ||||||
E-LHFJ53 | |||||||||||||||||
E-LHFJ56 | 64 | 173 | 50 | 32 | 35 | - | - | - | - | - | - | ||||||
E-LHFJ57 | 63 | 105 | 32 | - | 17.5 | 19 | 6 | 14 | 14 | 12 | 10 | ||||||
E-LHFJ58 |
型号 |
---|
E-LHFJ51-64 |
E-LHFJ52-63 |
E-LHFJ56-64 |
E-LHFJ57-63 |
E-LHFJ58-63 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 宽度 W (mm) | 本体表面处理 | 使用方向 | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 50 | - | 左手侧用 | 黑色 | |
有 | 当天 | 32 | - | 左手侧用 | 黑色 | |
有 | 当天 | 50 | - | 右手侧用 | 黑色 | |
有 | 当天 | 32 | - | 右手侧用 | 黑色 | |
有 | 当天 | 32 | [镀铬] 镀铬 | 右手侧用 | - |
Loading...
长度 L(mm) | 62 | 宽度 W(mm) | 50 |
本体材质 | [锌合金] 锌合金 | 本体种类 | 插拔・旗型铰链 |
使用环境 | 标准型 | 安装方法 | 螺丝固定 |
附加功能 | 插销功能型 | 安装螺纹孔类型 | 内螺纹 |
工作负载(N) | 98 | 本体表面处理 | - |
使用方向 | 左手侧用 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
颜色 | 黑色 |
长度 L(mm) | 62 | 宽度 W(mm) | 50 | 本体材质 | [锌合金] 锌合金 |
本体种类 | 插拔・旗型铰链 | 使用环境 | 标准型 | 安装方法 | 螺丝固定 |
附加功能 | 插销功能型 | 安装螺纹孔类型 | 内螺纹 | 工作负载(N) | 98 |
本体表面处理 | - | 使用方向 | 左手侧用 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
颜色 | 黑色 |
长度 L(mm) | 62 | 本体材质 | 锌合金 |
本体种类 | 插拔・旗型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 插销功能型 |
安装螺纹孔类型 | 内螺纹 | 工作负载(N) | 98 |
螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明