(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 材质 | 表面处理 | ||
E-LHFH26-25.5A | 锌合金 | 喷漆银色 | ||
E-LHFH27-25.5A | 喷漆银色 | |||
E-LHFH26-25.5B | 黑色 | |||
E-LHFH27-25.5B | 黑色 |
型式 | 容许负载 | 重量 (g) | L | W | H | H1 | P | P1 | S | X | h | N | |||
Type | 拔插方向 | NO. | KG | N | 通孔 | ||||||||||
E-LHFH26 | 左侧 | 25.5A | 35 | 343 | 173 | 62 | 50 | 18 | - | 51 | - | 35 | 10 | - | M5 |
E-LHFH27 | 右侧 | ||||||||||||||
E-LHFH26 | 左侧 | 25.5B | 10 | 98 | 24 | 25.5 | 20.5 | 9 | 4.5 | 9 | 13 | 11 | 9.4 | 5.8 | M4 |
E-LHFH27 | 右侧 |
型号 |
---|
E-LHFH26-25.5A |
E-LHFH26-25.5B |
E-LHFH27-25.5A |
E-LHFH27-25.5B |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 长度 L (mm) | 宽度 W (mm) | 工作负载 (N) |
---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 62 | 50 | 343 | |
有 | 当天 | 25.5 | 20.5 | 98 | |
有 | 当天 | 62 | 50 | 343 | |
有 | 当天 | 25.5 | 20.5 | 98 |
Loading...
长度 L(mm) | 62 | 宽度 W(mm) | 50 |
本体材质 | [锌合金] 锌合金 | 本体种类 | 插拔・旗型铰链 |
使用环境 | 标准型 | 安装方法 | 螺丝固定 |
附加功能 | 插销功能型 | 安装螺纹孔类型 | 内螺纹 |
工作负载(N) | 343 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
颜色 | 黑色 |
长度 L(mm) | 62 | 宽度 W(mm) | 50 | 本体材质 | [锌合金] 锌合金 |
本体种类 | 插拔・旗型铰链 | 使用环境 | 标准型 | 安装方法 | 螺丝固定 |
附加功能 | 插销功能型 | 安装螺纹孔类型 | 内螺纹 | 工作负载(N) | 343 |
螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) | 颜色 | 黑色 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明