(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 规格 | 类型 | 材质 | 表面处理 |
E-LHFE41 | 64 | 锥孔错位 | SPCC | 镀锌 |
64A |
型式 | W | L | W1 | W2 | L1 | H | t | D | d | *容许负载 | |
Type | No. | N | |||||||||
E-LHFE41 | 64 | 39 | 64 | 26 | 24 | 23 | 3.1 | 1.5 | 7.5 | 5 | 70 |
64A | 43 | 29 | 25 | 26 | 6.3 | 6 | 3.8 |
长度 L(mm) | 64 | 平型铰链种类 | 方板型 |
宽度 W(mm) | 39 | 本体材质 | [钢] SPCC |
本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 |
安装螺纹孔类型 | 埋头孔 | 工作负载(N) | 70 |
本体表面处理 | 镀锌 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
长度 L(mm) | 64 | 平型铰链种类 | 方板型 | 宽度 W(mm) | 39 |
本体材质 | [钢] SPCC | 本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 | 安装螺纹孔类型 | 埋头孔 |
工作负载(N) | 70 | 本体表面处理 | 镀锌 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
长度 L(mm) | 64 | 平型铰链种类 | 方板型 |
本体材质 | SPCC | 本体种类 | 平型铰链 |
使用环境 | 标准型 | 安装方法 | 螺丝固定 |
附加功能 | 无 | 安装螺纹孔类型 | 埋头孔 |
工作负载(N) | 70 | 本体表面处理 | 镀锌 |
螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明