(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 类型 | 方向 | 材质 | 表面处理 |
E-LHFT16 | 拔插型 | 左侧 | SUS304 | / |
E-LHFT26 | 拔插型 | 右侧 |
型式 | W | L | W1 | W2 | L1 | C1 | d | t | *额定荷载 (kg) | |
Type | L | |||||||||
E-LHFT16 E-LHFT26 | 52 | 37.5 | 52 | 27 | - | 30 | 8.5 | 6 | 1.5 | 60 |
65 | 50 | 65 | 31 | 36 | 44 | 10.7 | 4 | 2.5 | 70 |
型号 |
---|
E-LHFT16-52 |
E-LHFT16-65 |
E-LHFT26-52 |
E-LHFT26-65 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 长度 L (mm) | 宽度 W (mm) | 工作负载 (N) | 使用方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 52 | 14 | 588 | 左手侧用 | |
有 | 当天 | 65 | 38 | 686 | 左手侧用 | |
有 | 当天 | 52 | 14 | 588 | 右手侧用 | |
有 | 当天 | 65 | 38 | 686 | 右手侧用 |
Loading...
长度 L(mm) | 52 | 宽度 W(mm) | 14 |
本体材质 | [不锈钢] SUS304 | 本体种类 | 插拔・旗型铰链 |
使用环境 | 标准型 | 安装方法 | 螺丝固定 |
附加功能 | 无 | 安装螺纹孔类型 | 圆孔 |
插拔・旗型铰链种类 | 标准型 | 工作负载(N) | 588 |
本体表面处理 | 无 | 使用方向 | 左手侧用 |
螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
长度 L(mm) | 52 | 宽度 W(mm) | 14 | 本体材质 | [不锈钢] SUS304 |
本体种类 | 插拔・旗型铰链 | 使用环境 | 标准型 | 安装方法 | 螺丝固定 |
附加功能 | 无 | 安装螺纹孔类型 | 圆孔 | 插拔・旗型铰链种类 | 标准型 |
工作负载(N) | 588 | 本体表面处理 | 无 | 使用方向 | 左手侧用 |
螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
本体材质 | SUS304 | 本体种类 | 插拔・旗型铰链 |
使用环境 | 标准型 | 安装方法 | 螺丝固定 |
附加功能 | 无 | 安装螺纹孔类型 | 圆孔 |
插拔・旗型铰链种类 | 标准型 | 本体表面处理 | 无 |
螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明