(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 材质 | 表面处理 | ||
E-LHFH16 | 锌合金 | 镀铬 | ||
E-LHFH21 | ||||
E-LHFH21-65 | 碳钢 | 镀锌 | ||
E-LHFH22 | 锌合金 | 黑色 | ||
E-LHFH23 | SUS316 | 拉丝 | ||
E-LHFH24 | SUS304 | 抛光 | ||
E-LHFH15 |
型式 | 容许负载 | 重量 (g) | L | W | T | H | P1 | P2 | P3 | S | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | X | X1 | N | ||
Type | NO. | KG | N | 通孔 | ||||||||||||||||
E-LHFH16 | 50A | 15 | 147 | 50 | 50 | 12 | 19 | 14/BH5 * | 15 | 10 | 15 | 5 | 11 | 11 | 13 | 25 | 5 | 8.5 | 13.5 | M5 |
60 | 42 | 60 | 10 | 16 | 12/BH4 * | 18 | 12 | 18 | 5 | 8 | 7 | 11 | - | - | - | - | M5 | |||
E-LHFH21 | 64 | 18 | 176 | 57 | 62 | 15 | 17.5 | 17.5 | 19 | 13 | 19 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | M5 |
50 | 10 | 98 | 45 | 50 | 12 | 16 | 16 | 13 | 12 | 13 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | M6 | |
65 | 15 | 147 | 52 | 65 | 10 | 12 | 12 | 14 | 27 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | M5 | |
80 | 22 | 215 | 61 | 80 | 12 | 16 | 16 | 29 | 11 | 29 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | M6 | |
89A | 23 | 225 | 115 | 89 | 14 | 17 | 17 | 25 | 19.5 | 25 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | M8 | |
89 | 25 | 245 | 124 | 89 | 14 | 21.5/BH4 * | 17.5 | 25 | 19.5 | 25 | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - | M8 | |
E-LHFH22 | 64 | 18 | 176 | 57 | 62 | 15 | 17.5 | 17.5 | 19 | 13 | 19 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | M5 |
50 | 10 | 98 | 45 | 50 | 12 | 16 | 16 | 13 | 12 | 13 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | M6 | |
80 | 22 | 215 | 61 | 80 | 12 | 16 | 16 | 29 | 11 | 29 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | M6 | |
89A | 23 | 225 | 115 | 89 | 14 | 17 | 17 | 25 | 19.5 | 25 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | M8 | |
89B | 25 | 245 | 130 | 89 | 14 | 21 | 21 | 25 | 19.5 | 25 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | M8 | |
89 | 25 | 245 | 124 | 89 | 14 | 21.5/BH4 * | 17.5 | 25 | 19.5 | 25 | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - | M8 | |
E-LHFH23 | 76.5 | 20 | 196 | 146 | 76 | 16 | 19 | 19 | 25.5 | 13 | 25.5 | 11 | 38 | 6.3 | - | - | - | - | - | M6 |
E-LHFH24 | 50 | 31.3 | 306 | 60 | 50 | 12 | 16 | 16 | 13 | 12 | 13 | 6 | 25 | 10 | - | - | - | - | - | M6 |
82 | 39 | 382 | 100 | 82 | 12 | 16 | 16 | 29 | 12 | 29 | 6 | 41 | 10 | - | - | - | - | - | M6 | |
E-LHFH15 | 82 | 39 | 382 | 109 | 82 | 12 | 19 | 16/BH3 * | 29 | 12 | 29 | 6 | 41 | 10 | 13 | - | - | - | - | M6 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 长度 L (mm) | 宽度 W (mm) | 本体材质 | 工作负载 (N) | 本体表面处理 | 颜色 | 安装高低差 T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 82 | 12 | [不锈钢] SUS304 | 382 | [抛光] 抛光 | - | 19 | |
有 | 当天 | 50 | 12 | [锌合金] 锌合金 | 147 | [镀铬] 镀铬 | - | 19 | |
有 | 当天 | 60 | 10 | [锌合金] 锌合金 | 147 | [镀铬] 镀铬 | - | 16 | |
有 | 当天 | 50 | 12 | [锌合金] 锌合金 | 98 | [镀铬] 镀铬 | - | 16 | |
有 | 当天 | 62 | 15 | [锌合金] 锌合金 | 176 | [镀铬] 镀铬 | - | 17.5 | |
有 | 当天 | 65 | 10 | [钢] 钢 | 147 | 镀锌 | - | 12 | |
有 | 当天 | 80 | 12 | [锌合金] 锌合金 | 215 | [镀铬] 镀铬 | - | 16 | |
有 | 当天 | 89 | 14 | [锌合金] 锌合金 | 245 | [镀铬] 镀铬 | - | 21.5 | |
有 | 当天 | 89 | 14 | [锌合金] 锌合金 | 225 | [镀铬] 镀铬 | - | 17 | |
有 | 当天 | 50 | 12 | [锌合金] 锌合金 | 98 | - | 黑色 | 16 | |
有 | 当天 | 62 | 15 | [锌合金] 锌合金 | 176 | - | 黑色 | 17.5 | |
有 | 当天 | 80 | 12 | [锌合金] 锌合金 | 215 | - | 黑色 | 16 | |
有 | 当天 | 89 | 14 | [锌合金] 锌合金 | 245 | - | 黑色 | 21.5 | |
有 | 当天 | 89 | 14 | [锌合金] 锌合金 | 225 | - | 黑色 | 17 | |
有 | 当天 | 89 | 14 | [锌合金] 锌合金 | 245 | - | 黑色 | 21 | |
有 | 当天 | 76.5 | 16 | [不锈钢] SUS316 | 196 | [发纹处理] 发纹处理 | - | 19 | |
有 | 当天 | 50 | 12 | [不锈钢] SUS304 | 306 | [抛光] 抛光 | - | 16 | |
有 | 当天 | 82 | 12 | [不锈钢] SUS304 | 382 | [抛光] 抛光 | - | 16 |
Loading...
长度 L(mm) | 82 | 宽度 W(mm) | 12 |
本体材质 | [不锈钢] SUS304 | 本体种类 | 插拔・旗型铰链 |
使用环境 | 标准型 | 安装方法 | 螺丝固定 |
附加功能 | 插销功能型 | 安装螺纹孔类型 | [其它] 其它 |
工作负载(N) | 382 | 本体表面处理 | [抛光] 抛光 |
螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) | 颜色 | - |
安装高低差 T(mm) | 19 |
长度 L(mm) | 82 | 宽度 W(mm) | 12 | 本体材质 | [不锈钢] SUS304 |
本体种类 | 插拔・旗型铰链 | 使用环境 | 标准型 | 安装方法 | 螺丝固定 |
附加功能 | 插销功能型 | 安装螺纹孔类型 | [其它] 其它 | 工作负载(N) | 382 |
本体表面处理 | [抛光] 抛光 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) | 颜色 | - |
安装高低差 T(mm) | 19 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明