(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 型号 | 类型 | 材质 | 表面处理 |
E-LHFV02 | 40 | 圆孔 | SPCC | 镀铬 |
58 | ||||
E-LHFG21 | 36 | 圆孔 | SUS304 | 抛光 |
50 | ||||
E-LHFL21 | 80 | 锥孔 | - | |
E-LHFE01 | 50 | 圆孔 | SPCC | 镀锌 |
E-LHFE21 | 25 | 锥孔 |
型式 | W | L | W1 | L1 | C1 | t | D | *额定荷载 | 重量 | |
Type | L | (kg) | (g) | |||||||
E-LHFV02 | 40 | 35 | 40 | 21 | 25 | 9.7 | 1.9 | 5.2 | 90 | 35 |
58 | 61 | 58 | 42 | 37 | 9.6 | 2 | 6.2 | 250 | 120 | |
E-LHFG21 | 36 | 48 | 36 | 36 | 20 | 9 | 2 | 5 | 70 | 40 |
50 | 44 | 50 | 28 | 34 | 9.5 | 120 | 50 | |||
E-LHFL21 | 80 | 76.2 | 76 | 60.2 | 30.1 | 9.2 | 1.9 | 7.2 | 120 | 50 |
E-LHFE01 | 50 | 32.5 | 50.8 | 19 | 35 | 5.6 | 1 | 4.5 | 30 | 10 |
E-LHFE21 | 25 | 25 | 25 | 16 | 15 | 5.2 | 1 | 5.6 | 50 | 100 |
型号 |
---|
E-LHFE01-50 |
E-LHFG21-36 |
E-LHFG21-50 |
E-LHFL21-80 |
E-LHFV02-40 |
E-LHFV02-58 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 长度 L (mm) | 宽度 W (mm) | 本体材质 | 安装螺纹孔类型 | 工作负载 (N) | 本体表面处理 | 单侧孔数 (个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 50.8 | 31.8 | [钢] SPCC | 圆孔 | 30 | 镀锌 | 50 | |
有 | 当天 | 36 | 48 | [不锈钢] SUS304 | 圆孔 | 70 | [抛光] 抛光 | 36 | |
有 | 当天 | 50 | 44 | [不锈钢] SUS304 | 圆孔 | 120 | [抛光] 抛光 | 50 | |
有 | 当天 | 76 | 76.2 | [不锈钢] SUS304 | 埋头孔 | 120 | 无 | 60 | |
有 | 当天 | 40 | 35 | [钢] SPCC | 圆孔 | 90 | [镀铬] 镀铬 | 40 | |
有 | 当天 | 58 | 61 | [钢] SPCC | 圆孔 | 250 | [镀铬] 镀铬 | 58 |
Loading...
长度 L(mm) | 50.8 | 平型铰链种类 | 方板型 |
宽度 W(mm) | 31.8 | 本体材质 | [钢] SPCC |
本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 |
安装螺纹孔类型 | 圆孔 | 工作负载(N) | 30 |
本体表面处理 | 镀锌 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
单侧孔数(个) | 50 |
长度 L(mm) | 50.8 | 平型铰链种类 | 方板型 | 宽度 W(mm) | 31.8 |
本体材质 | [钢] SPCC | 本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 | 安装螺纹孔类型 | 圆孔 |
工作负载(N) | 30 | 本体表面处理 | 镀锌 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
单侧孔数(个) | 50 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明