(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 材质 | 表面处理 | ||
E-LHFC35 | A6063S-T5 衬套:聚缩醛 | 喷砂亮银 | ||
E-LHFC37 | 喷砂本色阳极 | |||
E-LHFC38 | 喷砂亮银 |
型式 | 容许负载 | 重量 (g) | W | W1 | W2 | L | L1 | t | C1 | d | d1 | ||
Type | NO. | KG | N | ||||||||||
E-LHFC35 E-LHFC37 | 65 | 12 | 118 | 40 | 60 | 40 | / | 65 | 40 | 3.5 | 15 | 5.5 | 14 |
100 | 70 | 100 | |||||||||||
E-LHFC38 | 65 | 40 | 42 | 32 | 65 | ||||||||
100 | 70 | 100 |
型号 |
---|
E-LHFC37-65 |
E-LHFC38-65 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 附加功能 | 安装螺纹孔类型 | 本体表面处理 |
---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 无 | 圆孔 | [阳极氧化处理] 喷砂本色阳极 | |
有 | 当天 | 内置轴承型 | [其它] 腰形孔 | [喷砂处理] 喷砂亮银 |
Loading...
长度 L(mm) | 65 | 平型铰链种类 | 方板型 |
宽度 W(mm) | 60 | 本体材质 | [铝合金] 铝合金 |
本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 |
安装螺纹孔类型 | 圆孔 | 工作负载(N) | 118 |
本体表面处理 | [阳极氧化处理] 喷砂本色阳极 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
长度 L(mm) | 65 | 平型铰链种类 | 方板型 | 宽度 W(mm) | 60 |
本体材质 | [铝合金] 铝合金 | 本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 | 安装螺纹孔类型 | 圆孔 |
工作负载(N) | 118 | 本体表面处理 | [阳极氧化处理] 喷砂本色阳极 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
长度 L(mm) | 65 | 平型铰链种类 | 方板型 |
宽度 W(mm) | 60 | 本体材质 | 铝合金 |
本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 工作负载(N) | 118 |
螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明