(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 材质 | 表面处理 | ||
E-LHFC18 | PA6 | 黑色 | ||
E-LHFC36 |
型式 | 容许负载 | 重量 (g) | L | W | K | P | J | S | T | h | a | c | N | |||
Type | NO. | KG | N | 通孔 | 锥孔 | |||||||||||
E-LHFC18 | 45 | 8 | 78 | 17 | 43.6 | 41 | 9.8 | 24 | 8 | 25 | 7.5 | 3 | 7.6 | 8.78 | 4.5 | - |
63 | 10 | 98 | 44 | 60.5 | 57.5 | 12.05 | 36 | 10.45 | 36 | 10.5 | 3.9 | 10.5 | 12.12 | 6.5 | - |
型式 | 容许负载 | 重量 (g) | L | L1 | W1 | W2 | W3 | H | E | P | F | S | T | N | |||
Type | NO. | KG | N | 通孔 | 锥孔 | ||||||||||||
E-LHFC36 | 108 | 21 | 205 | 104 | 108 | 58 | 10 | 20 | 24.5 | 18 | 40 | 79 | 91 | 45 | 9.5 | 6.5 | 12 |
型号 |
---|
E-LHFC18-45 |
E-LHFC18-63 |
E-LHFC36-108 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 长度 L (mm) | 宽度 W (mm) | 安装螺纹孔类型 | 工作负载 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 43.5 | 41.5 | 带螺栓 | 78 | |
有 | 当天 | 60.5 | 57.5 | 带螺栓 | 98 | |
有 | 当天 | 108 | 131 | 埋头孔 | 205 |
Loading...
长度 L(mm) | 43.5 | 平型铰链种类 | 方板型 |
宽度 W(mm) | 41.5 | 本体材质 | [树脂] 尼龙6 |
本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 |
安装螺纹孔类型 | 带螺栓 | 工作负载(N) | 78 |
螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) | 颜色 | 黑色 |
长度 L(mm) | 43.5 | 平型铰链种类 | 方板型 | 宽度 W(mm) | 41.5 |
本体材质 | [树脂] 尼龙6 | 本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 | 安装螺纹孔类型 | 带螺栓 |
工作负载(N) | 78 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) | 颜色 | 黑色 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明