(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型合页 一字型 拆卸式 拔插型 螺孔型

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

本页是经济型合页 一字型 拆卸式 拔插型 螺孔型-型号E-LHFH11-64的详情页。
内有型号E-LHFH11-64的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
1个备选型号

E-LHFH11-64

无匹配数据
复制
已复制
重新选型

本页是经济型合页 一字型 拆卸式 拔插型 螺孔型-型号E-LHFH11-64的详情页。
内有型号E-LHFH11-64的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余1项未选
剩余1项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

尺寸图
铰链
规格表
Type 材质 表面处理
E-LHFH11锌合金喷漆银色
 
型式容许负载重量
(g)
LWPP1P2HH1H2H3H4N
TypeNO.KGN
E-LHFH116465957621519131917.515101017.5M5
型号
E-LHFH11-64
型号数量折扣一般
发货日
当天

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

根据规格查找同类商品>
长度 L(mm) 62 宽度 W(mm) 15
本体材质 [锌合金] 锌合金 本体种类 插拔・旗型铰链
使用环境 标准型 安装方法 螺丝固定
附加功能 插销功能型 安装螺纹孔类型 内螺纹
工作负载(N) 59 螺栓・螺帽组件 单件(无螺栓·螺帽组件)
颜色 黑色
长度 L(mm) 62 宽度 W(mm) 15 本体材质 [锌合金] 锌合金
本体种类 插拔・旗型铰链 使用环境 标准型 安装方法 螺丝固定
附加功能 插销功能型 安装螺纹孔类型 内螺纹 工作负载(N) 59
螺栓・螺帽组件 单件(无螺栓·螺帽组件) 颜色 黑色
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
名称:经济型合页 一字型 拆卸式 拔插型 螺孔型
特征:本产品采用螺丝固定方式,螺纹孔类型为圆形,在标准环境中使用

商品图
产品特点
【特长】
本款铰链主体采用锌合金材质,表面处理为黑色,可轻松、快速且安全的将门卸下,无需使用任何的工具
使用案例
使用案例
注意事项
1、选用前,考虑铰链尺寸是否符合要求;
2、注意产品使用环境,选择合适的材质;

基本信息

长度 L(mm) 62 宽度 W(mm) 15
本体材质 锌合金 本体种类 插拔・旗型铰链
使用环境 标准型 安装方法 螺丝固定
附加功能 插销功能型 安装螺纹孔类型 内螺纹
工作负载(N) 59 螺栓・螺帽组件 单件(无螺栓·螺帽组件)
颜色 黑色

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 如何才能避免铰链生锈?
如对防锈有要求,请优先选择SUS304材质产品,镀硬铬产品,无电解镀镍表面处理产品。未进行表面处理的产品,需定期涂抹防锈油进行维护,以此延长防锈时间。
2、 除了自动化行业以外可适用领域有哪些?
铰链是必不可少的一类五金件,机械设备、电箱柜门、电子设备等等都要用到它,别看它是很小的存在,但实际上有着很大的作用。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
1个备选型号

E-LHFH11-64

无匹配数据
复制
已复制
重新选型

本页是经济型合页 一字型 拆卸式 拔插型 螺孔型-型号E-LHFH11-64的详情页。
内有型号E-LHFH11-64的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余1项未选
剩余1项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 类型

    E-LHFH11

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。