(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

经济型 小型不锈钢旋钮

根据数量多少打折
米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价
查看大图
查看360°图
  • 经济型 小型不锈钢旋钮
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余4项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
安装部直径M(mm)或公称直径 :
本体外径 D (φ) :
本体高度 H (mm) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

安装部直径M(mm)或公称直径 :

M4
M5
M6
M8
查看全部(4)

本体外径 D (φ) :

21
25
33
查看全部(3)

本体高度 H (mm) :

21
25
33
查看全部(3)

类型 :

E-LNPFS
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
当天

型号:

  • 4个备选型号

    E-LNPFS4

    E-LNPFS5

    E-LNPFS6

    E-LNPFS8

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购

产品概述
・旋钮是指有助于有效拧紧或拧松螺丝的机械要素零件,最大的特点是即使没有工具也可进行操作。
・经济型碟形旋钮经济实用,被广泛使用在工业自动化各类设备中。
・可根据用户需要选择螺杆尺寸及本体头部直径尺寸,详细请参照规格表内容。
 
产品特点
・因使用了旋钮而无需使用扳手、扳钳等螺丝操作工具,从而提高了作业效率。
・用于安装和拆卸较多的位置调整中。
・特别适用于中小型设备中带螺纹孔部件的紧锁固定
规格概述
・材质表
Type 材质 表面处理
E-LNPFS不锈钢-
使用案例
旋钮使用案例
注意事项
・请注意产品使用环境,不要在易腐蚀环境中使用
・旋钮产品分为内螺纹外螺纹两种安装方式,可根据实际使用环境进行选择。
应用行业
食品 半导体 智能手机
 食品运输传送用途中广泛被使用 行业 使用业界 半导体 智能手机 3C  IPHONE 华为
医疗 电子电器 锂电池
在生物医疗行业中的医疗仪器,血液机等相关设备中被广泛使用 电子电器家电行业中的使用方法 应用行业 锂电池

基本信息

安装部类型 内螺纹 头部种类 圆形
本体材质 不锈钢 圆形种类 圆柱型
安装部材质 不锈钢 侧面部加工
附带功能 内螺纹·圆孔加工 盲孔
本体表面处理 安装部表面处理
型号
E-LNPFS4
E-LNPFS5
E-LNPFS6
E-LNPFS8
型号数量折扣一般
发货日
安装部直径M(mm)或公称直径 本体外径 D
(φ)
本体高度 H
(mm)
当天 M4 21 21
当天 M5 21 21
当天 M6 25 25
当天 M8 33 33

Loading...

  1. 1

尺寸图
旋钮
规格表
请按照选型步骤选择型式和参数后进行订购。
型式(Type·M)
E-LNPFS5
 
型式DH
TypeM
E-LNPFS42121712
5
625251014
833331218
材质规格
Type 材质 表面处理
E-LNPFS不锈钢-

关于此商品的常见问题 (FAQ)

米思米目前销售的旋钮材质主要有哪几种?
ABS、尼龙、酚醛树脂、不锈钢、钢制。
使用旋钮的好处?
因使用了旋钮而无需使用扳手、扳钳等螺丝操作工具,从而提高了作业效率。
在装置的工序切换等频繁操作螺丝的部位非常有效。
螺纹类型的种类?
螺纹类型基本上分为外螺纹型和内螺纹型两种。
查看更多问题

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空