(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
安装部直径M(mm)或公称直径 :
本体外径 D (φ) :
本体高度 H (mm) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -Type | 材质 | 表面处理 |
E-LNPBFS | 不銹鋼 | - |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
安装部类型 | 内螺纹(阶梯形) | 头部种类 | 多角形 |
本体材质 | 不锈钢 | 安装部材质 | 不锈钢 |
止动螺纹加工 | 无 | 侧面部加工 | 无 |
多角形种类 | 五角型 | 内螺纹·圆孔加工 | 盲孔 |
本体表面处理 | 无 | 安装部表面处理 | 无 |
型号 |
---|
E-LNPBFS32-5 |
E-LNPBFS40-6 |
E-LNPBFS50-8 |
E-LNPBFS63-10 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 安装部直径M(mm)或公称直径 | 本体外径 D (φ) | 本体高度 H (mm) |
---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | M5 | 32 | 22 | |
有 | 当天 | M6 | 40 | 25 | |
有 | 当天 | M8 | 50 | 32 | |
有 | 当天 | M10 | 63 | 40 |
Loading...
型式(Type·D) | - | M | ||
E-LNPBFS50 | - | 8 |
型式 | M | H | S | L | d | |
Type | D | |||||
E-LNPBFS | 32 | 5 | 23 | 11 | 10 | 13 |
40 | 6 | 26 | 13 | 12 | 16 | |
50 | 8 | 33 | 16 | 15 | 20 | |
63 | 10 | 41 | 21 | 20 | 25 |
Type | 材质 | 表面处理 |
E-LNPBFS | 不銹鋼 | - |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空