(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
安装部直径M(mm)或公称直径 :
本体材质 :
本体外径 D (φ) :
本体高度 H (mm) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -Type | 形状 | 旋钮部 | 螺纹部 | ||
材质 | 材质 | 表面处理 | |||
E-LHAU20 | 内螺纹 | 抗老化 | ABS | 黄铜 | - |
E-LHAU21 | 防静电 | 酚醛树脂 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
型号 |
---|
E-LHAU20-M10-D63 |
E-LHAU20-M12-D80 |
E-LHAU20-M16-D100 |
E-LHAU21-M10-D80 |
E-LHAU21-M12-D100 |
E-LHAU21-M12-D130 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 安装部直径M(mm)或公称直径 | 本体材质 | 本体外径 D (φ) | 本体高度 H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | M10 | ABS | 63 | 28 | |
有 | 当天 | M12 | ABS | 80 | 35 | |
有 | 当天 | M16 | ABS | 100 | 42 | |
有 | 当天 | M10 | 酚醛树脂 | 80 | 38 | |
有 | 当天 | M12 | 酚醛树脂 | 100 | 50 | |
有 | 当天 | M12 | 酚醛树脂 | 130 | 55 |
Loading...
型式(Type) | - | M | - | D |
E-LHAU21 | - | M10 | - | D80 |
型式 | D | D1 | H | Lf | h1 | |
Type | M | |||||
E-LHAU20 | 10 | 63 | 26 | 28 | 20 | 10 |
12 | 80 | 32 | 35 | 20 | 17 | |
16 | 100 | 36 | 42 | 24 | 20 |
型式 | D | D1 | H | Lf | |
Type | M | ||||
E-LHAU21 | 10 | 80 | 30 | 38 | 10 |
12 | 100 | 35 | 50 | 17 | |
130 | 45 | 55 | 17 |
Type | 形状 | 旋钮部 | 螺纹部 | ||
材质 | 材质 | 表面处理 | |||
E-LHAU20 | 内螺纹 | 抗老化 | ABS | 黄铜 | - |
E-LHAU21 | 防静电 | 酚醛树脂 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空