(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
安装部直径M(mm)或公称直径 :
本体外径L (φ) :
本体高度 H (mm) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -Type | 旋钮部 | 螺纹部 | |
材质 | 材质 | 表面处理 | |
E-LHAU01 | 酚醛树脂 | 黄铜 | - |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
型号 |
---|
E-LHAU01-M6 |
E-LHAU01-M8 |
E-LHAU01-M10 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 安装部直径M(mm)或公称直径 | 本体外径L (φ) | 本体高度 H (mm) |
---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | M6 | 70 | 40 | |
有 | 当天 | M8 | 80 | 44 | |
有 | 当天 | M10 | 90 | 44 |
Loading...
型式(Type) | - | M | ||
E-LHAU01 | - | M8 |
型式 | L | D1 | d | H | S | Lf | |
Type | M | ||||||
E-LHAU01 | 6 | 70 | 21 | 16 | 40 | 14 | 10 |
8 | 80 | 22 | 16 | 44 | 18 | 10 | |
10 | 90 | 24 | 18 | 44 | 12 | 15 |
Type | 旋钮部 | 螺纹部 | |
材质 | 材质 | 表面处理 | |
E-LHAU01 | 酚醛树脂 | 黄铜 | - |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空