(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型 旋转球

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
7个备选型号

E-PBG6-20

E-PBG6-25

E-PBG6-30

E-PBG8-20

E-PBG8-25

E-PBG8-30

E-PBG10-30

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

尺寸图
握柄
规格表
请按照选型步骤选择型式和参数后进行订购。
 型式(Type·M)D
  E-PBG825
 
型式 DHLWA
TypeM
E-PBG620187103.6
2523
3028
820188135
2523
3028
10302810176
 
材质表
Type球部螺纹部
 材质 材质 表面处理
E-PBG酚醛树脂
黄铜(螺纹套)
钢铁镀镍
型号
E-PBG6-20
E-PBG6-25
E-PBG6-30
E-PBG8-20
E-PBG8-25
E-PBG8-30
E-PBG10-30
型号数量折扣一般
发货日
螺纹公称 M 握柄长度 H
(mm)
握柄直径 D
(mm)
当天 M6 18 20
当天 M6 23 25
当天 M6 28 30
当天 M8 18 20
当天 M8 23 25
当天 M8 28 30
当天 M10 28 30

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

螺纹公称 M M6 形状 [球型] 球型
安装方法 外螺纹 种类 旋转型
握柄材质 酚醛树脂 握柄长度 H(mm) 18
握柄表面处理 安装部材质 [钢] 钢铁
安装部表面处理 镀镍 握柄直径 D(mm) 20
握柄颜色 黑色
螺纹公称 M M6 形状 [球型] 球型 安装方法 外螺纹
种类 旋转型 握柄材质 酚醛树脂 握柄长度 H(mm) 18
握柄表面处理 安装部材质 [钢] 钢铁 安装部表面处理 镀镍
握柄直径 D(mm) 20 握柄颜色 黑色
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
握柄是一种在进行门或盖板的开闭时作为抓手的零件。
近年来,对于影响装置外在形象的握柄,不仅要求其具有功能性及操作性,还对其外观设计提出了较大的要求。
米思米销售多样握柄,例如注重外观设计的握柄,以及采用不锈钢等材料以适合各类用途和环境的产品。
经济型 旋转球,经济实用 ,被广泛使用在工业自动化各类设备上。
该产品有多种尺寸规格,客户可根据需要选择。
产品特点
摩擦系数低,绝缘性好
易于操作,易于更换,可节省大量时间和人力
规格概述
・材质表
Type球部螺纹部
 材质 材质 表面处理
E-PBG酚醛树脂
黄铜(螺纹套)
钢铁镀镍
使用案例
握柄使用案例
应用行业
食品 半导体 智能手机
 食品运输传送用途中广泛被使用 行业 使用业界 半导体 智能手机 3C  IPHONE 华为
医疗 电子电器 锂电池
在生物医疗行业中的医疗仪器,血液机等相关设备中被广泛使用 电子电器家电行业中的使用方法 应用行业 锂电池

基本信息

形状 球型 安装方法 外螺纹
种类 旋转型 握柄材质 酚醛树脂
握柄表面处理 安装部材质 钢铁
安装部表面处理 镀镍 握柄颜色 黑色

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 1、这款握柄应该在什么环境下使用?
通常在常温范围内使用。
请勿在受高温,低温,酸,碱,盐,溶剂,油,海水,药品等影响的特殊环境中使用。
2、 2、握柄在安装上需要注意什么?
安装时需要尽可能的使安装面保持平衡,请使用握柄上开孔匹配的螺丝,无螺丝长度限定,请根据安装面的厚度进行调整。
3、 3、这款握柄有哪些尺寸可以选择?
安装螺纹有M6、M8、M10三种可选,对应的旋转球直径请参考规格表。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
7个备选型号

E-PBG6-20

E-PBG6-25

E-PBG6-30

E-PBG8-20

E-PBG8-25

E-PBG8-30

E-PBG10-30

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 螺纹公称 M

    M6

    M8

    M10

  • 握柄长度 H(mm)

    18

    23

    28

  • 握柄直径 D(mm)

    20

    25

    30

  • 类型

    E-PBG

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。