(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式( Type· M) | - | D | - | 握柄颜色 |
E-GRH6 | - | 13 | - | B |
E-GRF5 | - | 16 | - | B |
型式 | 握柄颜色 | H | |
Type | M-D | ||
外螺纹型 | 6-13 | B(黑色) | 18.8 |
E-GRH | 6-16 | 23.8 | |
内螺纹型 | 5-13 | 18.8 | |
E-GRF | 5-16 | 23.8 |
Type | 形状 | 握柄部 | 螺纹部 | |
材质 | 材质 | 表面处理 | ||
E-GRH | 外螺纹型 | 尼龙 | 钢铁 | 电泳黑 |
E-GRF | 内螺纹型 |
型号 |
---|
E-GRF5-13-B |
E-GRF5-16-B |
E-GRH6-13-B |
E-GRH6-16-B |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹公称 M | 安装方法 | 握柄长度 H (mm) | 握柄直径 D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | M5 | [内螺纹] 内螺纹 | 18.8 | 13 | |
有 | 当天 | M5 | [内螺纹] 内螺纹 | 23.8 | 16 | |
有 | 当天 | M6 | 外螺纹 | 18.8 | 13 | |
有 | 当天 | M6 | 外螺纹 | 23.8 | 16 |
Loading...
螺纹公称 M | M5 | 形状 | 杆型(直杆) |
安装方法 | [内螺纹] 内螺纹 | 种类 | 旋转型 |
握柄材质 | [尼龙] 尼龙 | 握柄长度 H(mm) | 18.8 |
握柄表面处理 | 无 | 安装部材质 | [钢] 钢铁 |
安装部表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 握柄直径 D(mm) | 13 |
握柄颜色 | B(黑色) |
螺纹公称 M | M5 | 形状 | 杆型(直杆) | 安装方法 | [内螺纹] 内螺纹 |
种类 | 旋转型 | 握柄材质 | [尼龙] 尼龙 | 握柄长度 H(mm) | 18.8 |
握柄表面处理 | 无 | 安装部材质 | [钢] 钢铁 | 安装部表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
握柄直径 D(mm) | 13 | 握柄颜色 | B(黑色) |
Type | 形状 | 握柄部 | 螺纹部 | |
材质 | 材质 | 表面处理 | ||
E-GRH | 外螺纹型 | 尼龙 | 钢铁 | 电泳黑 |
E-GRF | 内螺纹型 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
形状 | 杆型(直杆) | 种类 | 旋转型 |
握柄材质 | 尼龙 | 握柄表面处理 | 无 |
安装部材质 | 钢铁 | 安装部表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
握柄颜色 | B(黑色) |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明