(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式(Type·M) | - | D | - | 球颜色 | ||
E-PBA8 | - | 25 | - | R | ||
E-PCA10 | - | 30 | - | B |
型式 | D | 球颜色 | H | Lf | ||
Type | M | E-PBA | E-PCA | |||
E-PBA (无螺纹套) E-PCA (黄铜螺纹套) | 5 | 16 | R (红色) B (黑色) | 15 | 7 | 7 |
6 | 20 | 18 | 8 | 8 | ||
25 | 23 | 8 | 8 | |||
30 | 28 | 10 | 10 | |||
8 | 25 | 23 | 13 | 11 | ||
30 | 29 | 13 | 11 | |||
35 | 34 | 15 | 13 | |||
10 | 30 | 29 | 15 | 13 | ||
35 | 34 | 15 | 13 | |||
40 | 38 | 15 | 15 | |||
12 | 40 | 37 | 20 | 15 | ||
16 | 50* | 49 | 30 | 30 |
Type | 球部 | 螺纹部 | |
材质 | 表面处理 | 材质 | |
E-PBA | 酚醛树脂 | - | - |
E-PCA | 黄铜(螺纹套) |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹公称 M | 安装部材质 | 握柄直径 D (mm) | 握柄颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | M5 | [树脂] 酚醛树脂选项 | 16 | 黑色 | |
有 | 当天 | M5 | [树脂] 酚醛树脂选项 | 16 | 红色 | |
有 | 当天 | M6 | [树脂] 酚醛树脂选项 | 20 | 黑色 | |
有 | 当天 | M6 | [树脂] 酚醛树脂选项 | 20 | 红色 | |
有 | 当天 | M6 | [树脂] 酚醛树脂选项 | 25 | 黑色 | |
有 | 当天 | M6 | [树脂] 酚醛树脂选项 | 25 | 红色 | |
有 | 当天 | M6 | [树脂] 酚醛树脂选项 | 30 | 黑色 | |
有 | 当天 | M6 | [树脂] 酚醛树脂选项 | 30 | 红色 | |
有 | 当天 | M8 | [树脂] 酚醛树脂选项 | 25 | 黑色 | |
有 | 当天 | M8 | [树脂] 酚醛树脂选项 | 25 | 红色 | |
有 | 当天 | M8 | [树脂] 酚醛树脂选项 | 30 | 黑色 | |
有 | 当天 | M8 | [树脂] 酚醛树脂选项 | 30 | 红色 | |
有 | 当天 | M8 | [树脂] 酚醛树脂选项 | 35 | 黑色 | |
有 | 当天 | M8 | [树脂] 酚醛树脂选项 | 35 | 红色 | |
有 | 当天 | M10 | [树脂] 酚醛树脂选项 | 30 | 黑色 | |
有 | 当天 | M10 | [树脂] 酚醛树脂选项 | 30 | 红色 | |
有 | 当天 | M10 | [树脂] 酚醛树脂选项 | 35 | 黑色 | |
有 | 当天 | M10 | [树脂] 酚醛树脂选项 | 35 | 红色 | |
有 | 当天 | M10 | [树脂] 酚醛树脂选项 | 40 | 黑色 | |
有 | 当天 | M10 | [树脂] 酚醛树脂选项 | 40 | 红色 | |
有 | 当天 | M12 | [树脂] 酚醛树脂选项 | 40 | 黑色 | |
有 | 当天 | M12 | [树脂] 酚醛树脂选项 | 40 | 红色 | |
有 | 当天 | M16 | [树脂] 酚醛树脂选项 | 50 | 黑色 | |
有 | 当天 | M16 | [树脂] 酚醛树脂选项 | 50 | 红色 | |
有 | 当天 | M5 | 黄铜 | 16 | 黑色 | |
有 | 当天 | M5 | 黄铜 | 16 | 红色 | |
有 | 当天 | M6 | 黄铜 | 20 | 黑色 | |
有 | 当天 | M6 | 黄铜 | 20 | 红色 | |
有 | 当天 | M6 | 黄铜 | 25 | 黑色 | |
有 | 当天 | M6 | 黄铜 | 25 | 红色 | |
有 | 当天 | M6 | 黄铜 | 30 | 黑色 | |
有 | 当天 | M6 | 黄铜 | 30 | 红色 | |
有 | 当天 | M8 | 黄铜 | 25 | 黑色 | |
有 | 当天 | M8 | 黄铜 | 25 | 红色 | |
有 | 当天 | M8 | 黄铜 | 30 | 黑色 | |
有 | 当天 | M8 | 黄铜 | 30 | 红色 | |
有 | 当天 | M8 | 黄铜 | 35 | 黑色 | |
有 | 当天 | M8 | 黄铜 | 35 | 红色 | |
有 | 当天 | M10 | 黄铜 | 30 | 黑色 | |
有 | 当天 | M10 | 黄铜 | 30 | 红色 | |
有 | 当天 | M10 | 黄铜 | 35 | 黑色 | |
有 | 当天 | M10 | 黄铜 | 35 | 红色 | |
有 | 当天 | M10 | 黄铜 | 40 | 黑色 | |
有 | 当天 | M10 | 黄铜 | 40 | 红色 | |
有 | 当天 | M12 | 黄铜 | 40 | 黑色 | |
有 | 当天 | M12 | 黄铜 | 40 | 红色 |
Loading...
螺纹公称 M | M5 | 形状 | [球型] 球型 |
安装方法 | 外螺纹 | 种类 | 固定型 |
握柄材质 | 酚醛树脂 | 握柄表面处理 | 无 |
安装部材质 | [树脂] 酚醛树脂选项 | 安装部表面处理 | 无 |
握柄直径 D(mm) | 16 | 握柄颜色 | 黑色 |
螺纹公称 M | M5 | 形状 | [球型] 球型 | 安装方法 | 外螺纹 |
种类 | 固定型 | 握柄材质 | 酚醛树脂 | 握柄表面处理 | 无 |
安装部材质 | [树脂] 酚醛树脂选项 | 安装部表面处理 | 无 | 握柄直径 D(mm) | 16 |
握柄颜色 | 黑色 |
Type | 球部 | 螺纹部 | |
材质 | 表面处理 | 材质 | |
E-PBA | 酚醛树脂 | - | - |
E-PCA | 黄铜(螺纹套) |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明