(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式(Type·M) | ||
E-BKS6 |
型式 | D | H | Lf | |
Type | M | |||
E-BKS | 3 | 15 | 13.5 | 7 |
4 | 20 | 18 | 7 | |
5 | 20 | 18 | 8 | |
6 | 25 | 22.5 | 9 | |
8 | 30 | 28 | 13 |
Type | 球部 | 螺纹部 | |
材质 | 表面处理 | 材质 | |
E-BKS | 不锈钢 | - | 不锈钢 |
螺纹公称 M | M3 | 形状 | [球型] 球型 |
安装方法 | [内螺纹] 内螺纹 | 种类 | 固定型 |
握柄材质 | [不锈钢] 不锈钢 | 握柄长度 H(mm) | 13.5 |
握柄表面处理 | 无 | 安装部材质 | [不锈钢] 不锈钢 |
安装部表面处理 | 无 | 握柄直径 D(mm) | 15 |
螺纹公称 M | M3 | 形状 | [球型] 球型 | 安装方法 | [内螺纹] 内螺纹 |
种类 | 固定型 | 握柄材质 | [不锈钢] 不锈钢 | 握柄长度 H(mm) | 13.5 |
握柄表面处理 | 无 | 安装部材质 | [不锈钢] 不锈钢 | 安装部表面处理 | 无 |
握柄直径 D(mm) | 15 |
Type | 球部 | 螺纹部 | |
材质 | 表面处理 | 材质 | |
E-BKS | 不锈钢 | - | 不锈钢 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明