(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式(Type-M) | - | L | ||
E-MAC54-M4 | - | L50 |
型式 | L | D | d | H | h | |
Type | M | |||||
E-MAC54 | 4 | 50 | 22 | 14.5 | 65 | 15 |
6 | 63 | 25 | 18.5 | 83 | 19.5 | |
80 | 99 |
Type | 形状 | 握柄部 | 底座部 | ||
材质 | 颜色 | 材质 | 表面处理 | ||
E-MAC54 | 杆型(直杆) | PP | 黑色 | 锌合金 | 喷涂 |
型号 |
---|
E-MAC54-M4-L50 |
E-MAC54-M6-L63 |
E-MAC54-M6-L80 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹公称 M | 握柄长度 L (mm) | 全长 H (mm) | 握柄直径 D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | M4 | 50 | 65 | 22 | |
有 | 当天 | M6 | 63 | 83 | 25 | |
有 | 当天 | M6 | 80 | 99 | 25 |
Loading...
螺纹公称 M | M4 | 形状 | 杆型(直杆) |
安装方法 | [内螺纹] 内螺纹 | 种类 | 旋转型 |
握柄材质 | 聚丙烯 | 握柄长度 L(mm) | 50 |
握柄表面处理 | 无 | 安装部材质 | [烧结合金] 锌合金 |
安装部表面处理 | [喷涂] 喷涂 | 全长 H(mm) | 65 |
握柄直径 D(mm) | 22 | 握柄颜色 | 黑色 |
螺纹公称 M | M4 | 形状 | 杆型(直杆) | 安装方法 | [内螺纹] 内螺纹 |
种类 | 旋转型 | 握柄材质 | 聚丙烯 | 握柄长度 L(mm) | 50 |
握柄表面处理 | 无 | 安装部材质 | [烧结合金] 锌合金 | 安装部表面处理 | [喷涂] 喷涂 |
全长 H(mm) | 65 | 握柄直径 D(mm) | 22 | 握柄颜色 | 黑色 |
Type | 形状 | 握柄部 | 底座部 | ||
材质 | 颜色 | 材质 | 表面处理 | ||
E-MAC54 | 杆型(直杆) | PP | 黑色 | 锌合金 | 喷涂 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明