(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式(Type·M | - | L1 | - | L2 | - | A° | ||
E-LAGN5 | - | 30 | - | 60 | - | 30 |
型式 | L1 | L2 | A° | L3 | d | D | H | |||||
Type | M | 手柄型 E-LAGN·E-LAGNS | 球形握柄型 E-LAG·E-LAGS | 手柄型 E-LAGN·E-LAGNS | 球形握柄型 E-LAG·E-LAGS | |||||||
手柄型 E-LAGN E-LAGNS 球形握柄型 E-LAG E-LAGS | 5 | 30 | 60 | 30 | 12 | 6 | 17 | 20 | 40 | 18 | ||
6 |
Type | 握柄部 | 螺纹部 | |||
手柄型 | 球形握柄型 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 |
E-LAGN | E-LAG | 酚醛树脂(黑色) | - | 钢铁 | 镀铬 |
E-LAGNS | E-LAGS | 不锈钢 | - |
型号 |
---|
E-LAG5-30-60-30 |
E-LAG6-30-60-30 |
E-LAGN5-30-60-30 |
E-LAGN6-30-60-30 |
E-LAGNS5-30-60-30 |
E-LAGNS6-30-60-30 |
E-LAGS5-30-60-30 |
E-LAGS6-30-60-30 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹公称 M | 握柄长度 H (mm) | 安装部材质 | 安装部表面处理 | 握柄直径 D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | M5 | 18 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 20 | |
有 | 当天 | M6 | 18 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 20 | |
有 | 当天 | M5 | 40 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 17 | |
有 | 当天 | M6 | 40 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 17 | |
有 | 当天 | M5 | 40 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 17 | |
有 | 当天 | M6 | 40 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 17 | |
有 | 当天 | M5 | 18 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 20 | |
有 | 当天 | M6 | 18 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 20 |
Loading...
螺纹公称 M | M5 | 形状 | 角度型 |
安装方法 | 外螺纹 | 种类 | 固定型 |
握柄材质 | 酚醛树脂 | 握柄长度 H(mm) | 18 |
握柄表面处理 | 无 | 安装部材质 | [钢] 钢铁 |
安装部表面处理 | [镀铬] 镀铬 | 握柄直径 D(mm) | 20 |
握柄颜色 | 黑色 |
螺纹公称 M | M5 | 形状 | 角度型 | 安装方法 | 外螺纹 |
种类 | 固定型 | 握柄材质 | 酚醛树脂 | 握柄长度 H(mm) | 18 |
握柄表面处理 | 无 | 安装部材质 | [钢] 钢铁 | 安装部表面处理 | [镀铬] 镀铬 |
握柄直径 D(mm) | 20 | 握柄颜色 | 黑色 |
Type | 握柄部 | 螺纹部 | |||
手柄型 | 球形握柄型 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 |
E-LAGN | E-LAG | 酚醛树脂(黑色) | - | 钢铁 | 镀铬 |
E-LAGNS | E-LAGS | 不锈钢 | - |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明