(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型 蝶形固定手柄 可调位型

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
51个备选型号

E-CLDFCH4-B

E-CLDFCH4-M

E-CLDFCH4-S

E-CLDFCH5-B

E-CLDFCH5-M

E-CLDFCH5-S

E-CLDFCH6-B

E-CLDFCH6-M

E-CLDFCH6-S

E-CLDMCH4-12-B

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

尺寸图
手柄尺寸图
规格表
请按照选型步骤选择型式和参数后进行订购。
 型式(Type·M)-L-把手颜色
  E-CLDMCH4
E-CLDFCH5
-12-
-
B
M
 
型式L
(外螺纹型)
把手颜色
TypeM
外螺纹型
E-CLDMCH

内螺纹型
E-CLDFCH
412162025 B(黑色)
M(橙色)
S(银灰色)
51216202532
61216202532
材质规格

・材质表
Type把手部螺纹部
外螺纹内螺纹 材质 表面处理 材质 表面处理
E-CLDMCHE-CLDFCH锌合金喷涂钢铁电泳黑
型号
E-CLDFCH4-B
E-CLDFCH4-M
E-CLDFCH4-S
E-CLDFCH5-B
E-CLDFCH5-M
E-CLDFCH5-S
E-CLDFCH6-B
E-CLDFCH6-M
E-CLDFCH6-S
E-CLDMCH4-12-B
E-CLDMCH4-12-M
E-CLDMCH4-12-S
E-CLDMCH4-16-B
E-CLDMCH4-16-M
E-CLDMCH4-16-S
E-CLDMCH4-20-B
E-CLDMCH4-20-M
E-CLDMCH4-20-S
E-CLDMCH4-25-B
E-CLDMCH4-25-M
E-CLDMCH4-25-S
E-CLDMCH5-12-B
E-CLDMCH5-12-M
E-CLDMCH5-12-S
E-CLDMCH5-16-B
E-CLDMCH5-16-M
E-CLDMCH5-16-S
E-CLDMCH5-20-B
E-CLDMCH5-20-M
E-CLDMCH5-20-S
E-CLDMCH5-25-B
E-CLDMCH5-25-M
E-CLDMCH5-25-S
E-CLDMCH5-32-B
E-CLDMCH5-32-M
E-CLDMCH5-32-S
E-CLDMCH6-12-B
E-CLDMCH6-12-M
E-CLDMCH6-12-S
E-CLDMCH6-16-B
E-CLDMCH6-16-M
E-CLDMCH6-16-S
E-CLDMCH6-20-B
E-CLDMCH6-20-M
E-CLDMCH6-20-S
E-CLDMCH6-25-B
E-CLDMCH6-25-M
E-CLDMCH6-25-S
E-CLDMCH6-32-B
E-CLDMCH6-32-M
E-CLDMCH6-32-S
型号数量折扣一般
发货日
安装部直径d(mm)或公称直径 安装部种类 安装部长度 L
(mm)
把手颜色
当天 M4 内螺纹 7 B(黑色)
当天 M4 内螺纹 7 M(橙色)
当天 M4 内螺纹 7 S(银灰色)
当天 M5 内螺纹 7 B(黑色)
当天 M5 内螺纹 7 M(橙色)
当天 M5 内螺纹 7 S(银灰色)
当天 M6 内螺纹 7 B(黑色)
当天 M6 内螺纹 7 M(橙色)
当天 M6 内螺纹 7 S(银灰色)
当天 M4 外螺纹 12 B(黑色)
当天 M4 外螺纹 12 M(橙色)
当天 M4 外螺纹 12 S(银灰色)
当天 M4 外螺纹 16 B(黑色)
当天 M4 外螺纹 16 M(橙色)
当天 M4 外螺纹 16 S(银灰色)
当天 M4 外螺纹 20 B(黑色)
当天 M4 外螺纹 20 M(橙色)
当天 M4 外螺纹 20 S(银灰色)
当天 M4 外螺纹 25 B(黑色)
当天 M4 外螺纹 25 M(橙色)
当天 M4 外螺纹 25 S(银灰色)
当天 M5 外螺纹 12 B(黑色)
当天 M5 外螺纹 12 M(橙色)
当天 M5 外螺纹 12 S(银灰色)
当天 M5 外螺纹 16 B(黑色)
当天 M5 外螺纹 16 M(橙色)
当天 M5 外螺纹 16 S(银灰色)
当天 M5 外螺纹 20 B(黑色)
当天 M5 外螺纹 20 M(橙色)
当天 M5 外螺纹 20 S(银灰色)
当天 M5 外螺纹 25 B(黑色)
当天 M5 外螺纹 25 M(橙色)
当天 M5 外螺纹 25 S(银灰色)
当天 M5 外螺纹 32 B(黑色)
当天 M5 外螺纹 32 M(橙色)
当天 M5 外螺纹 32 S(银灰色)
当天 M6 外螺纹 12 B(黑色)
当天 M6 外螺纹 12 M(橙色)
当天 M6 外螺纹 12 S(银灰色)
当天 M6 外螺纹 16 B(黑色)
当天 M6 外螺纹 16 M(橙色)
当天 M6 外螺纹 16 S(银灰色)
当天 M6 外螺纹 20 B(黑色)
当天 M6 外螺纹 20 M(橙色)
当天 M6 外螺纹 20 S(银灰色)
当天 M6 外螺纹 25 B(黑色)
当天 M6 外螺纹 25 M(橙色)
当天 M6 外螺纹 25 S(银灰色)
当天 M6 外螺纹 32 B(黑色)
当天 M6 外螺纹 32 M(橙色)
当天 M6 外螺纹 32 S(银灰色)

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

用途 紧固 形状 [T型] 蝶形
安装部直径d(mm)或公称直径 M4 种类/紧固 夹紧机构
安装部种类 内螺纹 转动半径R(mm) 25
本体材质 [锌合金] 锌合金 L型紧固手柄形状 止动螺纹型
安装部长度 L(mm) 7 柄部形状 [双柄] 双柄
操作方向 本体表面处理 [喷涂] 喷涂
安装部材质 [钢] 钢 间隙调整螺丝
安装部 厚度 h(mm) 26 把手颜色 B(黑色)
其他安装部表面处理 电泳黑
用途 紧固 形状 [T型] 蝶形 安装部直径d(mm)或公称直径 M4
种类/紧固 夹紧机构 安装部种类 内螺纹 转动半径R(mm) 25
本体材质 [锌合金] 锌合金 L型紧固手柄形状 止动螺纹型 安装部长度 L(mm) 7
柄部形状 [双柄] 双柄 操作方向 本体表面处理 [喷涂] 喷涂
安装部材质 [钢] 钢 间隙调整螺丝 安装部 厚度 h(mm) 26
把手颜色 B(黑色) 其他安装部表面处理 电泳黑
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
固定手柄是指不使用工具而是通过旋转手柄有效拧紧或拧松螺丝的机械要素零件。抬起手柄部即可解除与螺纹部锯齿的咬合,变为自由(即使旋转手柄部,螺纹部也不会转动)状态,因此其最大的特点是可在狭小的空间进行操作。

经济型 蝶形固定手柄 可调位型,经济实用,被广泛使用在工业自动化各类设备上。
该产品有多种尺寸规格,客户可根据需要选择。
产品特点
对螺杆做了防锈处理,具有防锈性能。
用拇指按压螺丝头部、可解除锯齿的锁定。
规格概述
・材质表
Type把手部螺纹部
外螺纹内螺纹 材质 表面处理 材质 表面处理
E-CLDMCHE-CLDFCH锌合金喷涂钢铁电泳黑
使用案例
手柄使用案例
应用行业
食品 半导体 智能手机
 食品运输传送用途中广泛被使用 行业 使用业界 半导体 智能手机 3C  IPHONE 华为
医疗 电子电器 锂电池
在生物医疗行业中的医疗仪器,血液机等相关设备中被广泛使用 电子电器家电行业中的使用方法 应用行业 锂电池

基本信息

用途 紧固 形状 蝶形
种类/紧固 夹紧机构 转动半径R(mm) 25
本体材质 锌合金 L型紧固手柄形状 止动螺纹型
柄部形状 双柄 操作方向
本体表面处理 喷涂 安装部材质
间隙调整螺丝 安装部 厚度 h(mm) 26
其他安装部表面处理 电泳黑

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 固定把手咬合的锯齿需要上抬多少才能解除咬合?
不同尺寸的商品,需要抬起的行程是不同的, 详细请查看规格表中的27的数值与29的数值,上抬的行程为29-27为行程,请注意转动半径范围内,预留处29的高度,避免工件间产生干涉。
2、 外螺纹和内螺纹的商品应该如何选择?
外螺纹的商品预先规定好了螺纹的长度, 所以可以配合的工件的螺纹长度有限,所以如果对应需要锁紧部位比较长的工件需要更长的螺杆时可以选择内螺纹型商品。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
51个备选型号

E-CLDFCH4-B

E-CLDFCH4-M

E-CLDFCH4-S

E-CLDFCH5-B

E-CLDFCH5-M

E-CLDFCH5-S

E-CLDFCH6-B

E-CLDFCH6-M

E-CLDFCH6-S

E-CLDMCH4-12-B

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 安装部直径d(mm)或公称直径

    M4

    M5

    M6

  • 安装部种类

    外螺纹

    内螺纹

  • 安装部长度 L(mm)

    7

    12

    16

    20

    25

    32

  • 把手颜色

    B(黑色)

    M(橙色)

    S(银灰色)

  • 类型

    E-CLDFCH

    E-CLDMCH

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。