(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式(Type·M) | - | L | ||
E-MAF42-AL-M6 E-MAF31-AL | - | L32 |
型式 | L (外螺纹型) | 把手颜色 | L1 (内螺纹型) | R | H | D | ||||||
Type | M | |||||||||||
外螺纹型 E-MAF42-AL 内螺纹型 E-MAF31-AL | 6 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 黑色 | 8 | 50 | 34 | 14 | |
8 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 10 | 63 | 45 | 18 | |||
10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 12 | 80 | 56 | 21 | |||
12 | 25 | 32 | 40 | 15 | 95 | 58 | 25 |
Type | 形状 | 把手部 | 螺纹部 | ||
材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | ||
E-MAF42-AL | 外螺纹型 | 铝合金 | 喷涂 | 钢铁 | 发黑 |
E-MAF31-AL | 内螺纹型 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 安装部直径d(mm)或公称直径 | 安装部种类 | 转动半径R (mm) | 安装部长度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | M6 | 内螺纹 | 50 | 8 | |
有 | 当天 | M8 | 内螺纹 | 63 | 10 | |
有 | 当天 | M10 | 内螺纹 | 80 | 12 | |
有 | 当天 | M12 | 内螺纹 | 95 | 15 | |
有 | 当天 | M6 | 外螺纹 | 50 | 16 | |
有 | 当天 | M6 | 外螺纹 | 50 | 20 | |
有 | 当天 | M6 | 外螺纹 | 50 | 25 | |
有 | 当天 | M6 | 外螺纹 | 50 | 32 | |
有 | 当天 | M6 | 外螺纹 | 50 | 40 | |
有 | 当天 | M8 | 外螺纹 | 63 | 20 | |
有 | 当天 | M8 | 外螺纹 | 63 | 25 | |
有 | 当天 | M8 | 外螺纹 | 63 | 32 | |
有 | 当天 | M8 | 外螺纹 | 63 | 40 | |
有 | 当天 | M8 | 外螺纹 | 63 | 50 | |
有 | 当天 | M10 | 外螺纹 | 80 | 20 | |
有 | 当天 | M10 | 外螺纹 | 80 | 25 | |
有 | 当天 | M10 | 外螺纹 | 80 | 32 | |
有 | 当天 | M10 | 外螺纹 | 80 | 40 | |
有 | 当天 | M10 | 外螺纹 | 80 | 50 | |
有 | 当天 | M12 | 外螺纹 | 95 | 25 | |
有 | 当天 | M12 | 外螺纹 | 95 | 32 | |
有 | 当天 | M12 | 外螺纹 | 95 | 40 |
Loading...
用途 | 紧固 | 形状 | [L型] L型 |
安装部直径d(mm)或公称直径 | M6 | 种类/紧固 | 夹紧机构 |
安装部种类 | 内螺纹 | 转动半径R(mm) | 50 |
本体材质 | 铝合金 | L型紧固手柄形状 | 止动螺纹型 |
安装部长度 L(mm) | 8 | 柄部形状 | 单柄 |
操作方向 | 横 | 本体表面处理 | [喷涂] 喷涂 |
安装部材质 | [钢] 钢 | 安装部表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
间隙调整螺丝 | 无 | 把手颜色 | 黑色 |
其他安装部表面处理 | 电泳黑 |
用途 | 紧固 | 形状 | [L型] L型 | 安装部直径d(mm)或公称直径 | M6 |
种类/紧固 | 夹紧机构 | 安装部种类 | 内螺纹 | 转动半径R(mm) | 50 |
本体材质 | 铝合金 | L型紧固手柄形状 | 止动螺纹型 | 安装部长度 L(mm) | 8 |
柄部形状 | 单柄 | 操作方向 | 横 | 本体表面处理 | [喷涂] 喷涂 |
安装部材质 | [钢] 钢 | 安装部表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 间隙调整螺丝 | 无 |
把手颜色 | 黑色 | 其他安装部表面处理 | 电泳黑 |
Type | 形状 | 把手部 | 螺纹部 | ||
材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | ||
E-MAF42-AL | 外螺纹型 | 铝合金 | 喷涂 | 钢铁 | 发黑 |
E-MAF31-AL | 内螺纹型 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
用途 | 紧固 | 形状 | L型 |
种类/紧固 | 夹紧机构 | 本体材质 | 铝合金 |
L型紧固手柄形状 | 止动螺纹型 | 柄部形状 | 单柄 |
操作方向 | 横 | 本体表面处理 | 喷涂 |
安装部材质 | 钢 | 安装部表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
间隙调整螺丝 | 无 | 把手颜色 | 黑色 |
其他安装部表面处理 | 电泳黑 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明