(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式(Type·M) | - | L | ||
E-SCLMSP5 | - | 32 |
型式 | L | R | H | H1 | (h) | D | |||
Type | M | ||||||||
E-SCLMSP | 5 | 20 | 25 | 32 | 45 | 35 | 38.5 | 32 | 13 |
6 |
Type | 把手部 | 螺纹部 | ||
材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | |
E-SCLMSP | 不锈钢 | - | 不锈钢 | - |
型号 |
---|
E-SCLMSP5-20 |
E-SCLMSP5-25 |
E-SCLMSP5-32 |
E-SCLMSP6-20 |
E-SCLMSP6-25 |
E-SCLMSP6-32 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 安装部直径d(mm)或公称直径 | 安装部长度 L (mm) |
---|---|---|---|---|
有 | 当天 | M5 | 20 | |
有 | 当天 | M5 | 25 | |
有 | 当天 | M5 | 32 | |
有 | 当天 | M6 | 20 | |
有 | 当天 | M6 | 25 | |
有 | 当天 | M6 | 32 |
Loading...
用途 | 紧固 | 形状 | [L型] L型 |
安装部直径d(mm)或公称直径 | M5 | 种类/紧固 | 夹紧机构 |
安装部种类 | 外螺纹 | 转动半径R(mm) | 45 |
本体材质 | [不锈钢] 不锈钢 | L型紧固手柄形状 | 按钮型 |
安装部长度 L(mm) | 20 | 柄部形状 | 单柄 |
操作方向 | 横 | 本体表面处理 | 无 |
安装部材质 | [不锈钢] 不锈钢 | 安装部表面处理 | 无 |
间隙调整螺丝 | 无 | 安装部 厚度 h(mm) | 30 |
用途 | 紧固 | 形状 | [L型] L型 | 安装部直径d(mm)或公称直径 | M5 |
种类/紧固 | 夹紧机构 | 安装部种类 | 外螺纹 | 转动半径R(mm) | 45 |
本体材质 | [不锈钢] 不锈钢 | L型紧固手柄形状 | 按钮型 | 安装部长度 L(mm) | 20 |
柄部形状 | 单柄 | 操作方向 | 横 | 本体表面处理 | 无 |
安装部材质 | [不锈钢] 不锈钢 | 安装部表面处理 | 无 | 间隙调整螺丝 | 无 |
安装部 厚度 h(mm) | 30 |
Type | 把手部 | 螺纹部 | ||
材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | |
E-SCLMSP | 不锈钢 | - | 不锈钢 | - |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
用途 | 紧固 | 形状 | L型 |
种类/紧固 | 夹紧机构 | 安装部种类 | 外螺纹 |
转动半径R(mm) | 45 | 本体材质 | 不锈钢 |
L型紧固手柄形状 | 按钮型 | 柄部形状 | 单柄 |
操作方向 | 横 | 本体表面处理 | 无 |
安装部材质 | 不锈钢 | 安装部表面处理 | 无 |
间隙调整螺丝 | 无 | 安装部 厚度 h(mm) | 30 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明