(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
螺纹长度A (mm) :
螺纹公称 M (mm) :
底部直径 (mm) :
容许载荷 (kN) :
主体高度 L (mm) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
2天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
2天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 |
---|
E-LEWAC51-D100-M24-L100 |
E-LEWAC51-D100-M24-L120 |
E-LEWAC51-D100-M24-L150 |
E-LEWAC51-D100-M24-L200 |
E-LEWAC51-D120-M24-L100 |
E-LEWAC51-D120-M24-L120 |
E-LEWAC51-D120-M24-L150 |
E-LEWAC51-D120-M24-L200 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹长度A (mm) | 螺纹公称 M (mm) | 底部直径 (mm) | 容许载荷 (kN) | 主体高度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 2天 | 100 | 24 | 100 | 11.76 | 144 | |
有 | 2天 | 120 | 24 | 100 | 11.76 | 164 | |
有 | 2天 | 150 | 24 | 100 | 11.76 | 194 | |
有 | 2天 | 200 | 24 | 100 | 11.76 | 244 | |
有 | 2天 | 100 | 24 | 120 | 11.76 | 145 | |
有 | 2天 | 120 | 24 | 120 | 11.76 | 165 | |
有 | 2天 | 150 | 24 | 120 | 11.76 | 195 | |
有 | 2天 | 200 | 24 | 120 | 11.76 | 245 |
Loading...
Type | 材质 | 表面处理 | ||||
螺杆・螺帽 | 底座 | 胶部 | 螺杆・螺帽 | 底座 | 胶部 | |
E-LEWAC51 | Q235 | 高压橡塑 | 镀锌 | 镀铬 | - |
型式 | 螺纹规格M | 螺纹长度A | L | ℓ1 | ℓ2 | E | B | 重量 (g) | 耐垂直负载 (kN) | |
Type | 宽度D | |||||||||
E-LEWAC51 | 60 | 12 | 57 | 94 | 8 | 8 | 29 | 19 | 297 | 0.98 |
77 | 114 | 312 | ||||||||
97 | 134 | 327 | ||||||||
127 | 164 | 343 | ||||||||
145 | 182 | 361 | ||||||||
16 | 78 | 118 | 11 | 11 | 24 | 393 | 6.86 | |||
93 | 133 | 11 | 415 | |||||||
123 | 163 | 11 | 435 | |||||||
142 | 182 | 11 | 472 | |||||||
80 | 73 | 116 | 11 | 32 | 541 | 2.94 | ||||
123 | 166 | 11 | 583 | |||||||
141 | 184 | 11 | 620 | |||||||
20 | 90 | 136 | 14 | 14 | 30 | 670 | 6.86 | |||
118 | 164 | 14 | 694 | |||||||
137 | 183 | 14 | 770 | |||||||
100 | 88 | 134 | 14 | 891 | 7.84 | |||||
118 | 164 | 14 | 915 | |||||||
138 | 184 | 14 | 991 | |||||||
24 | 100 | 144 | 12 | 18 | 35 | 1336 | 11.76 | |||
120 | 164 | 18 | 1393 | |||||||
150 | 194 | 18 | 1489 | |||||||
200 | 244 | 18 | 1634 | |||||||
120 | 20 | 88 | 135 | 14 | 14 | 33 | 30 | 1333 | 7.84 | |
118 | 165 | 14 | 1357 | |||||||
143 | 190 | 14 | 1433 | |||||||
24 | 100 | 145 | 12 | 18 | 35 | 1336 | 11.76 | |||
120 | 165 | 18 | 1393 | |||||||
150 | 195 | 18 | 1489 | |||||||
200 | 245 | 18 | 1634 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空