(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
螺纹长度A (mm) :
螺纹公称 M (mm) :
底部直径 (mm) :
容许载荷 (kN) :
主体高度 L (mm) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
2天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
2天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 |
---|
E-LWAD07-D80-M24-L100 |
E-LWAD07-D80-M24-L120 |
E-LWAD07-D80-M24-L150 |
E-LWAD07-D80-M24-L200 |
E-LWAD07-D100-M24-L100 |
E-LWAD07-D100-M24-L120 |
E-LWAD07-D100-M24-L150 |
E-LWAD07-D100-M24-L200 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹长度A (mm) | 螺纹公称 M (mm) | 底部直径 (mm) | 容许载荷 (kN) | 主体高度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 2天 | 100 | 24 | 80 | 9.8 | 142 | |
有 | 2天 | 120 | 24 | 80 | 9.8 | 162 | |
有 | 2天 | 150 | 24 | 80 | 9.8 | 192 | |
有 | 2天 | 200 | 24 | 80 | 9.8 | 242 | |
有 | 2天 | 100 | 24 | 100 | 11.76 | 142 | |
有 | 2天 | 120 | 24 | 100 | 11.76 | 162 | |
有 | 2天 | 150 | 24 | 100 | 11.76 | 192 | |
有 | 2天 | 200 | 24 | 100 | 11.76 | 242 |
Loading...
Type | 材质 | 表面处理 | ||||
螺杆・螺帽 | 底座 | 胶部 | 螺杆・螺帽 | 底座 | 胶部 | |
E-LWAD07 | Q235 | PVC | 镀锌 | 镀铬 | - |
型式 | 螺纹规格M | 螺纹长度A | L | ℓ1 | ℓ2 | E | B | 重量 (g) | 耐垂直负载 (kN) | |
Type | 宽度D | |||||||||
E-LWAD07 | 80 | 12 | 58 | 96 | 8 | 8 | 30 | 19 | 415.0 | 0.98 |
78 | 116 | 427.0 | ||||||||
98 | 136 | 443.0 | ||||||||
128 | 166 | 464.0 | ||||||||
147 | 185 | 477.0 | ||||||||
14 | 95 | 134 | 9 | 9 | 22 | 486.0 | 1.96 | |||
145 | 184 | 537.0 | ||||||||
16 | 75 | 116 | 11 | 11 | 24 | 516.0 | 2.94 | |||
94 | 135 | 537.0 | ||||||||
124 | 165 | 581.0 | ||||||||
143 | 184 | 606.0 | ||||||||
20 | 92 | 136 | 14 | 14 | 30 | 669.0 | 6.86 | |||
122 | 166 | 728.0 | ||||||||
142 | 186 | 748.0 | ||||||||
195 | 239 | 833.0 | ||||||||
24 | 100 | 142 | 12 | 18 | 35 | 783.0 | 9.80 | |||
120 | 162 | 841.0 | ||||||||
150 | 192 | 929.0 | ||||||||
200 | 242 | 1075.0 | ||||||||
100 | 16 | 55 | 96 | 11 | 11 | 24 | 637.0 | 2.94 | ||
95 | 136 | 663.0 | ||||||||
125 | 166 | 707.0 | ||||||||
145 | 186 | 732.0 | ||||||||
20 | 92 | 136 | 14 | 14 | 30 | 795.0 | 7.84 | |||
122 | 166 | 853.0 | ||||||||
142 | 186 | 874.0 | ||||||||
195 | 239 | 959.0 | ||||||||
24 | 100 | 142 | 12 | 18 | 35 | 909.0 | 11.76 | |||
120 | 162 | 966.0 | ||||||||
150 | 192 | 1055.0 | ||||||||
200 | 242 | 1200.0 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空