(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
螺纹长度A (mm) :
螺纹公称 M (mm) :
底部直径 (mm) :
容许载荷 (kN) :
主体高度 L (mm) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
2天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
2天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 |
---|
E-LWAL22-D80-M20-L139 |
E-LWAL22-D100-M24-L120 |
E-LWAL22-D100-M24-L150 |
E-LWAL22-D100-M24-L200 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹长度A (mm) | 螺纹公称 M (mm) | 底部直径 (mm) | 容许载荷 (kN) | 主体高度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 2天 | 139 | 20 | 80 | 5.88 | 185 | |
有 | 2天 | 120 | 24 | 100 | 9.8 | 165 | |
有 | 2天 | 150 | 24 | 100 | 9.8 | 195 | |
有 | 2天 | 200 | 24 | 100 | 9.8 | 245 |
Loading...
Type | 材质 | 表面处理 | ||
螺杆・螺帽 | 胶部 | 螺杆・螺帽 | 胶部 | |
E-LWAL22 | Q235 | PVC | 镀锌 | - |
型式 | 螺纹规格M | 螺纹长度A | L | ℓ1 | ℓ2 | E | B | 重量 (g) | 耐垂直负载 (kN) | |
Type | 宽度D | |||||||||
E-LWAL22 | 40 | 8 | 60 | 89 | 6 | 6 | 23 | 14 | 75.0 | 0.34 |
80 | 109 | 76.0 | ||||||||
100 | 129 | 81.0 | ||||||||
12 | 59 | 90 | 8 | 8 | 19 | 111.0 | 0.69 | |||
78 | 109 | 126.0 | ||||||||
98 | 129 | 141.0 | ||||||||
128 | 159 | 165.0 | ||||||||
147 | 178 | 185.0 | ||||||||
60 | 81 | 115 | 26 | 200.0 | 0.78 | |||||
101 | 135 | 215.0 | ||||||||
16 | 96 | 133 | 11 | 11 | 24 | 303.0 | 2.45 | |||
126 | 163 | 347.0 | ||||||||
142 | 179 | 403.0 | ||||||||
80 | 72 | 115 | 32 | 364.0 | 2.45 | |||||
91 | 134 | 400.0 | ||||||||
121 | 164 | 420.0 | ||||||||
140 | 183 | 450.0 | ||||||||
20 | 89 | 135 | 14 | 14 | 30 | 520.0 | 5.88 | |||
119 | 165 | 584.0 | ||||||||
139 | 185 | 616.0 | ||||||||
100 | 16 | 88 | 132 | 11 | 11 | 33 | 24 | 630.0 | 2.94 | |
137 | 181 | 700.0 | ||||||||
20 | 67 | 114 | 14 | 14 | 30 | 677.0 | 6.86 | |||
87 | 134 | 763.0 | ||||||||
136 | 183 | 860.0 | ||||||||
24 | 120 | 165 | 12 | 18 | 35 | 857.0 | 9.80 | |||
150 | 195 | 946.0 | ||||||||
200 | 245 | 1091.0 | ||||||||
120 | 20 | 91 | 144 | 14 | 11 | 39 | 30 | 971.0 | 6.86 | |
120 | 173 | 14 | 1013.0 | |||||||
139 | 192 | 1073.0 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空