(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

经济型 中载调整块 黄胶固定型

根据数量多少打折
米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价
查看大图
查看360°图
  • 经济型 中载调整块 黄胶固定型
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余6项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
螺纹长度A (mm) :
螺纹公称 M (mm) :
底部直径 (mm) :
容许载荷 (kN) :
主体高度 L (mm) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

螺纹长度A (mm) :

81
90
91
92
96
100
101
120
121
122
127
128
139
141
144
150
168
170
200
227
查看全部(20)

螺纹公称 M (mm) :

10
12
16
20
24
30
查看全部(6)

底部直径 (mm) :

60
80
100
120
148
查看全部(5)

容许载荷 (kN) :

0.78
0.98
2.94
5.88
6.86
7.84
12.74
17.64
19.6
查看全部(9)

主体高度 L (mm) :

117
134
135
136
137
145
149
162
164
165
166
167
169
183
184
187
195
199
212
213
214
244
245
285
查看全部(24)

类型 :

E-LEWAC56
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
2天以内

型号:

  • 10个备选型号

    E-LEWAC56-D120-M30-L100

    E-LEWAC56-D120-M30-L120

    E-LEWAC56-D120-M30-L150

    E-LEWAC56-D120-M30-L200

    E-LEWAC56-D148-M24-L100

    E-LEWAC56-D148-M24-L120

    E-LEWAC56-D148-M24-L150

    E-LEWAC56-D148-M24-L200

    E-LEWAC56-D148-M30-L100

    E-LEWAC56-D148-M30-L120

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购

产品概述
经济型 中载调整块 黄胶固定型
品质过硬,价格便宜,性价比超高的调整块
商品图
经济型 中载调整块 黄胶固定型
产品特点
【特长】
・超高性价比调整块
使用方法
调整块安装方法推荐
在确保安全的前提下,将设备用叉车升高(轻型设备可将设备侧翻)升高到方便拧入内牙的高度。
再将调整块通过螺纹旋入,装配完所需调整块数量后,再将叉车下降,然后进行水平调节。

注意事项
1.检查内螺纹是否可以安装螺杆(喷涂螺纹建议喷涂后重新攻牙)。
2.选型调整块尽量要旋入一半螺纹以上(螺纹旋入越短,承重力越大)。
3.重型设备建议螺纹增加润滑油脂,方便调节。

基本信息

种类 调节螺栓型 调节螺栓种类 底面带橡胶垫
本体材质 Q235 特性 标准型
底面橡胶材质 高压橡塑(TPE) 螺纹部材质 Q235
本体表面处理 镀铬 螺纹表面处理 镀锌
摆头机构
型号
E-LEWAC56-D120-M30-L100
E-LEWAC56-D120-M30-L120
E-LEWAC56-D120-M30-L150
E-LEWAC56-D120-M30-L200
E-LEWAC56-D148-M24-L100
E-LEWAC56-D148-M24-L120
E-LEWAC56-D148-M24-L150
E-LEWAC56-D148-M24-L200
E-LEWAC56-D148-M30-L100
E-LEWAC56-D148-M30-L120
型号数量折扣一般
发货日
螺纹长度A
(mm)
螺纹公称 M
(mm)
底部直径
(mm)
容许载荷
(kN)
主体高度 L
(mm)
2天 100 30 120 17.64 149
2天 120 30 120 17.64 169
2天 150 30 120 17.64 199
2天 200 30 120 17.64 244
2天 100 24 148 12.74 145
2天 120 24 148 12.74 165
2天 150 24 148 12.74 195
2天 200 24 148 12.74 245
2天 100 30 148 19.6 149
2天 120 30 148 19.6 169

Loading...

  1. 1

尺寸图
尺寸图尺寸图
产品底部为空心
规格表
材质规格
Type 材质 表面处理

螺杆・螺帽

底座胶部

螺杆・螺帽

底座胶部
E-LEWAC56Q235高压橡塑镀锌镀铬-

规格表
型式螺纹规格M螺纹长度ALℓ1ℓ2EB重量
(g)
耐垂直负载
(kN)
Type宽度D
E-LEWAC566010811177729173000.78
101137312
20911341414305235.88
121164547
144187623
170213738
8012961368832194750.98
128168491
16921351111245632.94
201702161414308856.86
1001212716788197090.98
16921351111247702.94
122165785
141184842
20168214143011106.86
120169013411332412262.94
1201641246
1391831283
2016821514143015847.84
30100149162344159317.64
1201691688
1501991821
2002492052
227283232191
1482010014714143015767.84
1201671635
1501971655
2002471757
24100145121835166412.74
1201651721
1501951810
2002451955
30100149162344198819.60
1201692082

关于此商品的常见问题 (FAQ)

经济型 中载调整块 黄胶固定型可以在倾斜地面上使用吗?
经济型 中载调整块 黄胶固定型请在平坦地面上使用,尽量不要在倾斜地面上使用,会导致调整块变形。
经济型 中载调整块 黄胶固定型是否带有高度调节旋钮?
经济型 中载调整块 黄胶固定型不带有高度提节旋钮(手柄),只是一般型调整块。
查看更多问题

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空