(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
螺纹长度A (mm) :
螺纹公称 M (mm) :
底部直径 (mm) :
容许载荷 (kN) :
主体高度 L (mm) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
2天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
2天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 |
---|
E-LWAC01-D43-M8-L29 |
E-LWAC01-D62-M12-L48 |
E-LWAC01-D62-M12-L64 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹长度A (mm) | 螺纹公称 M (mm) | 底部直径 (mm) | 容许载荷 (kN) | 主体高度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 2天 | 29 | 8 | 43 | 0.29 | 55 | |
有 | 2天 | 48 | 12 | 62 | 0.78 | 76 | |
有 | 2天 | 64 | 12 | 62 | 0.78 | 92 |
Loading...
Type | 材质 | 表面处理 | ||||
螺杆・螺帽 | 底座 | 胶部 | 螺杆・螺帽 | 底座 | 胶部 | |
E-LWAC01 | Q235 | 高压橡塑 | 镀锌 | - |
型式 | 螺纹规格M | 螺纹长度A | L | ℓ1 | ℓ2 | E | B | d | 重量 (g) | 耐垂直负载 (kN) | |
Type | 宽度D | ||||||||||
E-LWAC01 | 43 | 8 | 29 | 54 | 6 | 6 | 19 | 14 | 40 | 94 | 0.29 |
49 | 74 | 100 | |||||||||
10 | 49 | 75 | 7 | 7 | 17 | 100 | 0.49 | ||||
69 | 95 | 111 | |||||||||
89 | 115 | 119 | |||||||||
12 | 44 | 71 | 8 | 8 | 19 | 126 | 0.69 | ||||
64 | 91 | 130 | |||||||||
84 | 111 | 143 | |||||||||
104 | 131 | 159 | |||||||||
134 | 161 | 179 | |||||||||
62 | 10 | 49 | 76 | 7 | 7 | 20 | 17 | 58 | 146 | 0.59 | |
69 | 96 | 156 | |||||||||
89 | 116 | 165 | |||||||||
12 | 48 | 76 | 8 | 8 | 19 | 171 | 0.78 | ||||
64 | 92 | 176 | |||||||||
84 | 112 | 189 | |||||||||
104 | 132 | 204 | |||||||||
134 | 162 | 225 | |||||||||
16 | 61 | 92 | 11 | 11 | 24 | 259 | 1.47 | ||||
81 | 112 | 277 | |||||||||
101 | 132 | 299 | |||||||||
131 | 162 | 343 | |||||||||
20 | 62 | 96 | 14 | 14 | 30 | 378 | 2.94 | ||||
78 | 112 | 409 | |||||||||
98 | 132 | 439 | |||||||||
127 | 161 | 498 | |||||||||
75 | 16 | 81 | 113 | 11 | 11 | 21 | 24 | 71 | 353 | 1.57 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空