(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

经济型 中载调整块 不锈钢黄胶带孔固定型

根据数量多少打折
米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价
查看大图
查看360°图
  • 经济型 中载调整块 不锈钢黄胶带孔固定型
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余6项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
螺纹长度A (mm) :
螺纹公称 M (mm) :
底部直径 (mm) :
容许载荷 (kN) :
主体高度 L (mm) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

螺纹长度A (mm) :

93
97
99
100
120
123
127
129
143
147
150
200
查看全部(12)

螺纹公称 M (mm) :

12
16
20
24
30
查看全部(5)

底部直径 (mm) :

100
120
查看全部(2)

容许载荷 (kN) :

0.98
2.94
6.86
7.84
11.76
17.64
查看全部(6)

主体高度 L (mm) :

138
139
140
145
158
161
165
169
170
187
189
190
195
200
239
244
245
查看全部(17)

类型 :

E-LEWAC58
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
2天以内
3天以内

型号:

  • 16个备选型号

    E-LEWAC58-D100-M20-L100

    E-LEWAC58-D100-M20-L120

    E-LEWAC58-D100-M20-L150

    E-LEWAC58-D100-M20-L200

    E-LEWAC58-D120-M20-L100

    E-LEWAC58-D120-M20-L120

    E-LEWAC58-D120-M20-L150

    E-LEWAC58-D120-M20-L200

    E-LEWAC58-D120-M24-L100

    E-LEWAC58-D120-M24-L120

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购

产品概述
经济型 中载调整块 不锈钢黄胶带孔固定型
品质过硬,价格便宜,性价比超高的调整块
尺寸图
经济型 中载调整块 不锈钢黄胶带孔固定型
产品特点
【特长】
・超高性价比调整块
使用方法
调整块安装方法推荐
在确保安全的前提下,将设备用叉车升高(轻型设备可将设备侧翻)升高到方便拧入内牙的高度。
再将调整块通过螺纹旋入,装配完所需调整块数量后,再将叉车下降,然后进行水平调节。

注意事项
1.检查内螺纹是否可以安装螺杆(喷涂螺纹建议喷涂后重新攻牙)。
2.选型调整块尽量要旋入一半螺纹以上(螺纹旋入越短,承重力越大)。
3.重型设备建议螺纹增加润滑油脂,方便调节。

基本信息

种类 调节螺栓型 调节螺栓种类 底面带橡胶&地脚螺栓固定型
本体材质 SUS304相当 特性 标准型
底面橡胶材质 高压橡塑(TPE) 螺纹部材质 SUS304相当
本体表面处理 螺纹表面处理
摆头机构
型号
E-LEWAC58-D100-M20-L100
E-LEWAC58-D100-M20-L120
E-LEWAC58-D100-M20-L150
E-LEWAC58-D100-M20-L200
E-LEWAC58-D120-M20-L100
E-LEWAC58-D120-M20-L120
E-LEWAC58-D120-M20-L150
E-LEWAC58-D120-M20-L200
E-LEWAC58-D120-M24-L100
E-LEWAC58-D120-M24-L120
E-LEWAC58-D120-M24-L150
E-LEWAC58-D120-M24-L200
E-LEWAC58-D120-M30-L100
E-LEWAC58-D120-M30-L120
E-LEWAC58-D120-M30-L150
E-LEWAC58-D120-M30-L200
型号数量折扣一般
发货日
螺纹长度A
(mm)
螺纹公称 M
(mm)
底部直径
(mm)
容许载荷
(kN)
主体高度 L
(mm)
2天 100 20 100 6.86 138
2天 120 20 100 6.86 158
2天 150 20 100 6.86 187
2天 200 20 100 6.86 239
2天 100 20 120 7.84 139
2天 120 20 120 7.84 165
2天 150 20 120 7.84 195
2天 200 20 120 7.84 245
2天 100 24 120 11.76 145
2天 120 24 120 11.76 165
2天 150 24 120 11.76 195
3天 200 24 120 11.76 245
3天 100 30 120 17.64 145
2天 120 30 120 17.64 161
3天 150 30 120 17.64 200
3天 200 30 120 17.64 244

Loading...

  1. 1

尺寸图
尺寸图尺寸图
产品底部为空心
规格表
材质规格
Type 材质 表面处理
螺杆・螺帽底座胶部螺杆・螺帽底座胶部
E-LEWAC58相当于SUS304高压橡塑-

规格表
型式螺纹规格M螺纹长度ALℓ1ℓ2EBTd重量
(g)
耐垂直负载
(kN)
Type宽度D
E-LEWAC5810012991401010311981.511.55360.98
129170550
16971401212246442.94
127170669
147190736
201001411015307876.86
120161829
150191889
200241998
120169314012123524102128682.94
123170892
143190960
20100141101531309797.84
1201611021
1501911081
2002411190
241001411835112411.76
1201611183
1501911276
2002411399
30100146152344143117.64
1201661519
1501961664
2002471895

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1.经济型 中载调整块 不锈钢黄胶带孔固定型可以在倾斜地面上使用吗?
经济型 中载调整块 不锈钢黄胶带孔固定型请在平坦地面上使用,尽量不要在倾斜地面上使用,会导致调整块变形。
2.经济型 中载调整块 不锈钢黄胶带孔固定型是否带有高度调节旋钮?
经济型 中载调整块 不锈钢黄胶带孔固定型不带有高度提节旋钮(手柄),只是一般型调整块。
查看更多问题

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空