(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 材质 | 表面处理 |
E-LHGA29 | SUS304 | 拉丝 |
型式 | 类型 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | (L7) | L8 | H | h | t | t1 | W | W1 | W2 | W3 | d | d1 | *拉伸负荷 (kgf) | 重量 (g) | |
Type | 规格 | 挂锁孔选择 | |||||||||||||||||||||
E-LHGA29 | 75 | Y(带挂锁孔) N(无挂锁孔) | 77 | 46.5 | 18.5 | 43 | 4 | 14 | 4.5 | 26.5 | 11 | 18.5 | 12.5 | 0.8 | 1 | 29 | 22.5 | 15.5 | 27 | 4.2 | 5.3 | 30 | 36 |
100 | 101.5 | 61 | 25 | 53 | 5 | 10 | 29 | 18 | 22 | 15 | 1.2 | 1.4 | 40 | 30 | 20 | 36 | 4.3 | 7 | 90 | ||||
140 | 140 | 83 | 35 | 75 | 9 | 20 | 12 | 45 | 25 | 30 | 20 | 1.5 | 1.8 | 56 | 45 | 30 | 50 | 9 | 40 | 221 |
型号 |
---|
E-LHGA29-75-N |
E-LHGA29-75-Y |
E-LHGA29-100-N |
E-LHGA29-100-Y |
E-LHGA29-140-N |
E-LHGA29-140-Y |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 种类 | 拉伸负载 (kgf) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 无挂锁孔型 | 30 | 35 | |
有 | 当天 | 带挂锁孔型 | 30 | 37 | |
有 | 当天 | 无挂锁孔型 | 30 | 88 | |
有 | 当天 | 带挂锁孔型 | 30 | 90 | |
有 | 当天 | 无挂锁孔型 | 40 | 214 | |
有 | 当天 | 带挂锁孔型 | 40 | 221 |
Loading...
种类 | 无挂锁孔型 | 安装 | 安装孔标准排列 |
主体材质 | SUS304 | 表面处理 | 拉丝 |
主体安装孔数 | 6 | 拉伸负载(kgf) | 30 |
重量(g) | 35 |
种类 | 无挂锁孔型 | 安装 | 安装孔标准排列 | 主体材质 | SUS304 |
表面处理 | 拉丝 | 主体安装孔数 | 6 | 拉伸负载(kgf) | 30 |
重量(g) | 35 |
安装 | 安装孔标准排列 | 主体材质 | SUS304 |
表面处理 | 拉丝 | 主体安装孔数 | 6 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明