(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
21天
21天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | 轮部代号 | H | F | A | B | C | C1 | E | d | 容许荷载 (kg) | |
Type | D | ||||||||||
E-CKQ01 | D90 | PB UB | 119 | 32 | 95 | 67 | 77.5 | 71.5 | 45 | 9 | 110 |
E-CKQ31 | D90 | UB | 118 |
型式 | 支架 | 轮部 | ||||||
Type | 类型 | 材质 | 表面处理 | 刹车形式 | 代号 | 材质 | 颜色 | 轴承 |
E-CKQ01 | 固定型 | Q235A | 镀锌 | 无 | PB | 聚丙烯 | 米黄色 | 双滚珠 |
E-CKQ31 | SUS304 | - | UB | 聚氨酯 | 黄色 | 特尔灵 |
型号 |
---|
E-CKQ01-D90-PB |
E-CKQ01-D90-UB |
E-CKQ31-D90-UB |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 安装高度 H (mm) | 车轮材质 | 支架材质 | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 21天 | 119 | [其它] 聚丙烯 | 钢 | 米黄色 | |
有 | 21天 | 119 | 聚氨酯 | 钢 | 黄色 | |
有 | 21天 | 118 | 聚氨酯 | 不锈钢 | 黄色 |
Loading...
安装高度 H(mm) | 119 | 脚轮类型 | 平板式固定型 |
载荷范围(daN) | 80.01~140.00 | 车轮径D(φ) | 90 |
制动 | 无 | 车轮材质 | [其它] 聚丙烯 |
支架材质 | 钢 | 车轮特性 | 无 |
容许载荷(daN) | 110 | 车轮宽B(mm) | 32 |
颜色 | 米黄色 |
安装高度 H(mm) | 119 | 脚轮类型 | 平板式固定型 | 载荷范围(daN) | 80.01~140.00 |
车轮径D(φ) | 90 | 制动 | 无 | 车轮材质 | [其它] 聚丙烯 |
支架材质 | 钢 | 车轮特性 | 无 | 容许载荷(daN) | 110 |
车轮宽B(mm) | 32 | 颜色 | 米黄色 |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
脚轮类型 | 平板式固定型 | 载荷范围(daN) | 80.01~140.00 |
车轮径D(φ) | 90 | 制动 | 无 |
车轮特性 | 无 | 容许载荷(daN) | 110 |
车轮宽B(mm) | 32 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明