(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
21天
21天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | 轮部代号 | H | F | A | B | C | C1 | E | d | R | R1 | 容许荷载 (kg) | |
Type | D | ||||||||||||
无刹 E-J-CPN31 五金双刹 E-J-CPN32 | D80 | UW | 108 | 32 | 105 | 85 | 80 | 77 | 60 | 9 | 81 | 123 | 100 |
型式 | 支架 | 轮部 | |||||||
Type | 类型 | 材质 | 表面处理 | 底板款式 | 刹车形式 | 代号 | 材质 | 颜色 | 轴承 |
E-J-CPN31 | 万向型 | Q235A | 镀锌 | 欧式 | 无 | UW | 人造胶 | 深灰色 | 单滚珠 |
E-J-CPN32 | 五金双刹 |
型号 |
---|
E-J-CPN31-D80-UW |
E-J-CPN32-D80-UW |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 制动 |
---|---|---|---|
有 | 21天 | 无 | |
有 | 21天 | 双制动器(旋转+旋回) |
Loading...
安装高度 H(mm) | 108 | 脚轮类型 | 平板式万向型 |
载荷范围(daN) | 140.01~220.00 | 车轮径D(φ) | 80 |
制动 | 无 | 车轮材质 | 聚氨酯 |
支架材质 | 钢 | 车轮特性 | 无 |
容许载荷(daN) | 150 | 车轮宽B(mm) | 32 |
颜色 | 深灰色 |
安装高度 H(mm) | 108 | 脚轮类型 | 平板式万向型 | 载荷范围(daN) | 140.01~220.00 |
车轮径D(φ) | 80 | 制动 | 无 | 车轮材质 | 聚氨酯 |
支架材质 | 钢 | 车轮特性 | 无 | 容许载荷(daN) | 150 |
车轮宽B(mm) | 32 | 颜色 | 深灰色 |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
安装高度 H(mm) | 108 | 脚轮类型 | 平板式万向型 |
载荷范围(daN) | 140.01~220.00 | 车轮径D(φ) | 80 |
车轮材质 | 聚氨酯 | 支架材质 | 钢 |
车轮特性 | 无 | 容许载荷(daN) | 150 |
车轮宽B(mm) | 32 | 颜色 | 深灰色 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明