(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型 脚轮 美式底板超重载固定型

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
6个备选型号

E-J-CPM40-D100-NS

E-J-CPM40-D100-UL

E-J-CPM40-D125-NS

E-J-CPM40-D125-UL

E-J-CPM40-D150-NS

E-J-CPM40-D150-UL

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余8项未选
剩余8项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
尺寸图
米思米 经济型 脚轮 美式底板超重载固定型
规格表
型式轮部代号HFABCC1EE1d容许荷载 (kg)
TypeDNSULNSUL
E-J-CPM40100NS
UL
1584847160114134126866214800650
12518250900750
1502061000800
材质规格
型式支架轮部
Type类型材质表面处理刹车形式底板标准代号材质颜色轴承
E-J-CPM40固定型Q235A热固性喷塑(蓝色)-美式NSMC尼龙白色双轴承
UL聚氨酯黄色
型号
E-J-CPM40-D100-NS
E-J-CPM40-D100-UL
E-J-CPM40-D125-NS
E-J-CPM40-D125-UL
E-J-CPM40-D150-NS
E-J-CPM40-D150-UL
型号数量折扣一般
发货日
安装高度 H
(mm)
载荷范围
(daN)
车轮径D
(φ)
车轮材质 容许载荷
(daN)
车轮宽B
(mm)
颜色
当天 158 750.01~ 100 [尼龙] 尼龙 800 48 白色
当天 158 485.01~750.00 100 聚氨酯 650 47 黄色
当天 182 750.01~ 125 [尼龙] 尼龙 900 48 白色
当天 182 485.01~750.00 125 聚氨酯 750 50 黄色
当天 206 750.01~ 150 [尼龙] 尼龙 1000 48 白色
当天 206 750.01~ 150 聚氨酯 800 50 黄色

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

安装高度 H(mm) 158 脚轮类型 平板式固定型
载荷范围(daN) 750.01~ 车轮径D(φ) 100
制动 车轮材质 [尼龙] 尼龙
支架材质 车轮特性
容许载荷(daN) 800 车轮宽B(mm) 48
颜色 白色
安装高度 H(mm) 158 脚轮类型 平板式固定型 载荷范围(daN) 750.01~
车轮径D(φ) 100 制动 车轮材质 [尼龙] 尼龙
支架材质 车轮特性 容许载荷(daN) 800
车轮宽B(mm) 48 颜色 白色
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)
产品概述
经济型 脚轮 固定型
脚轮材质:MC尼龙(白色),聚氨酯(黄色)
MISUMI经济型脚轮,高性价比之选!
产品特点
【特长】
MISUMI性价比超高的定向型脚轮!!大量使用时也可节省成本。
主体材质Q235A,表面处理热固性喷塑(蓝色)。
注意事项
■ 脚轮使用注意事项
【注意事项1】容许负载
使用时请勿超过容许负载。
产品目录中的容许负载是在平坦地面上进行人力搬运时的负载限度。

【注意事项2】使用速度
在平坦的路面上以步行的速度以下进行间歇式使用,请不要通过动力牵引或在发热的状态下连续使用
轮径使用速度
75mm以下2km/h以下
100mm以下4km/h以下

【注意事项3】挡块
使长期使用产生的磨损,损伤可能会在不知不觉中降低挡块的功能,敬请注意。
一般来说,制动力因脚轮材质而异。
考虑到产品的安全性,在特别必要的条件下,请采取其他手段(止轮器,制动件)。

【注意事项4】使用环境
通常在常温范围内使用脚轮。
请勿在受高温,低温,潮湿,酸,碱,盐,溶剂,油,海水,药品等影响的特殊环境中使用。

【注意事项5】安装方法
①请尽可能使安装面保持平衡。
②安装回转(万向)型脚轮时,应使其回转轴处于垂直位置。
③安装固定型脚轮时,应使脚轮之间保持相互平行状态。
④请确认安装孔部,并用适当的螺栓,螺帽进行可靠安装,以免发生松动。
⑤安装拧入型脚轮时,请以适当的扭矩紧固螺纹的六角部。如果紧固扭矩过大,则会导致轴部应力集中而造成断裂。
(参考 螺纹直径12mm的适当紧固扭矩为20~50N・m)

基本信息

脚轮类型 平板式固定型 制动
支架材质 车轮特性

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 这些经济型脚轮可以在高温等特殊环境下使用吗?
抱歉这个经济型脚轮并不能在高温等特殊环境下使用,只能在常温范围内使用脚轮。请勿在受高温,低温,潮湿,酸,碱,盐,溶剂,油,海水,药品等影响的特殊环境中使用。
2、 经济型脚轮可以用于机器牵引吗?
经济型脚轮无法用于机器牵引,请在平坦的路面上以步行的速度以下进行间歇式使用,请不要通过动力牵引或在发热的状态下连续使用。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
6个备选型号

E-J-CPM40-D100-NS

E-J-CPM40-D100-UL

E-J-CPM40-D125-NS

E-J-CPM40-D125-UL

E-J-CPM40-D150-NS

E-J-CPM40-D150-UL

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余8项未选
剩余8项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 安装高度 H(mm)

    158

    182

    206

  • 载荷范围(daN)

    485.01~750.00

    750.01~

  • 车轮径D(φ)

    100

    125

    150

  • 车轮材质

    尼龙 -尼龙

    聚氨酯

  • 容许载荷(daN)

    650

    750

    800

    900

    1000

  • 车轮宽B(mm)

    47

    48

    50

  • 颜色

    白色

    黄色

  • 类型

    E-J-CPM40

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。