(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
21天
21天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | 轮部代号 | H | F | M | L | R | 容许荷载 (kg) | |
Type | D | |||||||
无刹 E-J-CPC11 五金边刹 E-J-CPC12 | D65 | SA | 89 | 27 | M12 | 25 | 57.5 | 50 |
D75 | 97 | 62.5 | ||||||
D100 | 126 | 25 | 75 | 60 |
型式 | 支架 | 轮部 | ||||||
Type | 类型 | 材质 | 表面处理 | 刹车形式 | 代号 | 材质 | 颜色 | 轴承 |
E-J-CPC11 | 丝杆活动型 | Q235A | 镀锌 | 无 | SA | 人造胶 | 灰色 | 轴套 |
E-J-CPC12 | 五金边刹 |
型号 |
---|
E-J-CPC11-D65-SA |
E-J-CPC12-D65-SA |
E-J-CPC12-D75-SA |
E-J-CPC12-D100-SA |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 安装高度 H (mm) | 车轮径D (φ) | 制动 | 容许载荷 (daN) | 车轮宽B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 21天 | 89 | 65 | 无 | 50 | 27 | |
有 | 21天 | 89 | 65 | 旋转制动器 | 50 | 27 | |
有 | 21天 | 97 | 75 | 旋转制动器 | 50 | 27 | |
有 | 21天 | 126 | 100 | 旋转制动器 | 60 | 25 |
Loading...
安装高度 H(mm) | 89 | 脚轮类型 | 螺纹旋入式 |
载荷范围(daN) | 35.01~80.00 | 车轮径D(φ) | 65 |
制动 | 无 | 车轮材质 | [橡胶] 橡胶 |
支架材质 | 钢 | 车轮特性 | 无 |
容许载荷(daN) | 50 | 车轮宽B(mm) | 27 |
颜色 | 灰色 |
安装高度 H(mm) | 89 | 脚轮类型 | 螺纹旋入式 | 载荷范围(daN) | 35.01~80.00 |
车轮径D(φ) | 65 | 制动 | 无 | 车轮材质 | [橡胶] 橡胶 |
支架材质 | 钢 | 车轮特性 | 无 | 容许载荷(daN) | 50 |
车轮宽B(mm) | 27 | 颜色 | 灰色 |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
脚轮类型 | 螺纹旋入式 | 载荷范围(daN) | 35.01~80.00 |
车轮材质 | 橡胶 | 支架材质 | 钢 |
车轮特性 | 无 | 颜色 | 灰色 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明