(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型 电动夹爪 平行型

经济

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
13个备选型号

E-ELGPD26-015-T[0,1]-L[1,3,5]

E-ELGPD26-050-T[1,2,3,4]-L[1,3,5]

E-ELGPD40-050-T0-L[1,3,5]

E-ELGPD40-100-T0-L[1,3,5]

E-ELGPD50-060-T[0,1]-L[1,3,5]

E-ELGPD50-100-T[0,1]-L[1,3,5]

E-ELGPS26-015-T[0,1]-L[1,3,5]

E-ELGPS26-050-T1-L[1,3,5]

E-ELGPS26-050-T[2,3,4]-L[1,3,5]

E-ELGPS40-050-T0-L[1,3,5]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

■上位机软件、使用说明书等技术资料获取请点击→技术资料
规格概述
Type 外壳材质 表面处理
转接出线直接出线
E-ELGPSE-ELGPD铝合金阳极氧化

规格概述    线型
规格表
订货范例 型式(Type·可调行程)-夹持力-讯通协议-配线长度
 E-ELGPS40-100-T0-L5
 
Type可调行程
(mm)
夹持力
(N)
通讯协议配线长度
(m)

(mm)

(mm)

(mm)
本体重量
(kg)
开/合
时间
(s)
开/合
速度
(mm/s)
重复
定位精度
(mm)
防护
等级
出线位置额定
电压
(V)
峰值
电流
(A)
额定
电流
(A)
额定
功率
(W)
E-ELGPS
(转接出线)

E-ELGPD
(直接出线)
26015T1: Modbus RTU(RS485)+I/O L1
L3
L5

(线缆
长度
可选)
3535920.250.526±0.02IP40底面出线DC24±10%0.850.49.6
0505328103.50.450.6520侧面出线0.60.256
40050T0: Modbus RTU(RS485) 5035870.40.5635.70.60.256
10091.50.441200.850.49.6
50060T1: Modbus RTU(RS485)+I/O 7040970.80.641.60.850.49.6
1000.531.122.70.60.256
※1 仅E-ELGPD50-060与E-ELGPS50-060带有掉电保持功能,其他型号若需,建议外接UPS
※2 电机类型为伺服电机,驱动器内置
※3 使用环境为5~40℃,85%RH以下(无结露)
※4 出货产品不含夹指,客户可根据工况设计后提交米思米meviy报价加工,点击报价
※5 运行噪音<40dB
 
Type可调行程
(mm)
夹持力
(N)
*最大推荐
负载
(kg)
*垂直方向
容许静负载Fz
(N)
*滑块容许
静力矩Mx
(N·m)
*滑块容许
静力矩My
(N·m)
*滑块容许
静力矩Mz
(N·m)
E-ELGPS
(转接出线)

E-ELGPD
(直接出线)
260150.31501.20.90.55
050120032.53.5
400500.821.52
1002
500601
10022.522.8
 
追加工请按照选型步骤选择型式和参数后进行订购。
Type·可调行程-夹持力-通讯协议-配线长度-(UP·DN…etc.)- EC
E-ELGPS40-050-T0-L5-     UP                - EC
 
AlterationsCodeSpec.
①变更出线方向UP

DN

LT

RT
指定范例  UP·DN·LT·RT
变更出线方向。
UP向上变更
DN向下变更
LT向左变更
RT向右变更
 
型号ℓ(mm)
E-ELGPS(D)26-05021
E-ELGPS(D)40-05031
E-ELGPS(D)40-100
E-ELGPS(D)50-06030
E-ELGPS(D)50-100
仅平行型的侧面出线支持变更。
标准变更后
标准变更后
UPDNLTRT
UPDNLTRT
②配备协议转换器

标准: 仅电爪本体与连接线缆
变更后: 额外配备EtherCAT转Modbus RTU (RS485)协议转换器
追加工
EC配备协议转换器
指定范例 EC

・支持EtherCAT 和 Modbus RTU(RS485)协议转换
・1组EtherCAT端口和1组RS-485端口
・此网关的使用说明书与软件可从随货发送的二维码中下载

由于仅有1组RS-485端口,因此当接有多台电爪时,不支持同时控制动作,仅可分别单独控制动作
尺寸图
尺寸图
尺寸图02
尺寸图03
型号
E-ELGPD26-015-T[0,1]-L[1,3,5]
E-ELGPD26-050-T[1,2,3,4]-L[1,3,5]
E-ELGPD40-050-T0-L[1,3,5]
E-ELGPD40-100-T0-L[1,3,5]
E-ELGPD50-060-T[0,1]-L[1,3,5]
E-ELGPD50-100-T[0,1]-L[1,3,5]
E-ELGPS26-015-T[0,1]-L[1,3,5]
E-ELGPS26-050-T1-L[1,3,5]
E-ELGPS26-050-T[2,3,4]-L[1,3,5]
E-ELGPS40-050-T0-L[1,3,5]
E-ELGPS40-100-T0-L[1,3,5]
E-ELGPS50-060-T[0,1]-L[1,3,5]
E-ELGPS50-100-T[0,1]-L[1,3,5]
型号数量折扣一般
发货日
可调行程
(mm)
夹持力
(N)
航空插头有无 通讯协议 配线长度
(m)
12天 26 15 无航空插头(直接出线) T0:Modbus RTU(RS485) / T1:Modbus RTU(RS485)+I/O L1(1m) / L3(3m) / L5(5m)
12天 26 50 无航空插头(直接出线) T1:Modbus RTU(RS485)+I/O L1(1m) / L3(3m) / L5(5m)
12天 40 50 无航空插头(直接出线) T0:Modbus RTU(RS485) L1(1m) / L3(3m) / L5(5m)
12天 40 100 无航空插头(直接出线) T0:Modbus RTU(RS485) L1(1m) / L3(3m) / L5(5m)
12天 50 60 无航空插头(直接出线) T0:Modbus RTU(RS485) / T1:Modbus RTU(RS485)+I/O L1(1m) / L3(3m) / L5(5m)
12天 50 100 无航空插头(直接出线) T0:Modbus RTU(RS485) / T1:Modbus RTU(RS485)+I/O L1(1m) / L3(3m) / L5(5m)
5天 26 15 有航空插头(转接出线) T0:Modbus RTU(RS485) / T1:Modbus RTU(RS485)+I/O L1(1m) / L3(3m) / L5(5m)
5天 26 50 有航空插头(转接出线) T1:Modbus RTU(RS485)+I/O L1(1m) / L3(3m) / L5(5m)
10天 26 50 有航空插头(转接出线) - L1(1m) / L3(3m) / L5(5m)
5天 40 50 有航空插头(转接出线) T0:Modbus RTU(RS485) L1(1m) / L3(3m) / L5(5m)
5天 40 100 有航空插头(转接出线) T0:Modbus RTU(RS485) L1(1m) / L3(3m) / L5(5m)
5天 50 60 有航空插头(转接出线) T0:Modbus RTU(RS485) / T1:Modbus RTU(RS485)+I/O L1(1m) / L3(3m) / L5(5m)
5天 50 100 有航空插头(转接出线) T0:Modbus RTU(RS485) / T1:Modbus RTU(RS485)+I/O L1(1m) / L3(3m) / L5(5m)

Loading...

  1. 1

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...

指定中的规格/尺寸信息

可调行程(mm) 26 夹持力(N) 15
航空插头有无 无航空插头(直接出线) 通讯协议 T0:Modbus RTU(RS485) / T1:Modbus RTU(RS485)+I/O
配线长度(m) L1(1m) / L3(3m) / L5(5m)
可调行程(mm) 26 夹持力(N) 15 航空插头有无 无航空插头(直接出线)
通讯协议 T0:Modbus RTU(RS485) / T1:Modbus RTU(RS485)+I/O 配线长度(m) L1(1m) / L3(3m) / L5(5m)
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
电动夹爪是一种电机驱动的夹紧装置,可对行程、速度、夹持力参数自由调节,达到快速切换工种的效果。
产品概述
产品特点
产品特点
注意事项
※ 若需要Modbus TCP转Modbus RTU(RS485)转换器请点击此参考选择→协议转换器
※ 目前常见客户端通信方式:
注意事项
※ 关于电爪运行时噪音的测试条件请参考 GB/T3785-2022
使用案例
使用案例
相关行业
智能手机 电子电器 锂电池
弹簧固定支柱可应用于智能手机行业 电子电器行业所用弹簧固定支柱规格 锂电池行业所用弹簧固定圆孔支柱标准
汽车 机器人 医疗
汽车行业所用拉伸弹簧限位支柱 机器人行业所用拉伸弹簧固定支柱标准 医疗行业拉伸弹簧用限位支柱规格
相关产品
经济型 电动夹爪 旋转型 经济型 电动夹爪 吸取型 快插接头 外螺纹外六角直通型/QSM系列(1~100个装)
相关产品01 相关产品02 相关产品03
代表型号:E-ELGPRS32-100-T0-L5 代表型号:E-ELGVS01-T1-L5 代表型号:QSM-G1/8-6

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 什么是有效行程?
夹爪开合的最大范围,即夹爪最大张开距离-最小闭合距离。
2、 夹取的工件尺寸大于夹爪的张开尺寸怎么办?
可以通过设计专用的指尖实现夹取范围的扩大。
3、 与气爪相比,电爪有何优势?
电动夹爪集成度更高,更加柔性,即插即用,位置、速度、力都可调可控有反馈,使用寿命更长维护费用底。
4、 米思米电动夹爪支持哪些安装方式?
都支持四面安装,方便客户安装更好的兼容客户产线。
5、 支持的通讯方式与如何控制?
电动夹爪通讯可以直接用 modbusRTU(RS485)通讯控制,我们也可以提供西门子、三菱 PLC 控制案例程序与应用文档,以及与各类 PLC、各种品牌机器人控制解决方案。部分型号支持I/O控制。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
13个备选型号

E-ELGPD26-015-T[0,1]-L[1,3,5]

E-ELGPD26-050-T[1,2,3,4]-L[1,3,5]

E-ELGPD40-050-T0-L[1,3,5]

E-ELGPD40-100-T0-L[1,3,5]

E-ELGPD50-060-T[0,1]-L[1,3,5]

E-ELGPD50-100-T[0,1]-L[1,3,5]

E-ELGPS26-015-T[0,1]-L[1,3,5]

E-ELGPS26-050-T1-L[1,3,5]

E-ELGPS26-050-T[2,3,4]-L[1,3,5]

E-ELGPS40-050-T0-L[1,3,5]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 可调行程(mm)

    26

    40

    50

  • 夹持力(N)

    15

    50

    60

    100

  • 航空插头有无

    无航空插头(直接出线)

    有航空插头(转接出线)

  • 通讯协议

    T0:Modbus RTU(RS485)

    T1:Modbus RTU(RS485)+I/O

  • 配线长度(m)

    L1(1m)

    L3(3m)

    L5(5m)

  • 类型

    E-ELGPD

    E-ELGPS

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    5天以内

    10天以内

    12天以内

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。