(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
TYPE | 压缩距离 | 锁芯形状 | 材质 | 表面处理 | 参考单重 (g) | ||||
基座 | 锁芯 | 锁舌 | 基 座 | 锁芯 | 锁舌 | ||||
E-LXAU76 | 7 | 正方形锁芯 | ZDC | 碳钢 | 亮铬 | 镀锌 | 110 | ||
E-LXAU77 | 黑色 | ||||||||
E-LXAU78 | 三角形锁芯 | 亮铬 | |||||||
E-LXAU79 | 黑色 | ||||||||
E-LXAU80 | 双牙形锁芯 | 亮铬 | |||||||
E-LXAU81 | 黑色 |
材质 | ZDC | 锁芯形状 | 正方形锁芯 |
表面处理 | 亮铬 | 压缩距离(mm) | 7 |
材质 | ZDC | 锁芯形状 | 正方形锁芯 | 表面处理 | 亮铬 |
压缩距离(mm) | 7 |
材质 | ZDC | 压缩距离(mm) | 7 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明