(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
TYPE | 压缩距离 | 止口高度 | 锁芯 | 可选配件 | 材质 | 表面处理 | 参考单重 (g) | ||||
基座 | 锁芯 | 锁舌 | 基座 | 锁芯 | 锁舌 | ||||||
E-LXAS02 | 7 | 26 | 三角形锁芯 | 配置钥匙1把 | ZDC | 碳钢 | 喷粉蓝灰 | 镀锌 | 98 |
TYPE | 止口高度 (H) | 锁芯 | 材质 | 表面处理 | 参考重量 (g) | ||||
基座 | 锁芯 | 锁舌 | 基座 | 锁芯 | 锁舌 | ||||
E-LXAS82 | 20 | 一字锁芯 | ZDC | ZDC | 碳钢 | 电镀亮铬 | 电镀亮铬 | 镀锌 | 57 |
E-LXAS83 | 22 | 十字锁芯 | 黄铜 | 车面 | 70 |
TYPE | T | D | 止口高度 (H) | 锁芯 | 材质 | 表面处理 | 参考单重 (g) | ||||
基座 | 锁芯 | 锁舌 | 基座 | 锁芯 | 锁舌 | ||||||
E-LXAS84 | 4 | 28 | 40 | 双牙形锁芯 | ZDC | 碳钢 | 镀亮光铬 | 镀锌 | 112 | ||
E-LXAS86 | 3 | 30、40 | SUS304 | - | 118 |
型号 |
---|
E-LXAS02 |
E-LXAS82-H20 |
E-LXAS83-H21 |
E-LXAS84-H40 |
E-LXAS86-H30 |
E-LXAS86-H40 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 材质 | 锁芯形状 | 表面处理 | 止口高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 喷粉蓝灰 | 26 | |
有 | 当天 | ZDC | 一字形锁芯 | 电镀亮铬 | 20 | |
有 | 当天 | ZDC | 十字形锁芯 | 电镀亮铬 | 22 | |
有 | 当天 | ZDC | 双牙形锁芯 | 镀亮光铬 | 40 | |
有 | 当天 | SUS304 | 双牙形锁芯 | 无 | 30 | |
有 | 当天 | SUS304 | 双牙形锁芯 | 无 | 40 |
Loading...
材质 | ZDC | 锁芯形状 | 三角形锁芯 |
表面处理 | 喷粉蓝灰 | 止口高度(mm) | 26 |
材质 | ZDC | 锁芯形状 | 三角形锁芯 | 表面处理 | 喷粉蓝灰 |
止口高度(mm) | 26 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明