(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 止口高度 | 锁芯 | 材质 | 表面处理 | 参考重量 (g) | ||||
基座 | 锁芯 | 锁舌 | 基座 | 锁芯 | 锁舌 | ||||
E-LXAS08 | 18 | 四方带槽锁芯 | ZDC | 碳钢 | 镀亮铬 | 镀锌 | 70 | ||
E-LXAS09 | 带柱内六角锁芯 | 镀亮光铬 | 83 | ||||||
E-LXAS10 | |||||||||
E-LXAS12 | SUS304 | 车面 | 振光 | 85 | |||||
E-LXAS38 | 19 | 带防尘锁芯 | ZDC | 碳钢 | 电镀亮铬 | 镀锌 | 83 |
名称 | 材质 | 参考重量(g) |
拉手 | PA(黑色) | 2.9 |
防尘盖 | PP(黑色) | 3.4 |
型号 |
---|
E-LXAS08-A |
E-LXAS08-B |
E-LXAS08-N |
E-LXAS09-A |
E-LXAS09-B |
E-LXAS09-N |
E-LXAS10-A |
E-LXAS10-B |
E-LXAS10-N |
E-LXAS12 |
E-LXAS38-A |
E-LXAS38-B |
E-LXAS38-N |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 材质 | 锁芯形状 | 表面处理 | 止口高度 (mm) | 可选配件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | ZDC | 四方带槽锁芯 | 镀亮铬 | 18 | 拉手 | |
有 | 3天 | ZDC | 四方带槽锁芯 | 镀亮铬 | 18 | 防尘盖 | |
有 | 3天 | ZDC | 四方带槽锁芯 | 镀亮铬 | 18 | 不选配件 | |
有 | 3天 | ZDC | 带柱内六角8mm锁芯 | 镀亮光铬 | 18 | 拉手 | |
有 | 3天 | ZDC | 带柱内六角8mm锁芯 | 镀亮光铬 | 18 | 防尘盖 | |
有 | 3天 | ZDC | 带柱内六角8mm锁芯 | 镀亮光铬 | 18 | 不选配件 | |
有 | 3天 | ZDC | 带柱内六角8mm锁芯 | 喷粉黑色 | 18 | 拉手 | |
有 | 3天 | ZDC | 带柱内六角8mm锁芯 | 喷粉黑色 | 18 | 防尘盖 | |
有 | 3天 | ZDC | 带柱内六角8mm锁芯 | 喷粉黑色 | 18 | 不选配件 | |
有 | 当天 | SUS304 | 带柱内六角8mm锁芯 | 车面 | 18 | - | |
有 | 当天 | ZDC | 带防尘锁芯 | 电镀亮铬 | 19 | 拉手 | |
有 | 当天 | ZDC | 带防尘锁芯 | 电镀亮铬 | 19 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | ZDC | 带防尘锁芯 | 电镀亮铬 | 19 | 不选配件 |
Loading...
材质 | ZDC | 锁芯形状 | 四方带槽锁芯 |
表面处理 | 镀亮铬 | 止口高度(mm) | 18 |
可选配件 | 拉手 |
材质 | ZDC | 锁芯形状 | 四方带槽锁芯 | 表面处理 | 镀亮铬 |
止口高度(mm) | 18 | 可选配件 | 拉手 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明