(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天起
5天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
构成零件 | 材质 |
固定座 | HT200灰铸铁 |
轴承 | GCr15 |
橡胶密封圈 | 丁腈橡胶(NBR) |
止动螺丝 | S45C |
型式 | 公称型号 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 | 基本额定载荷(kN) | 重量 (kg) | ||||||||||||
Type | 规格 | D | H | L | L1 | A | d1 | d | t | H1 | B | S | Cr(动) | Cor(静) | |||
E-UCPH | 202 | UCPH202 | 15 | 70 | 127 | 95 | 40 | 19 | 13 | 15 | 100 | 27.4 | 11.5 | M10 | 12.8 | 6.7 | 0.96 |
203 | UCPH203 | 17 | 70 | 127 | 95 | 40 | 19 | 13 | 15 | 100 | 27.4 | 11.5 | |||||
204 | UCPH204 | 20 | 70 | 127 | 95 | 40 | 19 | 13 | 17 | 101 | 31.0 | 12.7 | |||||
205 | UCPH205 | 25 | 80 | 140 | 105 | 50 | 19 | 13 | 17 | 114 | 34.1 | 14.3 | 14.0 | 7.8 | 1.2 | ||
206 | UCPH206 | 30 | 90 | 165 | 121 | 50 | 21 | 17 | 17 | 128 | 38.1 | 15.9 | M14 | 19.5 | 11.2 | 1.6 | |
207 | UCPH207 | 35 | 95 | 165 | 127 | 60 | 21 | 17 | 18 | 140 | 42.9 | 17.5 | 25.7 | 15.2 | 2.00 | ||
208 | UCPH208 | 40 | 100 | 178 | 137 | 70 | 21 | 17 | 19 | 149 | 49.2 | 19.0 | 29.6 | 18.2 | 2.70 | ||
209 | UCPH209 | 45 | 105 | 190 | 146 | 70 | 21 | 17 | 21 | 159 | 49.2 | 19.0 | 31.8 | 20.8 | 3.00 | ||
210 | UCPH210 | 50 | 110 | 204 | 159 | 70 | 23 | 20 | 22 | 165 | 51.6 | 19.0 | M16 | 35.1 | 23.2 | 3.50 |
型号 |
---|
E-UCPH202 |
E-UCPH203 |
E-UCPH204 |
E-UCPH205 |
E-UCPH206 |
E-UCPH207 |
E-UCPH208 |
E-UCPH209 |
E-UCPH210 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 轴孔径D (φ) | 安装高度 H (mm) | 基本额定动载荷 (N) | 基本额定静载荷 (N) | 螺栓 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 30天 | 15 | 70 | 12800 | 6700 | M10 | 960 | |
有 | 30天 | 17 | 70 | 12800 | 6700 | M10 | 960 | |
有 | 5天 | 20 | 70 | 12800 | 6700 | M10 | 960 | |
有 | 5天 | 25 | 80 | 14000 | 7800 | M10 | 1200 | |
有 | 5天 | 30 | 90 | 19500 | 11200 | M14 | 1600 | |
有 | 5天 | 35 | 95 | 25700 | 15200 | M14 | 2000 | |
有 | 5天 | 40 | 100 | 29600 | 18200 | M14 | 2700 | |
有 | 5天 | 45 | 105 | 31800 | 20800 | M14 | 3000 | |
有 | 5天 | 50 | 110 | 35100 | 23200 | M16 | 3500 |
Loading...
轴孔径D(φ) | 15 | 轴承组件 种类 | 轴台型 |
组件主体材质 | 铸铁 | 轴承台 种类 | 中心高 |
组件种类 | 轴承组件 | 轴承内径形状 | 止动螺丝圆孔型 |
滚动体材质 | [钢] GCR15 | 安装高度 H(mm) | 70 |
表面处理 | 无 | 基本额定动载荷(N) | 12800 |
基本额定静载荷(N) | 6700 | 螺栓 | M10 |
重量(g) | 960 |
轴孔径D(φ) | 15 | 轴承组件 种类 | 轴台型 | 组件主体材质 | 铸铁 |
轴承台 种类 | 中心高 | 组件种类 | 轴承组件 | 轴承内径形状 | 止动螺丝圆孔型 |
滚动体材质 | [钢] GCR15 | 安装高度 H(mm) | 70 | 表面处理 | 无 |
基本额定动载荷(N) | 12800 | 基本额定静载荷(N) | 6700 | 螺栓 | M10 |
重量(g) | 960 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明