(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天起
5天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
构成零件 | 材质 |
固定座 | HT200灰铸铁 |
轴承 | GCr15 |
橡胶密封圈 | 丁腈橡胶(NBR) |
止动螺丝 | S45C |
型式 | 公称 型号 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 | 基本额定载荷(kN) | 重量 (kg) | ||||||||||||
Type | 规格 | D | H | L | L1 | A | d1 | d | t | H1 | B | S | Cr(动) | Cor(静) | |||
E-UCP | 201 | UCP201 | 12 | 30.2 | 124 | 94 | 32 | 19 | 13 | 14 | 57 | 27.4 | 11.5 | M10 | 12.8 | 6.6 | 0.66 |
202 | UCP202 | 15 | 30.2 | 124 | 94 | 32 | 19 | 13 | 14 | 57 | 27.0 | 11.5 | M10 | ||||
203 | UCP203 | 17 | 30.2 | 124 | 94 | 32 | 19 | 13 | 14 | 57 | 27.4 | 11.5 | M10 | ||||
204 | UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 62 | 31.0 | 12.7 | M10 | 0.70 | |||
205 | UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 15 | 71 | 34.0 | 14.3 | M10 | 14 | 7.8 | 0.76 | |
206 | UCP206 | 30 | 42.9 | 163 | 121 | 46 | 21 | 17 | 17 | 82 | 38.1 | 15.9 | M12 | 19.5 | 11.2 | 1.25 | |
207 | UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 47 | 21 | 17 | 18 | 92 | 42.9 | 17.5 | 25.7 | 15.2 | 1.55 | ||
208 | UCP208 | 40 | 49.2 | 175 | 136 | 50 | 21 | 17 | 18 | 98 | 49.2 | 19.0 | 29.6 | 18.2 | 1.90 | ||
209 | UCP209 | 45 | 54.0 | 190 | 146 | 54 | 21 | 17 | 21 | 105 | 49.2 | 19.0 | 31.8 | 20.8 | 2.20 | ||
210 | UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 23 | 20 | 21 | 113 | 51.6 | 19.0 | M16 | 35.1 | 23.2 | 2.75 | |
211 | UCP211 | 55 | 63.5 | 217 | 171 | 59 | 23 | 20 | 24 | 124 | 55.6 | 22.2 | 43.3 | 29.2 | 3.30 | ||
212 | UCP212 | 60 | 69.8 | 239 | 183 | 69 | 23 | 20 | 26 | 135 | 65.1 | 25.4 | 47.7 | 32.9 | 4.70 | ||
213 | UCP213 | 65 | 76.2 | 263 | 202 | 68 | 28 | 25 | 27 | 147 | 65.1 | 25.4 | M20 | 57.2 | 40 | 5.60 | |
214 | UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 208 | 69 | 28 | 25 | 28 | 155 | 74.6 | 30.2 | 60.8 | 45 | 6.60 | ||
215 | UCP215 | 75 | 82.6 | 273 | 217 | 73 | 28 | 25 | 28 | 162 | 77.8 | 33.3 | 66.1 | 49.4 | 7.30 | ||
216 | UCP216 | 80 | 88.9 | 290 | 231 | 76 | 28 | 25 | 32 | 174 | 82.6 | 33.3 | 71.5 | 54 | 9.00 | ||
217 | UCP217 | 85 | 95.2 | 312 | 247 | 83 | 28 | 25 | 34 | 187 | 85.7 | 34.1 | 83.2 | 63.9 | 10.80 | ||
218 | UCP218 | 90 | 101.6 | 326 | 262 | 87 | 30 | 25 | 35 | 198 | 96.0 | 39.7 | M22 | 95.9 | 71.4 | 11.30 | |
305 | UCP305 | 25 | 45.0 | 175 | 132 | 45 | 21 | 17 | 16 | 83 | 38.0 | 15.0 | M14 | 22.3 | 11.4 | 1.40 | |
306 | UCP306 | 30 | 50.0 | 180 | 140 | 50 | 21 | 17 | 19 | 95 | 43.0 | 17.0 | 27 | 15 | 1.80 | ||
307 | UCP307 | 35 | 56.0 | 210 | 160 | 56 | 25 | 17 | 21 | 106 | 48.0 | 19.0 | 33 | 19 | 2.80 | ||
308 | UCP308 | 40 | 60.0 | 220 | 170 | 60 | 27 | 17 | 24 | 114 | 52.0 | 19.0 | 40.5 | 24 | 3.08 | ||
309 | UCP309 | 45 | 67.0 | 245 | 191 | 67 | 30 | 20 | 25 | 127 | 57.0 | 22.0 | M16 | 52.8 | 31.8 | 4.10 | |
310 | UCP310 | 50 | 75.0 | 275 | 215 | 75 | 35 | 21 | 29 | 143 | 61.0 | 22.0 | 61.8 | 37.9 | 7.40 | ||
311 | UCP311 | 55 | 80.0 | 310 | 236 | 80 | 38 | 21 | 30 | 153 | 66.0 | 25.0 | 71.5 | 44.7 | 9.40 | ||
312 | UCP312 | 60 | 85.0 | 332 | 256 | 85 | 38 | 25 | 32 | 165 | 71.0 | 26.0 | M20 | 81.7 | 51.8 | 10.00 | |
313 | UCP313 | 65 | 90.0 | 341 | 260 | 90 | 39 | 25 | 35 | 176 | 75.0 | 30.0 | 93.8 | 60 | 12.00 | ||
314 | UCP314 | 70 | 95.0 | 362 | 280 | 90 | 40 | 27 | 37 | 187 | 78.0 | 33.0 | M22 | 104.1 | 68 | 13.00 | |
315 | UCP315 | 75 | 100.0 | 380 | 290 | 100 | 40 | 27 | 38 | 198 | 82.0 | 32.0 | 113.4 | 77 | 14.50 | ||
316 | UCP316 | 80 | 106.0 | 402 | 302 | 110 | 40 | 28 | 41 | 211 | 86.0 | 34.0 | 122.9 | 86.5 | 17.10 | ||
317 | UCP317 | 85 | 112.0 | 422 | 321 | 110 | 45 | 33 | 40 | 220 | 96.0 | 40.0 | M27 | 132.5 | 96.5 | 19.20 | |
318 | UCP318 | 90 | 118.0 | 430 | 330 | 110 | 45 | 33 | 45 | 235 | 96.0 | 40.0 | 144 | 108 | 21.10 | ||
319 | UCP319 | 95 | 125.0 | 470 | 360 | 120 | 45 | 36 | 45 | 250 | 103.0 | 41.0 | M30 | 156.6 | 122 | 27.00 | |
320 | UCP320 | 100 | 140.0 | 492 | 380 | 120 | 50 | 36 | 50 | 275 | 108.0 | 42.0 | 173 | 140 | 32.00 | ||
322 | UCP322 | 110 | 150.0 | 520 | 400 | 140 | 55 | 40 | 55 | 300 | 117.0 | 46.0 | M33 | 204.9 | 178.3 | 41.50 | |
324 | UCP324 | 120 | 160.0 | 570 | 450 | 140 | 55 | 40 | 65 | 320 | 126.0 | 51.0 | 227.5 | 207 | 53.00 | ||
326 | UCP326 | 130 | 180.0 | 600 | 480 | 140 | 55 | 40 | 75 | 355 | 135.0 | 54.0 | 253 | 241 | 66.35 | ||
328 | UCP328 | 140 | 200.0 | 620 | 500 | 140 | 55 | 40 | 75 | 390 | 145.0 | 59.0 | 274.5 | 270 | 81.20 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 轴孔径D (φ) | 安装高度 H (mm) | 基本额定动载荷 (N) | 基本额定静载荷 (N) | 螺栓 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 25天 | 12 | 30.2 | 12800 | 6600 | M10 | 660 | |
有 | 25天 | 15 | 30.2 | 12800 | 6600 | M10 | 660 | |
有 | 5天 | 17 | 30.2 | 12800 | 6600 | M10 | 660 | |
有 | 5天 | 20 | 33.3 | 12800 | 6600 | M10 | 700 | |
有 | 5天 | 25 | 36.5 | 14000 | 7800 | M10 | 760 | |
有 | 5天 | 30 | 42.9 | 19500 | 11200 | M12 | 1250 | |
有 | 5天 | 35 | 47.6 | 25700 | 15200 | M12 | 1550 | |
有 | 5天 | 40 | 49.2 | 29600 | 18200 | M12 | 1900 | |
有 | 5天 | 45 | 54 | 31800 | 20800 | M12 | 2200 | |
有 | 5天 | 50 | 57.2 | 35100 | 23200 | M16 | 2750 | |
有 | 5天 | 55 | 63.5 | 43300 | 29200 | M16 | 3300 | |
有 | 5天 | 60 | 69.8 | 47700 | 32900 | M16 | 4700 | |
有 | 5天 | 65 | 76.2 | 57200 | 40000 | M20 | 5600 | |
有 | 5天 | 70 | 79.4 | 60800 | 45000 | M20 | 6600 | |
有 | 5天 | 75 | 82.6 | 66100 | 49400 | M20 | 7300 | |
有 | 5天 | 80 | 88.9 | 71500 | 54000 | M20 | 9000 | |
有 | 5天 | 85 | 95.2 | 83200 | 63900 | M20 | 10800 | |
有 | 5天 | 90 | 101.6 | 95900 | 71400 | M22 | 11300 | |
有 | 5天 | 25 | 45 | 22300 | 11400 | M14 | 1400 | |
有 | 5天 | 30 | 50 | 27000 | 15000 | M14 | 1800 | |
有 | 5天 | 35 | 56 | 33000 | 19000 | M14 | 2800 | |
有 | 5天 | 40 | 60 | 40500 | 24000 | M14 | 3080 | |
有 | 5天 | 45 | 67 | 52800 | 31800 | M16 | 4100 | |
有 | 5天 | 50 | 75 | 61800 | 37900 | M16 | 7400 | |
有 | 5天 | 55 | 80 | 71500 | 44700 | M16 | 9400 | |
有 | 5天 | 60 | 85 | 81700 | 51800 | M20 | 10000 | |
有 | 5天 | 65 | 90 | 93800 | 60000 | M20 | 12000 | |
有 | 5天 | 70 | 95 | 104100 | 68000 | M22 | 13000 | |
有 | 5天 | 75 | 100 | 113400 | 77000 | M22 | 14500 | |
有 | 5天 | 80 | 106 | 122900 | 86500 | M22 | 17100 | |
有 | 5天 | 85 | 112 | 132500 | 96500 | M27 | 19200 | |
有 | 5天 | 90 | 118 | 144000 | 108000 | M27 | 21100 | |
有 | 25天 | 95 | 125 | 156600 | 122000 | M30 | 27000 | |
有 | 5天 | 100 | 140 | 173000 | 140000 | M30 | 32000 | |
有 | 5天 | 110 | 150 | 204900 | 178300 | M33 | 41500 | |
有 | 5天 | 120 | 160 | 227500 | 207000 | M33 | 53000 | |
有 | 5天 | 130 | 180 | 253000 | 241000 | M33 | 66350 | |
有 | 5天 | 140 | 200 | 274500 | 270000 | M33 | 81200 |
Loading...
轴孔径D(φ) | 12 | 轴承组件 种类 | 轴台型 |
组件主体材质 | 铸铁 | 轴承台 种类 | 标准型 |
组件种类 | 轴承组件 | 轴承内径形状 | 止动螺丝圆孔型 |
滚动体材质 | [钢] GCR15 | 安装高度 H(mm) | 30.2 |
表面处理 | 无 | 基本额定动载荷(N) | 12800 |
基本额定静载荷(N) | 6600 | 螺栓 | M10 |
重量(g) | 660 |
轴孔径D(φ) | 12 | 轴承组件 种类 | 轴台型 | 组件主体材质 | 铸铁 |
轴承台 种类 | 标准型 | 组件种类 | 轴承组件 | 轴承内径形状 | 止动螺丝圆孔型 |
滚动体材质 | [钢] GCR15 | 安装高度 H(mm) | 30.2 | 表面处理 | 无 |
基本额定动载荷(N) | 12800 | 基本额定静载荷(N) | 6600 | 螺栓 | M10 |
重量(g) | 660 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明