(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天起
5天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
构成零件 | 材质 |
固定座 | HT200灰铸铁 |
轴承 | GCr15 |
橡胶密封圈 | 丁腈橡胶(NBR) |
止动螺丝 | S45C |
型式 | 公称 型号 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 | 基本额定载荷(kN) | 重量 (kg) | ||||||||||
Type | 规格 | D | L | L1 | A2 | t | A1 | d1 | A | S | Cr(动) | Cor(静) | |||
E-UCF | 202 | UCF202 | 15 | 76 | 54 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 27.4 | 11.5 | M10 | 12.8 | 6.6 | 0.61 |
203 | UCF203 | 17 | 76 | 54 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 27.4 | 11.5 | |||||
204 | UCF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 31.0 | 12.7 | 0.61 | ||||
205 | UCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27.0 | 12 | 34.1 | 14.3 | 14 | 7.8 | 0.8 | ||
206 | UCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31.0 | 12 | 38.1 | 15.9 | 19.5 | 11.2 | 1 | ||
207 | UCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34.0 | 14 | 42.9 | 17.5 | M12 | 25.7 | 15.2 | 1.4 | |
208 | UCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36.0 | 16 | 49.2 | 19.0 | M14 | 29.6 | 18.2 | 1.8 | |
209 | UCF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38.0 | 16 | 49.2 | 19.0 | 31.8 | 20.8 | 2.2 | ||
210 | UCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40.0 | 16 | 51.6 | 19.0 | 35.1 | 23.2 | 2.4 | ||
211 | UCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43.0 | 19 | 55.6 | 22.2 | M16 | 44.3 | 29.2 | 3.5 | |
212 | UCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48.0 | 19 | 65.1 | 25.4 | 47.7 | 32.9 | 4.2 | ||
213 | UCF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50.0 | 19 | 65.1 | 25.4 | 57.2 | 40 | 5.3 | ||
214 | UCF214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54.0 | 19 | 74.6 | 30.2 | 60.8 | 45 | 5.9 | ||
215 | UCF215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56.0 | 19 | 77.8 | 33.3 | 66.1 | 49.4 | 6.3 | ||
216 | UCF216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58.0 | 23 | 82.6 | 33.3 | M20 | 71.5 | 54 | 7.3 | |
217 | UCF217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63.0 | 23 | 85.7 | 34.1 | 83.2 | 63.9 | 8.9 | ||
218 | UCF218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 25 | 68.0 | 23 | 96.0 | 39.7 | 95.9 | 71.4 | 11.6 | ||
305 | UCF305 | 25 | 110 | 80 | 16 | 13 | 29.0 | 16 | 38.0 | 15.0 | M14 | 22.3 | 11.4 | 1.2 | |
306 | UCF306 | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32.0 | 16 | 43.0 | 17.0 | 27 | 15 | 1.8 | ||
307 | UCF307 | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36.0 | 19 | 48.0 | 19.0 | M16 | 33 | 19 | 2.2 | |
308 | UCF308 | 40 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40.0 | 19 | 52.0 | 19.0 | 40.5 | 24 | 2.9 | ||
309 | UCF309 | 45 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44.0 | 19 | 57.0 | 22.0 | 52.8 | 31.8 | 3.5 | ||
310 | UCF310 | 50 | 175 | 132 | 28 | 19 | 48.0 | 23 | 61.0 | 22.0 | M20 | 61.8 | 37.9 | 4.8 | |
311 | UCF311 | 55 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52.0 | 23 | 66.0 | 25.0 | 71.5 | 44.7 | 5.6 | ||
312 | UCF312 | 60 | 195 | 150 | 33 | 22 | 56.0 | 23 | 71.0 | 26.0 | 81..7 | 51.8 | 6.7 | ||
313 | UCF313 | 65 | 208 | 166 | 33 | 22 | 58.0 | 23 | 75.0 | 30.0 | 93.8 | 60 | 7.8 | ||
314 | UCF314 | 70 | 226 | 178 | 36 | 25 | 61.0 | 25 | 78.0 | 33.0 | M22 | 104.1 | 68 | 10.1 | |
315 | UCF315 | 75 | 236 | 184 | 39 | 25 | 66.0 | 25 | 82.0 | 32.0 | 113.4 | 77 | 11.1 | ||
316 | UCF316 | 80 | 250 | 196 | 38 | 27 | 68.0 | 31 | 86.0 | 34.0 | M27 | 122.9 | 86.5 | 12.8 | |
317 | UCF317 | 85 | 260 | 204 | 44 | 27 | 74.0 | 31 | 96.0 | 40.0 | 132.5 | 96.5 | 15.4 | ||
318 | UCF318 | 90 | 280 | 216 | 44 | 30 | 76.0 | 35 | 96.0 | 40.0 | M30 | 144 | 108 | 19 | |
319 | UCF319 | 95 | 290 | 228 | 59 | 30 | 94.0 | 35 | 103.0 | 41.0 | 156.6 | 122 | 20.7 | ||
320 | UCF320 | 100 | 310 | 242 | 59 | 32 | 96.0 | 38 | 108.0 | 42.0 | M33 | 173 | 140 | 24.8 | |
322 | UCF322 | 110 | 340 | 266 | 60 | 35 | 98.0 | 41 | 117.0 | 46.0 | M36 | 204.9 | 178.3 | 34.7 | |
324 | UCF324 | 120 | 370 | 290 | 65 | 40 | 110.0 | 41 | 126.0 | 51.0 | 227.5 | 207 | 42.5 | ||
326 | UCF326 | 130 | 410 | 320 | 65 | 45 | 115.0 | 41 | 135.0 | 54.0 | 253 | 241 | 55.8 | ||
328 | UCF328 | 140 | 450 | 350 | 75 | 55 | 125.0 | 41 | 145.0 | 59.0 | 274.5 | 270 | 67.54 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 轴孔径D (φ) | 基本额定动载荷 (N) | 基本额定静载荷 (N) | 螺栓 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 25天 | 15 | 12800 | 6600 | M10 | 610 | |
有 | 5天 | 17 | 12800 | 6600 | M10 | 610 | |
有 | 5天 | 20 | 12800 | 6600 | M10 | 610 | |
有 | 5天 | 25 | 14000 | 7800 | M10 | 800 | |
有 | 5天 | 30 | 19500 | 11200 | M10 | 1000 | |
有 | 5天 | 35 | 25700 | 15200 | M12 | 1400 | |
有 | 5天 | 40 | 29600 | 18200 | M14 | 1800 | |
有 | 5天 | 45 | 31800 | 20800 | M14 | 2200 | |
有 | 5天 | 50 | 35100 | 23200 | M14 | 2400 | |
有 | 5天 | 55 | 44300 | 29200 | M16 | 3500 | |
有 | 5天 | 60 | 47700 | 32900 | M16 | 4200 | |
有 | 5天 | 65 | 57200 | 40000 | M16 | 5300 | |
有 | 5天 | 70 | 60800 | 45000 | M16 | 5900 | |
有 | 5天 | 75 | 66100 | 49400 | M16 | 6300 | |
有 | 5天 | 80 | 71500 | 54000 | M20 | 7300 | |
有 | 5天 | 85 | 83200 | 63900 | M20 | 8900 | |
有 | 5天 | 90 | 95900 | 71400 | M20 | 11600 | |
有 | 5天 | 25 | 22300 | 11400 | M14 | 1200 | |
有 | 5天 | 30 | 27000 | 15000 | M14 | 1800 | |
有 | 5天 | 35 | 33000 | 19000 | M16 | 2200 | |
有 | 5天 | 40 | 40500 | 24000 | M16 | 2900 | |
有 | 5天 | 45 | 52800 | 31800 | M16 | 3500 | |
有 | 5天 | 50 | 61800 | 37900 | M20 | 4800 | |
有 | 5天 | 55 | 71500 | 44700 | M20 | 5600 | |
有 | 5天 | 60 | 81700 | 51800 | M20 | 6700 | |
有 | 5天 | 65 | 93800 | 60000 | M20 | 7800 | |
有 | 5天 | 70 | 104100 | 68000 | M22 | 10100 | |
有 | 5天 | 75 | 113400 | 77000 | M22 | 11100 | |
有 | 5天 | 80 | 122900 | 86500 | M27 | 12800 | |
有 | 5天 | 85 | 132500 | 96500 | M27 | 15400 | |
有 | 5天 | 90 | 144000 | 108000 | M30 | 19000 | |
有 | 5天 | 95 | 156600 | 122000 | M30 | 20700 | |
有 | 5天 | 100 | 173000 | 140000 | M33 | 24800 | |
有 | 5天 | 110 | 204900 | 178300 | M36 | 34700 | |
有 | 5天 | 120 | 227500 | 207000 | M36 | 42500 | |
有 | 5天 | 130 | 253000 | 241000 | M36 | 55800 | |
有 | 5天 | 140 | 274500 | 270000 | M36 | 67540 |
Loading...
轴孔径D(φ) | 15 | 轴承组件 种类 | 方法兰型 |
组件主体材质 | 铸铁 | 组件种类 | 轴承组件 |
轴承内径形状 | 止动螺丝圆孔型 | 滚动体材质 | [钢] GCR15 |
表面处理 | 无 | 基本额定动载荷(N) | 12800 |
基本额定静载荷(N) | 6600 | 螺栓 | M10 |
重量(g) | 610 |
轴孔径D(φ) | 15 | 轴承组件 种类 | 方法兰型 | 组件主体材质 | 铸铁 |
组件种类 | 轴承组件 | 轴承内径形状 | 止动螺丝圆孔型 | 滚动体材质 | [钢] GCR15 |
表面处理 | 无 | 基本额定动载荷(N) | 12800 | 基本额定静载荷(N) | 6600 |
螺栓 | M10 | 重量(g) | 610 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明