(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型 带座轴承 铸造型 带凸台圆形座外球面轴承

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
17个备选型号

E-UCFC202

E-UCFC203

E-UCFC204

E-UCFC205

E-UCFC206

E-UCFC207

E-UCFC208

E-UCFC209

E-UCFC210

E-UCFC211

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余3项未选
剩余3项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
尺寸图
B-1064-1-CR尺寸图1
 
精度:JIS B 1558
 JIS B 1514
 JIS B 1559
 (GB/T 7809-1995)
规格表
材质表
构成零件 材质
固定座HT200灰铸铁
轴承GCr15
橡胶密封圈丁腈橡胶(NBR)
止动螺丝S45C

规格尺寸表
型式公称
型号
外形尺寸(mm)螺栓基本额定载荷(kN)重量
(kg)
Type规格DFPCDPAA1A2JtEdBSCr(动)Cor(静)
E-UCFC202UCFC20215907049.528.319.5947551027.411.5M1012.86.60.6
203UCFC20317907049.528.319.5947551027.411.50.58
204UCFC204201007855.128.320.51057621231.012.70.75
205UCFC205251159063.628.721.01067701234.114.3147.81
206UCFC2063012510070.732.223.01088801238.115.919.511.21.3
207UCFC2073513511077.836.426.01189901442.917.5M1225.715.21.75
208UCFC2084014512084.841.226.0111091001449.21929.618.22
209UCFC2094516013293.340.226.01012141051649.219M1431.820.82.5
210UCFC2105016513897.642.628.01012141101651.61935.123.22.95
211UCFC21155185150106.146.431.01312151251955.622.2M1643.329.24
212UCFC21260195160113.156.736.01712151351965.125.447.732.94.9
213UCFC21365205170120.256.736.01614151451965.125.457.2405.35
214UCFC21470215177125.161.440.01714181501974.630.260.8456.9
215UCFC21575220184130.162.540.01816181601977.833.366.149.47.5
216UCFC21680240200141.467.342.01816181702382.633.3M2071.5548.7
217UCFC21785250208147.169.345.01818201802385.734.183.263.910.3
218UCFC21890265220155.578.350.02218201902396.039.785.971.413.5
型号
E-UCFC202
E-UCFC203
E-UCFC204
E-UCFC205
E-UCFC206
E-UCFC207
E-UCFC208
E-UCFC209
E-UCFC210
E-UCFC211
E-UCFC212
E-UCFC213
E-UCFC214
E-UCFC215
E-UCFC216
E-UCFC217
E-UCFC218
型号数量折扣一般
发货日
轴孔径D
(φ)
基本额定动载荷
(N)
基本额定静载荷
(N)
螺栓 重量
(g)
25天 15 12800 6600 M10 600
25天 17 12800 6600 M10 580
5天 20 12800 6600 M10 750
5天 25 14000 7800 M10 1000
5天 30 19500 11200 M10 1300
5天 35 25700 15200 M12 1750
5天 40 29600 18200 M12 2000
5天 45 31800 20800 M14 2500
5天 50 35100 23200 M14 2950
5天 55 43300 29200 M16 4000
5天 60 47700 32900 M16 4900
5天 65 57200 40000 M16 5350
5天 70 60800 45000 M16 6900
5天 75 66100 49400 M16 7500
5天 80 71500 54000 M20 8700
5天 85 83200 63900 M20 10300
5天 90 85900 71400 M20 13500

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

轴孔径D(φ) 15 轴承组件 种类 圆法兰型
组件主体材质 铸铁 组件种类 轴承组件
轴承内径形状 止动螺丝圆孔型 滚动体材质 [钢] GCR15
表面处理 基本额定动载荷(N) 12800
基本额定静载荷(N) 6600 螺栓 M10
重量(g) 600
轴孔径D(φ) 15 轴承组件 种类 圆法兰型 组件主体材质 铸铁
组件种类 轴承组件 轴承内径形状 止动螺丝圆孔型 滚动体材质 [钢] GCR15
表面处理 基本额定动载荷(N) 12800 基本额定静载荷(N) 6600
螺栓 M10 重量(g) 600
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)
产品概述
经济型 带座轴承 铸造型 带凸台圆形座外球面轴承
带座外球面轴承(以下称轴承组件)是润滑脂密封型深沟球轴承和各种形状的轴承座组合而成的高精度组件产品。轴承组件可以通过几个螺栓直接安装到机械·装置的主体上,具有调心性能,能够进行润滑脂的补充等,是一种安装·使用都非常简便的产品。
产品特点
产品特点:
结构与特长
■ 结构
轴承组件由具有球状外径面的轴承和具有球面内孔的轴承座构成
轴承座组件结构
带座外带座外球面轴承的结构(代表例)

■ 特长
轴承组件具有很多特长。同时,轴承组件有很多形式,各个形式又分别具有各种独自的特长,所以要根据用途选择最合适的带座轴承。
1.高负荷能力与高精度
轴承的内部构造和单列深沟球轴承相同,在承受很大的径向负荷的同时,可以承受两个方向的轴向负荷。轴承的精度和一般轴承的精度相同,而且具有很高的旋转精度和良好的高速性能。

2.合理的调心结构与最合适的配合
轴承组件通过球状外径面的轴承和带球面内孔的轴承座而有了调心性能。因此,可以调整由于轴的挠曲、偏心等产生的轴心的偏差,使轴承上不会作用异常的负荷,从而保证轴承本来的寿命。
轴承的球状外径面经过磨削加工,轴承座的球面内孔也在镗床上经过高精度加工,所以轴承和轴承座进行了最佳配合的同时,发挥了很高的调心性能。轴承组件的允许调心角为普通品3°,带防尘盖产品1°。
轴承座组件调心角
轴承组件的允许调心角(代表例)

3.润滑脂补充简便
轴承座上安装有润滑脂注油嘴,所以可以很方便地向运转中的轴承补充新的润滑脂。在尘埃·水多、湿气大、高温等严酷的环境中使用时,定期的补充新的润滑脂,能够保证轴承处在最佳润滑状态,从而延长轴承的寿命。

4.高刚性 · 高强度的轴承座
轴承座进行了减轻由于应力集中和负荷所引起的变形的最佳设计,并且选择优质材料通过高水平铸造技术或冲压加工技术生产。高刚性·高强度的轴承座使得轴承上不会作用异常的负荷,延长了轴承的寿命。此外,由于轴承座的表面进行了喷漆,所以可以长期保持漂亮的外观。
规格概述
规格种类
带立式座轴承
滚珠轴承组件  铸铁轴台型·底座安装型 规格概述
UCP
窄幅带立式座轴承
滚珠轴承组件  铸铁轴台型·底座安装型 规格概述
UCPA
心高带立式座轴承
滚珠轴承组件  铸铁轴台型·底座安装型 规格概述
UCPH
带方形座轴承
滚珠轴承组件  铸铁轴台型·底座安装型 规格概述
UCF
带菱形座轴承
滚珠轴承组件  铸铁轴台型·底座安装型 规格概述
UCFL
 
带变形菱形座轴承
滚珠轴承组件  铸铁轴台型·底座安装型 规格概述
UCFA
带变形座轴承
滚珠轴承组件  铸铁轴台型·底座安装型 规格概述
UCFB
小型· 轻量铸铁制带菱形座轴
滚珠轴承组件  铸铁轴台型·底座安装型 规格概述
BLF
带凸台圆形座轴承
滚珠轴承组件  铸铁轴台型·底座安装型 规格概述
UCFC
带滑块座轴承
滚珠轴承组件  铸铁轴台型·底座安装型 规格概述
UCT
使用案例
多种形式的轴承组件,可以通过几个螺栓直接安装到机械·装置的主体上,并在这种状态下直接使用。另外轴承内圈与轴的配合原则上采用间隙配合。
因此,轴承组件无需一般轴承安装时的润滑剂的充填、密封装置的安装等操作,所以可以大幅缩减工时。
轴承和轴的固定有3种方法:①在圆柱孔宽幅内圈上安装止动螺钉、②通过在圆锥孔内圈上安装紧固件、③通过安装在圆柱孔宽幅内圈上的偏心固定圈。
无论什么方法,都能够简便可靠地进行轴承和轴的固

负荷分配的计算
径向负荷 F1=1.5 kN 和 F2=4.5 kN 时,计算作用于轴承A及轴承B的负荷。
①计算 F1 作用于轴承A的径向负荷F1A
滚珠轴承组件  铸铁轴台型·底座安装型 使用案例

轴承寿命的计算
计算在转速为 n=1 000 min-1 的鼓风机中使用时的轴承寿命 L10h
① 负荷系数 fw=1.2、计算轴承负荷 Pr 。
Pr = fw・F = 1.2 × 2.27 = 2.72(kN)
②  用UCP306J(轴承UC306)的径向额定动负荷 Cr = 26.7 kN、计算轴承寿命L10h
滚珠轴承组件  铸铁轴台型·底座安装型 使用案例
③  利用计算图表,计算轴承寿命L10h
转速 n=1 000 min-1的速度系数为 fn=0.32。于是根据速度系数为 fn、轴承的径向额定动负荷Cr 及轴承负荷Pr 计算寿命系数 fh
滚珠轴承组件  铸铁轴台型·底座安装型 使用案例
根据寿命系数 fh 求得轴承寿命 L10h ≈16 000小时。
使用方法
■ 轴承的寿命
轴承组件安装在机械·装置中运转时,即使在适合的条件下,经过一定的时间后有时也会发生轴承组件的振动和噪音增大、烧伤等现象。由于此类原因而造成轴承组件不能继续使用所经过的时间称为轴承组件的寿命。
轴承组件的寿命包括由于轴承材料的疲劳而不能继续使用(疲劳寿命)和由于润滑脂劣化润滑不良而不能继续使用2种。可以分别作为轴承的额定寿命和润滑脂寿命求得。
轴承组件的寿命由轴承的额定寿命和润滑脂寿命中短的一方决定。通过适当的给油能够将润滑脂寿命延长到轴承的额定寿命。带座轴承在无给油方式下使用时,其寿命为轴承的额定寿命和润滑脂寿命中短的一方的值。
但是,将轴承组件安装在机械·装置中运转时,有时也会发生由于轴承的额定寿命或润滑脂寿命以外的原因(摩损·压痕·断裂·烧伤等),这些可以通过充分考虑轴承组件的选择·使用·安装·润滑等加以避免。

■ 寿命的计算
轴承的基本额定动负荷,当量动负荷和基本额定寿命的关系,轴承组件在一定的转速下使用时,用时间来表示寿命更为便利,一般经常被使用。
滚珠轴承组件  铸铁轴台型·底座安装型 使用方法

用寿命系数( fh)和速度系数(fn)表示的基本额定寿命计算式如下。
滚珠轴承组件  铸铁轴台型·底座安装型 使用方法

利用计算图表,可简易求得fh、fn 和 L10h
滚珠轴承组件  铸铁轴台型·底座安装型 使用方法

轴承负荷
作用于轴承的负荷有轴承支承物的重力、齿轮或皮带的传递动力以及机械运转时产生的负荷等。但是,在很多情况下,这些载荷是无法通过简单的计算方法算出的。
由于轴承负荷大多变化不定、而且变化的程度或大小难以确定,所以通过简单的计算确定轴承的负荷几乎不可能。
因此,轴承负荷的计算一般采用理论计算值乘以经验系数的方法。
负荷系数
作用于轴承的径向负荷或轴向负荷虽然可以按照一般的力学方法计算,但由于机械振动或冲击等原因,作用于轴承的实际负荷往往比计算值大,因此,计算时一般将理论计算值再乘以一个与机械振动或冲击有关的负荷系数,如下式所示。
 
滚珠轴承组件  铸铁轴台型·底座安装型 使用方法

对轴承负荷的分配
为了将作用于轴承的负荷分配给各支承轴承,可先求出各负荷的径向分力,然后按分力方向求出其矢量和。
径向负荷的分配举例。
在多数场合下轴承承受径向负荷的同时,也承受轴向负荷,即承受二者的合成负荷。此时,换算成当量动负荷,将其值作为轴承负荷。
滚珠轴承组件  铸铁轴台型·底座安装型 使用方法
 
负荷变化时的平均当量动负荷的计算方法
滚珠轴承组件  铸铁轴台型·底座安装型 使用方法

滚珠轴承组件  铸铁轴台型·底座安装型 使用方法

轴承座强度
轴承座,通过选用优质材料和适合轴承负荷能力的高强度设计,完全可以在一般的条件下使用。但是,在低速旋转中承受高负荷· 冲击负荷作用时及特别要求安全的用途中,需要事先对轴承座的强度进行研究。
轴承座适应各种用途而设计成各种形状,但如果承受负荷的方向不同,破坏强度也有所不同。因此,研究轴承座的强度的同时,对于带座轴承的安装方向也必须进行充分的研究。
同时,根据负荷的方向和大小,也需要采取设置支承轴承座的挡块等对策。
此外,底座的刚性、安装面的平面度也对轴承座的强度有影响。但是,原则上关于轴承组件的负荷,即使轴承座的强度可以满足,也推荐从轴承寿命计算的结果进行研究。
滚珠轴承组件  铸铁轴台型·底座安装型 使用方法

基本信息

轴承组件 种类 圆法兰型 组件主体材质 铸铁
组件种类 轴承组件 轴承内径形状 止动螺丝圆孔型
滚动体材质 GCR15 表面处理

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 维护保养的方法
(1)外观:底座形变、橡胶圈老化破损
(2)轴承内圈的止动螺钉或轴承座安装螺栓的松动
(3)振动、噪音的状态
(4)温度范围
(5)润滑脂的补充间隔时间、补充量的确认
2、 润滑脂的补充
轴承组件润滑脂的补充用安装在轴承座上的润滑脂注油嘴或轴承外圈注油孔用润滑脂枪进行,补充间隔一般在6个月一次
3、 使用温度范围
轴承组件的使用温度取决于轴承使用的润滑脂的种类、密封圈的橡胶材料、轴承的内部间隙。对轴的传导热高或轴的中空孔通过高温蒸气时,轴承的内圈与外圈的温差变大,使轴承的内部游隙减小,存在轴承早期破损的危险。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
17个备选型号

E-UCFC202

E-UCFC203

E-UCFC204

E-UCFC205

E-UCFC206

E-UCFC207

E-UCFC208

E-UCFC209

E-UCFC210

E-UCFC211

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余3项未选
剩余3项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 轴孔径D(φ)

    15

    17

    20

    25

    30

    35

    40

    45

    50

    55

    60

    65

    70

    75

    80

    85

    90

  • 螺栓

    M10

    M12

    M14

    M16

    M20

  • 类型

    E-UCFC

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    5天以内

    25天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。