(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天起
5天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
构成零件 | 材质 |
固定座 | HT200灰铸铁 |
轴承 | GCr15 |
橡胶密封圈 | 丁腈橡胶(NBR) |
止动螺丝 | S45C |
型式 | 公称 型号 | 外形尺寸(mm) | 基本额定载荷(kN) | 重量 (kg) | |||||||||||||||||
Type | 规格 | D | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | A | A1 | A2 | W1 | W2 | Z | d | B | S | Cr(动) | Cor(静) | ||
E-UCT | 201 | UCT201 | 12 | 62 | 52 | 46 | 27 | 79 | 50 | 29 | 21 | 12 | 12 | 9 | 46 | 18 | 27.4 | 10.5 | 12.8 | 6.6 | 0.72 |
202 | UCT202 | 15 | 62 | 52 | 46 | 27 | 79 | 50 | 29 | 21 | 12 | 12 | 9 | 46 | 18 | 27.4 | 10.5 | 0.72 | |||
203 | UCT203 | 17 | 62 | 52 | 46 | 32 | 79 | 50 | 29 | 21 | 12 | 12 | 9 | 46 | 18 | 27.4 | 10.5 | 0.72 | |||
204 | UCT204 | 20 | 89 | 76 | 51 | 32 | 94 | 61 | 32 | 21 | 12 | 16 | 10 | 51 | 19 | 31.0 | 10.5 | 0.72 | |||
205 | UCT205 | 25 | 89 | 76 | 51 | 32 | 97 | 62 | 32 | 25 | 12 | 16 | 10 | 51 | 19 | 34.1 | 12.0 | 14 | 7.8 | 0.8 | |
206 | UCT206 | 30 | 102 | 89 | 56 | 37 | 113 | 70 | 37 | 27 | 12 | 16 | 10 | 57 | 22 | 38.1 | 14.0 | 19.5 | 11.2 | 1.26 | |
207 | UCT207 | 35 | 102 | 89 | 64 | 37 | 128 | 78 | 37 | 28 | 12 | 16 | 13 | 64 | 22 | 42.9 | 15.0 | 25.7 | 15.2 | 1.68 | |
208 | UCT208 | 40 | 114 | 102 | 83 | 49 | 144 | 88 | 49 | 32 | 16 | 19 | 16 | 83 | 29 | 49.2 | 16.5 | 29.6 | 18.2 | 2.28 | |
209 | UCT209 | 45 | 117 | 102 | 83 | 49 | 144 | 87 | 49 | 35 | 16 | 19 | 16 | 83 | 29 | 49.2 | 17.5 | 31.8 | 20.8 | 2.52 | |
210 | UCT210 | 50 | 117 | 102 | 83 | 49 | 149 | 90 | 49 | 37 | 16 | 19 | 16 | 86 | 29 | 51.6 | 18.5 | 35.1 | 23.2 | 2.75 | |
211 | UCT211 | 55 | 146 | 130 | 102 | 64 | 171 | 106 | 64 | 36 | 22 | 25 | 19 | 95 | 35 | 55.6 | 19.0 | 43.3 | 29.2 | 4.1 | |
212 | UCT212 | 60 | 146 | 130 | 102 | 64 | 194 | 119 | 64 | 40 | 22 | 32 | 19 | 102 | 35 | 65.1 | 21.0 | 47.7 | 32.9 | 4.9 | |
213 | UCT213 | 65 | 167 | 151 | 111 | 70 | 224 | 137 | 70 | 40 | 26 | 32 | 21 | 121 | 41 | 65.1 | 22.0 | 57.2 | 40 | 6.7 | |
214 | UCT214 | 70 | 167 | 151 | 111 | 70 | 224 | 137 | 70 | 42 | 26 | 32 | 21 | 121 | 41 | 74.6 | 23.0 | 60.8 | 45 | 6.9 | |
215 | UCT215 | 75 | 167 | 151 | 111 | 70 | 232 | 140 | 70 | 43 | 26 | 32 | 21 | 121 | 41 | 77.8 | 24.0 | 66.1 | 49.4 | 7.4 | |
216 | UCT216 | 80 | 184 | 165 | 111 | 70 | 235 | 140 | 70 | 50 | 26 | 32 | 21 | 121 | 41 | 82.6 | 25.5 | 71.5 | 54 | 8.1 | |
217 | UCT217 | 85 | 198 | 173 | 124 | 73 | 260 | 162 | 73 | 53 | 30 | 38 | 29 | 157 | 48 | 85.7 | 27.0 | 83.2 | 63.9 | 11.1 | |
218 | UCT218 | 90 | 215 | 190 | 130 | 80 | 275 | 170 | 80 | 56 | 30 | 40 | 30 | 140 | 48 | 96.0 | 27.5 | 95.9 | 71.4 | 12.2 | |
305 | UCT305 | 25 | 89 | 80 | 62 | 36 | 122 | 76 | 36 | 26 | 12 | 16 | 12 | 65 | 26 | 38.0 | 13.0 | 22.3 | 11.4 | 1.41 | |
306 | UCT306 | 30 | 100 | 90 | 70 | 41 | 137 | 85 | 41 | 28 | 16 | 18 | 14 | 74 | 28 | 43.0 | 14.0 | 27 | 15 | 1.85 | |
307 | UCT307 | 35 | 110 | 100 | 75 | 45 | 150 | 94 | 45 | 32 | 16 | 20 | 15 | 80 | 30 | 48.0 | 16.0 | 33 | 19 | 2.45 | |
308 | UCT308 | 40 | 124 | 112 | 83 | 50 | 162 | 100 | 50 | 34 | 18 | 22 | 17 | 89 | 32 | 52.0 | 17.0 | 40.5 | 24 | 3.09 | |
309 | UCT309 | 45 | 138 | 125 | 90 | 55 | 178 | 110 | 55 | 38 | 18 | 24 | 18 | 97 | 34 | 57.0 | 19.0 | 52.8 | 31.8 | 4.08 | |
310 | UCT310 | 50 | 151 | 140 | 98 | 61 | 191 | 117 | 61 | 40 | 20 | 27 | 20 | 106 | 37 | 61.0 | 20.0 | 61.8 | 37.9 | 5.25 | |
311 | UCT311 | 55 | 163 | 150 | 105 | 66 | 207 | 127 | 66 | 44 | 22 | 29 | 21 | 115 | 39 | 66.0 | 22.0 | 71.5 | 44.7 | 6.41 | |
312 | UCT312 | 60 | 178 | 160 | 113 | 71 | 220 | 135 | 71 | 46 | 22 | 31 | 25 | 123 | 41 | 71.0 | 23.0 | 81.7 | 51.8 | 7.61 | |
313 | UCT313 | 65 | 190 | 170 | 116 | 70 | 238 | 146 | 80 | 50 | 26 | 32 | 25 | 134 | 43 | 75.0 | 25.0 | 93.8 | 60 | 9.22 | |
314 | UCT314 | 70 | 202 | 180 | 130 | 85 | 252 | 155 | 90 | 52 | 26 | 36 | 25 | 140 | 46 | 78.0 | 27.0 | 104.1 | 68 | 11.4 | |
315 | UCT315 | 75 | 216 | 192 | 132 | 85 | 262 | 160 | 90 | 55 | 26 | 36 | 25 | 150 | 46 | 82.0 | 27.5 | 113.4 | 77 | 12.9 | |
316 | UCT316 | 80 | 230 | 204 | 150 | 98 | 282 | 174 | 102 | 60 | 30 | 42 | 28 | 160 | 53 | 86.0 | 30.0 | 122.9 | 86.5 | 15.65 | |
317 | UCT317 | 85 | 240 | 214 | 152 | 98 | 298 | 183 | 102 | 64 | 32 | 42 | 30 | 170 | 53 | 96.0 | 32.0 | 132.5 | 96.5 | 19.34 | |
318 | UCT318 | 90 | 255 | 228 | 160 | 106 | 312 | 192 | 110 | 66 | 32 | 46 | 32 | 175 | 57 | 96.0 | 33.0 | 144 | 108 | 21.25 | |
319 | UCT319 | 95 | 270 | 240 | 165 | 106 | 322 | 197 | 110 | 72 | 35 | 46 | 33 | 180 | 57 | 103.0 | 36.0 | 156.6 | 122 | 24.4 | |
320 | UCT320 | 100 | 290 | 260 | 175 | 115 | 345 | 210 | 120 | 75 | 35 | 48 | 32 | 200 | 59 | 108.0 | 37.5 | 173 | 140 | 30.6 | |
322 | UCT322 | 110 | 320 | 285 | 185 | 125 | 385 | 235 | 130 | 80 | 38 | 52 | 38 | 215 | 65 | 117.0 | 40.0 | 204.9 | 178.3 | 39.7 | |
324 | UCT324 | 120 | 355 | 320 | 210 | 140 | 432 | 267 | 140 | 90 | 45 | 60 | 42 | 230 | 70 | 126.0 | 45.0 | 227.5 | 207 | 54.4 | |
326 | UCT326 | 130 | 385 | 350 | 220 | 150 | 465 | 285 | 150 | 100 | 50 | 65 | 45 | 240 | 75 | 135.0 | 50.0 | 253 | 241 | 69.3 | |
328 | UCT328 | 140 | 415 | 380 | 230 | 160 | 515 | 315 | 155 | 100 | 50 | 70 | 50 | 255 | 80 | 145.0 | 50.0 | 274.5 | 270 | 85.1 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 轴孔径D (φ) | 基本额定动载荷 (N) | 基本额定静载荷 (N) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 25天 | 12 | 12800 | 6600 | 720 | |
有 | 25天 | 15 | 12800 | 6600 | 720 | |
有 | 25天 | 17 | 12800 | 6600 | 720 | |
有 | 5天 | 20 | 12800 | 6600 | 720 | |
有 | 5天 | 25 | 14000 | 7800 | 800 | |
有 | 5天 | 30 | 19500 | 11200 | 1260 | |
有 | 5天 | 35 | 25700 | 15200 | 1680 | |
有 | 5天 | 40 | 29600 | 18200 | 2280 | |
有 | 5天 | 45 | 31800 | 20800 | 2520 | |
有 | 5天 | 50 | 35100 | 23200 | 2750 | |
有 | 5天 | 55 | 43300 | 29200 | 4100 | |
有 | 5天 | 60 | 47700 | 32900 | 4900 | |
有 | 5天 | 65 | 57200 | 40000 | 6700 | |
有 | 5天 | 70 | 60800 | 45000 | 6900 | |
有 | 5天 | 75 | 66100 | 49400 | 7400 | |
有 | 5天 | 80 | 71500 | 54000 | 8100 | |
有 | 5天 | 85 | 83200 | 63900 | 11100 | |
有 | 5天 | 90 | 95900 | 71400 | 12200 | |
有 | 30天 | 25 | 22300 | 11400 | 1410 | |
有 | 30天 | 30 | 27000 | 15000 | 1850 | |
有 | 30天 | 35 | 33000 | 19000 | 2450 | |
有 | 30天 | 40 | 40500 | 24000 | 3090 | |
有 | 30天 | 45 | 52800 | 31800 | 4080 | |
有 | 30天 | 50 | 61800 | 37900 | 5250 | |
有 | 30天 | 55 | 71500 | 44700 | 6410 | |
有 | 30天 | 60 | 81700 | 51800 | 7610 | |
有 | 30天 | 65 | 93800 | 60000 | 9220 | |
有 | 30天 | 70 | 104100 | 68000 | 11400 | |
有 | 30天 | 75 | 113400 | 77000 | 12900 | |
有 | 30天 | 80 | 122900 | 86500 | 15650 |
Loading...
轴孔径D(φ) | 12 | 轴承组件 种类 | 张紧轮型 |
组件主体材质 | 铸铁 | 组件种类 | 轴承组件 |
轴承内径形状 | 止动螺丝圆孔型 | 滚动体材质 | [钢] GCR15 |
表面处理 | 无 | 基本额定动载荷(N) | 12800 |
基本额定静载荷(N) | 6600 | 重量(g) | 720 |
轴孔径D(φ) | 12 | 轴承组件 种类 | 张紧轮型 | 组件主体材质 | 铸铁 |
组件种类 | 轴承组件 | 轴承内径形状 | 止动螺丝圆孔型 | 滚动体材质 | [钢] GCR15 |
表面处理 | 无 | 基本额定动载荷(N) | 12800 | 基本额定静载荷(N) | 6600 |
重量(g) | 720 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明