(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天起
5天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
构成零件 | 材质 |
固定座 | HT200灰铸铁 |
轴承 | GCr15 |
橡胶密封圈 | 丁腈橡胶(NBR) |
止动螺丝 | S45C |
型式 | 公称 型号 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 | 基本额定载荷(kN) | 重量 (kg) | |||||||||||||
Type | 规格 | D | L | J | H | A | A1 | A2 | E | d | Z | B | S | Cr(动) | Cor(静) | |||
E-UCFA | 201 | UCFA201 | 12 | 98 | 78 | 54 | 25.5 | 11 | 15 | 60 | 10 | 33.3 | 27.4 | 11.5 | M8 | 12.8 | 6.6 | 0.53 |
202 | UCFA202 | 15 | 98 | 78 | 54 | 25.5 | 11 | 15 | 60 | 10 | 33.3 | 27.4 | 11.5 | 0.49 | ||||
203 | UCFA203 | 17 | 98 | 78 | 54 | 25.5 | 11 | 15 | 60 | 10 | 33.3 | 27.4 | 11.5 | 0.48 | ||||
204 | UCFA204 | 20 | 98 | 78 | 54 | 25.5 | 12 | 15 | 60 | 10 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | 0.46 | ||||
205 | UCFA205 | 25 | 125 | 98 | 65 | 27.0 | 14 | 16 | 68 | 12 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | M10 | 14 | 7.8 | 0.69 | |
206 | UCFA206 | 30 | 144 | 117 | 72 | 31.0 | 14 | 18 | 80 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 19.5 | 11.2 | 1.00 | ||
207 | UCFA207 | 35 | 161 | 130 | 82 | 34.0 | 16 | 19 | 90 | 15 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | 25.7 | 15.2 | 1.50 | |
208 | UCFA208 | 40 | 175 | 144 | 87 | 36.0 | 16 | 21 | 100 | 15 | 51.2 | 49.2 | 19 | 29.6 | 18.2 | 1.80 | ||
209 | UCFA209 | 45 | 181 | 148 | 90 | 38.0 | 18 | 22 | 108 | 15 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | 31.8 | 20.8 | 2.10 | |
210 | UCFA210 | 50 | 190 | 157 | 94 | 40.0 | 18 | 22 | 115 | 15 | 54.6 | 51.6 | 19 | 35.1 | 23.2 | 2.30 |
型号 |
---|
E-UCFA201 |
E-UCFA202 |
E-UCFA203 |
E-UCFA204 |
E-UCFA205 |
E-UCFA206 |
E-UCFA207 |
E-UCFA208 |
E-UCFA209 |
E-UCFA210 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 轴孔径D (φ) | 基本额定动载荷 (N) | 基本额定静载荷 (N) | 螺栓 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 30天 | 12 | 12800 | 6600 | M8 | 530 | |
有 | 30天 | 15 | 12800 | 6600 | M8 | 490 | |
有 | 30天 | 17 | 12800 | 6600 | M8 | 480 | |
有 | 5天 | 20 | 12800 | 6600 | M8 | 460 | |
有 | 5天 | 25 | 14000 | 7800 | M10 | 690 | |
有 | 5天 | 30 | 19500 | 11200 | M10 | 1000 | |
有 | 5天 | 35 | 25700 | 15200 | M12 | 1500 | |
有 | 5天 | 40 | 29600 | 18200 | M12 | 1800 | |
有 | 15天 | 45 | 31800 | 20800 | M14 | 2100 | |
有 | 15天 | 50 | 35100 | 23200 | M14 | 2300 |
Loading...
轴孔径D(φ) | 12 | 轴承组件 种类 | 变形菱形法兰型 |
组件主体材质 | 铸铁 | 组件种类 | 轴承组件 |
轴承内径形状 | 止动螺丝圆孔型 | 滚动体材质 | [钢] GCR15 |
表面处理 | 无 | 基本额定动载荷(N) | 12800 |
基本额定静载荷(N) | 6600 | 螺栓 | M8 |
重量(g) | 530 |
轴孔径D(φ) | 12 | 轴承组件 种类 | 变形菱形法兰型 | 组件主体材质 | 铸铁 |
组件种类 | 轴承组件 | 轴承内径形状 | 止动螺丝圆孔型 | 滚动体材质 | [钢] GCR15 |
表面处理 | 无 | 基本额定动载荷(N) | 12800 | 基本额定静载荷(N) | 6600 |
螺栓 | M8 | 重量(g) | 530 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明