(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天起
5天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
构成零件 | 材质 |
固定座 | HT200灰铸铁 |
轴承 | GCr15 |
橡胶密封圈 | 丁腈橡胶(NBR) |
止动螺丝 | S45C |
型式 | 公称 型号 | 外形尺寸(mm) | 螺栓M (英寸) | 基本额定载荷(kN) | 重量 (kg) | ||||||||||
Type | 规格 | D | W1 | L | H | W | h | B | S | C | Cr(动) | Cor(静) | |||
E-UCHA | 204 | UCHA204 | 20 | 64 | 96 | 64 | 40 | 19 | 31.0 | 12.7 | 0 | G3/4 | 12.8 | 6.6 | 0.77 |
205 | UCHA205 | 25 | 70 | 99 | 64 | 40 | 19 | 34.0 | 14.3 | 0 | 14 | 7.8 | 0.87 | ||
206 | UCHA206 | 30 | 78 | 103 | 64 | 40 | 19 | 38.1 | 15.9 | 0 | 19.5 | 11.2 | 0.83 | ||
207 | UCHA207 | 35 | 92 | 116 | 70 | 40 | 19 | 42.9 | 17.5 | 0 | 25.7 | 15.2 | 1.2 | ||
208 | UCHA208 | 40 | 96 | 121 | 73 | 40 | 19 | 49.2 | 19.0 | 2 | 29.6 | 18.2 | 1.3 | ||
209 | UCHA209 | 45 | 108 | 136 | 82 | 48 | 21 | 49.2 | 19.0 | 4 | G1 | 31.8 | 20.8 | 1.7 | |
210 | UCHA210 | 50 | 118 | 142 | 83 | 48 | 21 | 51.6 | 19.0 | 5 | 35.1 | 23.2 | 2.1 | ||
211 | UCHA211 | 55 | 126 | 150 | 87 | 60 | 25 | 55.6 | 22.2 | 7 | G1 1/4 | 43.3 | 29.2 | 2.8 | |
212 | UCHA212 | 60 | 142 | 173 | 102 | 60 | 28 | 65.1 | 25.4 | 9 | 47.7 | 32.9 | 3.9 |
型号 |
---|
E-UCHA204 |
E-UCHA205 |
E-UCHA206 |
E-UCHA207 |
E-UCHA208 |
E-UCHA209 |
E-UCHA210 |
E-UCHA211 |
E-UCHA212 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 轴孔径D (φ) | 基本额定动载荷 (N) | 基本额定静载荷 (N) | 螺栓 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 5天 | 20 | 12800 | 6600 | G3/4 | 770 | |
有 | 5天 | 25 | 14000 | 7800 | G3/4 | 870 | |
有 | 5天 | 30 | 19500 | 11200 | G3/4 | 830 | |
有 | 5天 | 35 | 25700 | 15200 | G3/4 | 1200 | |
有 | 5天 | 40 | 29600 | 18200 | G3/4 | 1300 | |
有 | 15天 | 45 | 31800 | 20800 | G1 | 1700 | |
有 | 15天 | 50 | 35100 | 23200 | G1 | 2100 | |
有 | 30天 | 55 | 43300 | 29200 | G1/4 | 2800 | |
有 | 30天 | 60 | 47700 | 32900 | G1/4 | 3900 |
Loading...
轴孔径D(φ) | 20 | 轴承组件 种类 | [其它] 悬吊型 |
组件主体材质 | 铸铁 | 组件种类 | 轴承组件 |
轴承内径形状 | 止动螺丝圆孔型 | 滚动体材质 | [钢] GCR15 |
表面处理 | 无 | 基本额定动载荷(N) | 12800 |
基本额定静载荷(N) | 6600 | 螺栓 | G3/4 |
重量(g) | 770 |
轴孔径D(φ) | 20 | 轴承组件 种类 | [其它] 悬吊型 | 组件主体材质 | 铸铁 |
组件种类 | 轴承组件 | 轴承内径形状 | 止动螺丝圆孔型 | 滚动体材质 | [钢] GCR15 |
表面处理 | 无 | 基本额定动载荷(N) | 12800 | 基本额定静载荷(N) | 6600 |
螺栓 | G3/4 | 重量(g) | 770 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明