(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天
5天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 材质 | 表面处理 | |||
①调节座 | ②轴承 | ③橡胶密封圈 | ④止动螺丝 | ①调节座 | |
E-SB-PTH | SPHC | GCr15 | 丁腈橡胶(NBR) | S45C | 黑色电泳漆 |
型式 | D | L | L1 | A | F | W | W1 | G | S | H | H1 | H2 | T | 调节螺杆 M | 安装螺栓 公称型号 | 轴承 基本额定负载(N) | 止动螺丝 | 重量 (g) | ||
Type | 规格 | Cr(动) | Cor(静) | |||||||||||||||||
E-SB-PTH | 201 | 12 | 88 | 210 | 220 | 50 | 135 | 117 | 25 | 75 | 29.9 | 27 | 13.9 | 3 | M12 | M6 | 9550 | 4780 | M5*0.8 | 818 |
202 | 15 | 810 | ||||||||||||||||||
203 | 17 | 800 | ||||||||||||||||||
204 | 20 | 31.9 | 12820 | 6650 | M6*1 | 850 | ||||||||||||||
205 | 25 | 33.4 | 14030 | 8050 | 850 |
型号 |
---|
E-SB-PTH201 |
E-SB-PTH202 |
E-SB-PTH203 |
E-SB-PTH204 |
E-SB-PTH205 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 轴孔径D (φ) | 基本额定动载荷 (N) | 基本额定静载荷 (N) |
---|---|---|---|---|---|
有 | 5天 | 12 | 9550 | 4780 | |
有 | 5天 | 15 | 9550 | 4780 | |
有 | 5天 | 17 | 9550 | 4780 | |
有 | 5天 | 20 | 12820 | 6650 | |
有 | 5天 | 25 | 14030 | 8050 |
Loading...
轴孔径D(φ) | 12 | 轴承组件 种类 | 张紧轮型 |
组件主体材质 | 钢板 | 组件种类 | 带框架轴承组件 |
轴承内径形状 | 止动螺丝圆孔型 | 滚动体材质 | [钢] GCR15 |
基本额定动载荷(N) | 9550 | 基本额定静载荷(N) | 4780 |
轴孔径D(φ) | 12 | 轴承组件 种类 | 张紧轮型 | 组件主体材质 | 钢板 |
组件种类 | 带框架轴承组件 | 轴承内径形状 | 止动螺丝圆孔型 | 滚动体材质 | [钢] GCR15 |
基本额定动载荷(N) | 9550 | 基本额定静载荷(N) | 4780 |
带可调节框架外球面轴承组件 冲压型 | 带可调节框架外球面轴承组件 焊接型 轻负荷 | 带可调节框架外球面轴承组件 焊接型 重负荷 | 带可调节框架外球面轴承组件 铸造型 | |
E-UC-NPTH | E-SUS-UC-TFU | E-SB-PTH | E-UCT-HT | E-UC-TM |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明