(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天起
5天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 材质 | 表面处理 | ||||
①调节座框架 | ②轴承 | ③橡胶密封圈 | ④止动螺丝 | ⑤调节轴承座 | ①调节座 | |
E-UCT-HT | Q235 | GCr15 | 丁腈橡胶(NBR) | S45C | HT200灰铸铁 | 黑色电泳漆 |
型式 | D | L | L1 | A | F | W | W1 | G | S | N | H | H1 | H2 | T | 调节螺杆 M | 安装螺栓 公称型号 | 轴承 基本额定负载(N) | 止动螺丝 | 重量 (g) | ||
Type | 规格 | Cr(动) | Cor(静) | ||||||||||||||||||
E-UCT-HT | 204 | 20 | 150 | 318 | 380 | 77 | 200 | 154 | 19 | 117 | 12 | 46.5 | 50 | 28 | 5 | M14 | M10 | 12820 | 6650 | M6*1 | 4300 |
205 | 25 | 47.7 | 14030 | 8050 | 4300 | ||||||||||||||||
206 | 30 | 230 | 429 | 505 | 95 | 213 | 166 | 173 | 52.5 | 30 | M18 | 19470 | 11430 | 6400 | |||||||
207 | 35 | 55.4 | 25690 | 15550 | M8*1 | 6500 | |||||||||||||||
208 | 40 | 300 | 520 | 605 | 97 | 234 | 192 | 22 | 219 | 15 | 58.2 | 28 | M24 | M14 | 29510 | 18140 | 9700 | ||||
209 | 45 | 28 | 31850 | 20800 | 9800 | ||||||||||||||||
210 | 50 | 60.6 | 28 | 34990 | 23700 | M10*1.25 | 10200 | ||||||||||||||
211 | 55 | 550 | 678 | 117 | 294 | 240 | 240 | 71.4 | 60 | 38 | 6 | M27 | 43340 | 29390 | 16500 | ||||||
212 | 60 | 77.7 | 47680 | 33430 | 16600 |
型号 |
---|
E-UCT-HT204 |
E-UCT-HT205 |
E-UCT-HT206 |
E-UCT-HT207 |
E-UCT-HT208 |
E-UCT-HT209 |
E-UCT-HT210 |
E-UCT-HT211 |
E-UCT-HT212 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 轴孔径D (φ) | 基本额定动载荷 (N) | 基本额定静载荷 (N) |
---|---|---|---|---|---|
有 | 5天 | 20 | 12820 | 6650 | |
有 | 5天 | 25 | 14030 | 8050 | |
有 | 5天 | 30 | 19470 | 11430 | |
有 | 5天 | 35 | 25690 | 15550 | |
有 | 5天 | 40 | 29510 | 18140 | |
有 | 6天 | 45 | 31850 | 20800 | |
有 | 6天 | 50 | 34990 | 23700 | |
有 | 6天 | 55 | 43340 | 29390 | |
有 | 6天 | 60 | 47680 | 33430 |
Loading...
轴孔径D(φ) | 20 | 轴承组件 种类 | 张紧轮型 |
组件主体材质 | 铸铁 | 组件种类 | 带框架轴承组件 |
轴承内径形状 | 止动螺丝圆孔型 | 滚动体材质 | [钢] GCR15 |
基本额定动载荷(N) | 12820 | 基本额定静载荷(N) | 6650 |
轴孔径D(φ) | 20 | 轴承组件 种类 | 张紧轮型 | 组件主体材质 | 铸铁 |
组件种类 | 带框架轴承组件 | 轴承内径形状 | 止动螺丝圆孔型 | 滚动体材质 | [钢] GCR15 |
基本额定动载荷(N) | 12820 | 基本额定静载荷(N) | 6650 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明