(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 材质 | 表面处理 | |||
①固定座 | ②轴承 | ③橡胶密封圈 | ④止动螺丝 | ①固定座 | |
E-SBPFLZ | SPHC | GCr15 | 丁腈橡胶(NBR) | S45C | 铬酸盐光泽处理 |
型式 | 公称型号 | D | L | H | H1 | W | W1 | J1 | J2 | S1 | S2 | N | M | T1 | T2 | B | S | 安装螺栓 公称型号 | 轴承 基本额定负载(N) | 止动螺丝 | 重量 (g) | ||
Type | 规格 | Cr(动) | Cor(静) | ||||||||||||||||||||
E-SBPFLZ | 201 | SBPFLZ201 | 12 | 124 | 30.1 | 59.5 | 25.4 | 15 | 92 | 63.5 | 10.3 | 15.9 | 7 | 14 | 2 | 2.5 | 22 | 6 | M10 | 9550 | 4780 | M5*0.8 | 260 |
202 | SBPFLZ202 | 15 | 250 | ||||||||||||||||||||
203 | SBPFLZ203 | 17 | 240 | ||||||||||||||||||||
204 | SBPFLZ204 | 20 | 127 | 33.3 | 68.3 | 96.8 | 71.5 | 9 | 16 | 3 | 25 | 7 | 12820 | 6650 | M6*1 | 330 | |||||||
205 | SBPFLZ205 | 25 | 134 | 36.5 | 72 | 14.3 | 95.5 | 76 | 10.5 | 20 | 18 | 3.5 | 27 | 7.5 | 14030 | 8050 | 410 | ||||||
206 | SBPFLZ206 | 30 | 159 | 42.9 | 85 | 30.1 | 15.9 | 119 | 90.5 | 14.3 | 22.2 | 11 | 2.5 | 30 | 8 | M20 | 19470 | 11430 | 600 | ||||
207 | SBPFLZ207 | 35 | 165 | 47.6 | 94.5 | 35 | 20.6 | 127 | 100 | 20 | 4 | 32 | 8.5 | 25690 | 15550 | M8*1 | 780 |
型号 |
---|
E-SBPFLZ201 |
E-SBPFLZ202 |
E-SBPFLZ203 |
E-SBPFLZ204 |
E-SBPFLZ205 |
E-SBPFLZ206 |
E-SBPFLZ207 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 轴孔径D (φ) | 基本额定动载荷 (N) | 基本额定静载荷 (N) |
---|---|---|---|---|---|
有 | 3天 | 12 | 9550 | 4780 | |
有 | 3天 | 15 | 9550 | 4780 | |
有 | 3天 | 17 | 9550 | 4780 | |
有 | 3天 | 20 | 12820 | 6650 | |
有 | 3天 | 25 | 14030 | 8050 | |
有 | 3天 | 30 | 19470 | 11430 | |
有 | 3天 | 35 | 25690 | 15550 |
Loading...
轴孔径D(φ) | 12 | 轴承组件 种类 | 轴台型 |
组件主体材质 | 钢板 | 轴承台 种类 | [其它] 其它 |
组件种类 | 轴承组件 | 轴承内径形状 | 止动螺丝圆孔型 |
滚动体材质 | [钢] GCR15 | 基本额定动载荷(N) | 9550 |
基本额定静载荷(N) | 4780 |
轴孔径D(φ) | 12 | 轴承组件 种类 | 轴台型 | 组件主体材质 | 钢板 |
轴承台 种类 | [其它] 其它 | 组件种类 | 轴承组件 | 轴承内径形状 | 止动螺丝圆孔型 |
滚动体材质 | [钢] GCR15 | 基本额定动载荷(N) | 9550 | 基本额定静载荷(N) | 4780 |
冲压型 带折弯立式座外球面轴承 | 冲压型 带立式座外球面球轴承 | 冲压型 带冲压圆形座外球面轴承 | 冲压型 带冲压三角形座外球面轴承 | 冲压型 带菱形座外球面球轴承 |
E-SBPFLZ | E-SBPP/E-SS-SBPP | E-SBPF/E-SS-SBPF/E-SBPFG | E-SBPFT/E-SS-SBPFT | E-SBPFL/E-SS-SBPFL |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明