(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型 拖链 国产材料 非开闭型

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
11个备选型号

E-LAVBD01-C20-R28-N[10-150/1]-X

E-LAVBD01-C20-R38-N[10-150/1]-X

E-LAVBD01-C30-R28-N[10-150/1]-X

E-LAVBY01-0707-R15-N[10-150/1]-X

E-LAVBY01-0707-R28-N[10-150/1]-X

E-LAVBY01-1010-R18-N[10-150/1]-X

E-LAVBY01-1010-R28-N[10-150/1]-X

E-LAVBY01-1015-R18-N[10-150/1]-X

E-LAVBY01-1015-R28-N[10-150/1]-X

E-LAVBY01-1020-R18-N[10-150/1]-X

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
请注意:本网页下载的3D图纸,仅作为参考示例图,如需要实际型号图纸,请自行根据参考示例图修改。
 
尺寸图
外形尺寸图
外形尺寸图

两端接头图示意图

规格:0707

规格:1010规格:1015
两端接头图示意图两端接头图示意图两端接头图示意图
规格:1020规格:1520规格:1530
两端接头图示意图两端接头图示意图两端接头图示意图
规格表
请按照选型步骤~选择形式和参数后进行订购。
E-LDVBY42、E-LDVBY44系列型式(Type-规格)-弯曲半径R-链杆数-接头Type
E-LAVBY01-0707-R15-N10-X
       
型式(Type-内宽C)-弯曲半径R-链杆数-接头Type
E-LAVBD01-C20-R28-N15-X
 
Type内高材质打开方式横梁形状
E-LAVBY017尼龙不可打开桥式
11尼龙不可打开桥式
E-LAVBD0115尼龙不可打开桥式

规格表
型号弯曲半径
R
链节数
N
接头
Type
内高
A
外高
B
内宽
C
外宽
W
节距
P
安装尺寸实际安装高度HF最大电缆直径
Type规格HDK
E-LAVBY0107071510~65X71071216.8403767.1555
28665013676
1010181115102019.85145100668
28715514086
10151811151525514510066
28715514086
10201811152030514510066
28715514086
 
型号弯曲半径
R
链节数
N
接头
Type
内高
A
外高
B
外宽
W
节距
P
安装尺寸实际安装高度HF最大电缆直径
Type内宽CHDK
E-LAVBD01202810~65X1519.5282376601309612
389670160116
302838766013096
型号
E-LAVBD01-C20-R28-N[10-150/1]-X
E-LAVBD01-C20-R38-N[10-150/1]-X
E-LAVBD01-C30-R28-N[10-150/1]-X
E-LAVBY01-0707-R15-N[10-150/1]-X
E-LAVBY01-0707-R28-N[10-150/1]-X
E-LAVBY01-1010-R18-N[10-150/1]-X
E-LAVBY01-1010-R28-N[10-150/1]-X
E-LAVBY01-1015-R18-N[10-150/1]-X
E-LAVBY01-1015-R28-N[10-150/1]-X
E-LAVBY01-1020-R18-N[10-150/1]-X
E-LAVBY01-1020-R28-N[10-150/1]-X
型号数量折扣一般
发货日
内高A
(mm)
内宽C
(mm)
弯曲半径 R
(mm)
节距 P
(mm)
链杆数
5天 15 20 28 23 10 ~ 150
5天 15 20 38 23 10 ~ 150
5天 15 30 28 23 10 ~ 150
5天 7 7 15 16.8 10 ~ 150
5天 7 7 28 16.8 10 ~ 150
5天 11 10 18 19.8 10 ~ 150
5天 11 10 28 19.8 10 ~ 150
5天 11 15 18 19.8 10 ~ 150
5天 11 15 28 19.8 10 ~ 150
5天 11 20 18 19.8 10 ~ 150
5天 11 20 28 19.8 10 ~ 150

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

内高A(mm) 15 内宽C(mm) 20
弯曲半径 R(mm) 28 特性 标准
节距 P(mm) 23 电缆插入面
链杆数 10 ~ 150 接头规格 X
横梁形状 桥式
内高A(mm) 15 内宽C(mm) 20 弯曲半径 R(mm) 28
特性 标准 节距 P(mm) 23 电缆插入面
链杆数 10 ~ 150 接头规格 X 横梁形状 桥式
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
可防止连接在设备活动部位的电缆、电线管因运动而发生扭转,拉伸及缠绕。
适合直线运动部位处链接多根电缆时的支撑导向。
非开闭型拖链体积小,是一种轻质的一片式或者两片式轻型拖链,
非常符合成本效益,并且节省装配时间,用途广泛。
产品特点
小间距,运行顺畅。
节省空间的一款拖链。
非常轻便,易于组装和降低成本。
使用方法
使用方法

使用方法
使用案例
使用案例
相关产品

基本信息

特性 标准 电缆插入面
接头规格 X 横梁形状 桥式

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 何为电缆保护链?
可防止连接在设备活动部位的电缆、电线管因运动而发生扭转、拉伸及缠绕。适合直线运动部位处连接多根电缆室的支撑导向。
2、 电缆保护链有哪些类型,他们的特长是什么?
开口型,代表系列C-MPU,C-MPD系列,特长:从外周或内周侧,轻松收藏电缆、软管,洁净室适用,无需组装链节;
全罩型,代表系列E-MLC系列,保护电缆、软管免受粉尘侵袭的全罩型;
低磨损、低噪音型,代表系列E-MXA系列,减少电缆、软管的磨损,降低噪音等级。
3、 何为自由伸缩长度?
自由伸缩长度是指电缆保护链的移动端与弯曲半径圆弧起点
4、 电缆保护链是否可以自行拆装调整?
可以自行拆装调整,如果是全新设计,则电缆保护链的链节可能不够,建议可以多选1、2节备用,安装时可以拆装调整长度。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
11个备选型号

E-LAVBD01-C20-R28-N[10-150/1]-X

E-LAVBD01-C20-R38-N[10-150/1]-X

E-LAVBD01-C30-R28-N[10-150/1]-X

E-LAVBY01-0707-R15-N[10-150/1]-X

E-LAVBY01-0707-R28-N[10-150/1]-X

E-LAVBY01-1010-R18-N[10-150/1]-X

E-LAVBY01-1010-R28-N[10-150/1]-X

E-LAVBY01-1015-R18-N[10-150/1]-X

E-LAVBY01-1015-R28-N[10-150/1]-X

E-LAVBY01-1020-R18-N[10-150/1]-X

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 内高A(mm)

    7

    11

    15

  • 内宽C(mm)

    7

    10

    15

    20

    30

  • 弯曲半径 R(mm)

    15

    18

    28

    38

  • 节距 P(mm)

    16.8

    19.8

    23

  • 链杆数

    [10-150/1]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 类型

    E-LAVBD01

    E-LAVBY01

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    5天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。